Search Results for amph-01
Amphenol PCD Shenzhen
Amphenol PCD Shenzhen
Soluções Personalizadas | Amphenol Broaband Solutions
Quem somos. A história da Amphenol Broadband Solutions começou com a Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Monte D’Este, uma empresa fundada em 1972, nascida de uma parceria entre a Família Iwasaki, que possui desde 1927 a Fazenda Monte D’Este, e a NEC do Japão para nacionalização de produtos na indústria de comutação telefônica.
USBF TV (耐環境型USB接続コネクタ)
usbフィールド 19 プラグ レセプタクル 角型フランジレセプタクル ジャムナットレセプタクル バックシェル付レセプタクル
Acelerómetros para la medición de choques y vibraciones
Novedad de PCB: Solicite presupuesto o compre en línea acelerómetros para mediciones de golpes y vibraciones.
IRTD-400 - kayeinstruments.com
Kaye’s IRTD is a high accuracy temperature standard probe that can be used as part of your validation system for calibrating sensors. With a temperature range o
耐環境LANケーブル (CAT5Eケーブル&コードセット) CAT5Eケーブル
cat5eケーブル 15 耐環境lanケーブル (cat5eケーブル&コードセット) iso/iec 11801 cat5e仕様の4ペアのawg24、100Ω、フ ォイルシールドツイストペア(sftp)パッチケーブルです。
Belgium - kayeinstruments.com
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
PowerLok10mm二代单芯带线插座组装规范 - Amphenol
Rev.00 20240927 Document No: 8P1293 01-11 第一部分:产品介绍 Part 1: Introduction to products 1:料号信息 Part number information 键位 X 键 Y 键 U 键 V 键 W 键 T 键 Color OR BK YL GN RE BL 线缆大小 Cable Size mm2 50 70 95 线缆类型 H+S PL01(X)-300-70-2-5 Key&Color G2
Puerto Rico - kayeinstruments.com
Oct 01, 2024 El viaje en el tiempo de Kaye: Pensar globalmente, actuar localmente La edición de hoy de nuestro Kaye History Blog Post trata del impresionante desarrollo de una pequeña empresa emergente, impulsada por un profesor de Ingeniería Mecánica del MIT de Boston y algunos de sus visionarios estudiantes.
SL 61 - SL 61 & SOCA - Amphenol Socapex
Il connettore Amphenol SL61, noto anche come Socapex o Soca nell'industria dello spettacolo, è un connettore circolare progettato per applicazioni di I/O nei mercati industriali e dello spettacolo. È stato inventato da Amphenol Socapex nel 1961 e da allora è diventato una scelta popolare per l'illuminazione dei palcoscenici e per le connessioni di potenza dalle scatole dimmer.
RJS-BKN-2UG con conector de fibra a tope - Amphenol Socapex
El convertidor de medios de fibra óptica Socapex RJS-BKN-2UG de Amphenol es un convertidor de medios Ethernet robusto con un conector de fibra a tope. Este convertidor está diseñado para su despliegue en redes tácticas, enlaces de fibra óptica resistentes, c4IsR de comunicación en el campo de batalla y sistemas de control de telecomunicaciones.
PowerLokTM 4.0 两芯插座组装规范 PowerLokTM 4.0 2POS Receptacle Assembly Manual
Manual P/N:8P1104 _ Rev.04 20210628 01/04 PowerLokTM 4.0 两芯插座组装规范 PowerLokTM 4.0 2POS Receptacle Assembly Manual 步骤1:取出连接器, 如图示零件 Step1:Unpack all components as shown below 线缆规格 Cable Size 剥线长度A strip Length “A” (mm)
Startop - Connecteurs fibre optique - Amphenol Socapex
Le connecteur pour fibre optique Amphenol Socapex Startop est un connecteur optique robuste conçu pour être utilisé dans des environnements sévères. Il présente une conception de connecteur pour fibre optique avec une carrosserie 38999 Séries III et un insert standard pour les terminaisons en bout, avec l'option POM ou 29504/dia. 2,5 mm. Le connecteur Startop est conçu pour être ...
Rental Options From Kaye
Sistema ValProbe RT, inalámbrica (RF) Kaye ValProbe RT {Visión general} Kaye ValProbe RT {Estación base} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura Flexible}
「高速差動伝送コンタクト」カタログ変更情報
「高速差動伝送コンタクト」カタログ変更情報 アンフェノールジャパン株式会社 ページ 項目 変更日 P13 スプリットペア Quadrax コンタクト
o õ Q o n o o ro o 00 00 o o o c£ o o o o o o 00 00 o o o o 00 o õ o o ...
c c o o o co 00 co o o o O o O a.) o c -n c Q) E o O -c -c o o o c c o o o o c o o c u o E co O O o 0.0 -c o o o c O E c Q.) o o c o c o c cc
CTOS - Vezeloptische connectoren | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX CTOS is een tactische glasvezelconnector die speciaal ontworpen is voor militaire toepassingen. De CTOS connector beschikt over expanded beam technologie voor contactloze transmissie en is gekwalificeerd volgens de NATO/STANAG4290 standaarden. Met een tweeslachtig ontwerp is CTOS een singlemode en multimode connector die tot vier kanalen kan ondersteunen.
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
France - kayeinstruments.com
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
Edward H. Trappler
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.