Search Results for antenne amphenol procom
Omni-Antennen CXL 2-3C/... - AMPHENOL PROCOM
Die Antenne verfügt über unseren "C" Mastbeschlag für hohe Belastungen, aus epoxid-beschichtetem, nichtrostenden Aluminium sowie U-Bügeln und Befestigungsmuttern aus Edelstahl. ... Amphenol Procom design a wide and varied range of Wall Brackets and Antenna Mounting Poles. Robust professional install and longevity. See our collection here ...
GPS-C 4/2/TETRA-FM-S BBMU/... - AMPHENOL PROCOM
GPS-Antenne für Festinstallationen. Vollständige hemisphärische Abdeckung. Eingebauter, rauscharmer Hochleistungsverstärker. Zirkular rechtsdrehende Polarisation (RHCP). 5 V Versorgungsspannung (3 V bzw. 12 V auf Anfrage verfügbar). ... Amphenol Procom erklärt hiermit, dass das Produkt GPS-C FLEX/TETRA/GSM die Vorgaben der EU Richtlinie ...
HX 4/...-FME - AMPHENOL PROCOM
Antenne hélicoïdale pour équipement portable dans la bande des 4 m avec le système FME . Télécharger . Product PDF; Ajouter au devis. Description. Fouet flexible, conique, hélicoïdale, acier moulé en caoutchouc thermoplastique. ... Amphenol Procom portfolio of Body-Worn Antennas includes the Dual Band Body Antenna, The CA-Tetra ...
Panel Antennas 766.65.15.00 - AMPHENOL PROCOM
Amphenol Procom design a wide and varied range of Wall Brackets and Antenna Mounting Poles. Robust professional install and longevity. See our collection here. Explore all Brackets and Mounts. Coaxial Cable Splitters. Coaxial Cable Splitters by Amphenol Procom cover 70-470 MHz through various models. We also carry a large assortment of CPS’s.
Marine CXL 70-1LW/... - AMPHENOL PROCOM
Deshalb weist die Antenne einen DC-Kurzschluss durch das Koaxialkabel auf. Die CXL 70-1LW/... ist eine vibrationsfeste, leichte, schlanke, korrosionsfeste, moderne Feststations- und Maritimantenne. Spezifikationen. ... Amphenol Procom design a wide and varied range of Wall Brackets and Antenna Mounting Poles. Robust professional install and ...
Navigationsantennen GPS 4/... - AMPHENOL PROCOM
Amphenol Procom erklärt hiermit, dass das Produkt GPS 4/... die Vorgaben der EU Richtlinie 2014/30/EU erfüllt und die UK Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017 Nr. 1206). Den vollständigen Text der EU Richtlinie finden Sie unter:
Panel-Antennen 766.90.13.00 - AMPHENOL PROCOM
Amphenol Procom offer Omni Antennas which are produced from quality materials for high performance and endurance in harsh environments. View our collection. Alle Omni-Antennen anzeigen. Welliges Kabel. Amphenol Procom offers several Corrugated Cables like Super Flexible- and Cobber Cables. All are of the highest quality on the market.
Marine Antennas CXL 70-5C/... - AMPHENOL PROCOM
Amphenol Procom offer quality Cable Components like Grounding Kits, Coaxial Loads, Attenuators, Arrestors, DC-blocks and SWR Analyzers. See our products here. Explore all Cable Connectors. Corrugated Cables. Amphenol Procom offers several Corrugated Cables like Super Flexible- and Cobber Cables. All are of the highest quality on the market.
Ground Plane Antennen GP 160 - AMPHENOL PROCOM
GP 160 ist eine Glasfiber-Groundplane Antenne mit 3 Gegengewichtsstäben. Die Antenne ist innerhalb ihres 2 m Frequenzbands innerhalb 145 - 175 MHz, bei Bedarf jedoch bis zu 400 MHz, durch Kürzen justierbar. ... Amphenol Procom offers several Corrugated Cables like Super Flexible- and Cobber Cables. All are of the highest quality on the market ...
GPS Kombiantennen GPS-C FLEX/TETRA/GSM - AMPHENOL PROCOM
GPS-Antenne für Festinstallationen. Vollständige hemisphärische Abdeckung. Eingebauter, rauscharmer Hochleistungsverstärker. Zirkular rechtsdrehende Polarisation (RHCP). 5 V Versorgungsspannung (3 V bzw. 12 V auf Anfrage verfügbar). ... Amphenol Procom erklärt hiermit, dass das Produkt GPS-C FLEX/TETRA/GSM die Vorgaben der EU Richtlinie ...
Ground Plane Antennen GP 27 - amphenolprocom.com
Die Antenne kann bei Angabe der benötigten Frequenz optional gegen einen kleinen Schneidezuschlag werksjustiert geliefert werden. ... Amphenol Procom design a wide and varied range of Wall Brackets and Antenna Mounting Poles. Robust professional install and longevity. See our collection here.
ProFin Plus - AMPHENOL PROCOM
GPS-Antenne; P1dB (GPS-Verstärker) ca. 7 dBm: Lärmfigur (GPS-Verstärker) 1.5 dB (typ. 1.1 dB) Gewinn (GPS-Verstärker) 22 dB ± 2 dB: Selektivität (GPS-Verstärker) ... Amphenol Procom erklärt hiermit, dass das Produkt ProFin Plus die Vorgaben der EU Richtlinie 2014/53/EU erfüllt und
Antennes de plan au sol GP 160 - amphenolprocom.com
L’antenne est réglable (par coupe) pour des fréquences entre 145 et 175 MHz, mais peut être utilisée jusqu’ à 400 MHz. ... Amphenol Procom design a wide and varied range of Wall Brackets and Antenna Mounting Poles. Robust professional install and longevity. See our collection here.
Portabelantennen HX 2/...-FME - AMPHENOL PROCOM
3 dB Gewinn im Vergleich zu einer auf dem selben Gerät montierten ¼ λ Antenne. ... Amphenol Procom offers BFME-connectors which are applicable for the entire product line of the black portable antennas or other equipment with FME-connectors. Alle Zubehör anzeigen.
GPS Kombiantennen GPS-C MU 3/TETRA/l - AMPHENOL PROCOM
GPS Antenne mit 3 dB Strahler für das TETRA Band . Herunterladen . Product PDF; Dez. der Konformität; Zur Angebotserstellung. Beschreibung. Auf dem GPS-Combi Fuß montierter externer Antennenstrahler. ... Amphenol Procom erklärt hiermit, dass das Produkt GPS-C MU 3/TETRA/l die Vorgaben der EU Richtlinie 2014/53/EU erfüllt und
Omni-Antennen CXL 2/70C - AMPHENOL PROCOM
Diese Antenne ermöglicht: wechselweisen Betrieb einer 160 und 450 MHz Funkanlage an der selben Antenne. gleichzeitigen Betrieb von zwei Funkanlagen (160 und 450 MHz) an einer gemeinsamen Antenne mit Hilfe eines Diplexers (Typ DIPX 225/330 - separat zu bestellen). CXL 2/70C ist zur Montage an Mastrohren mit 27 mm and 65 mm Durchmesser geeignet.
Portabelantennen HX 2/70/FQ/FQ-FME - AMPHENOL PROCOM
Amphenol Procom offers a comprehensive collection of quality Whip Antennas for nondirectional communication. See our product line here. Alle Autofunkantennen anzeigen. Körperantennen. Amphenol Procom portfolio of Body-Worn Antennas includes the Dual Band Body Antenna, The CA-Tetra Disguised Antenna and the Covert Body Antenna. Read more.
Marine CXL 70-5C/... - amphenolprocom.com
Die Antenne verfügt über unseren "C" Mastbeschlag für hohe Belastungen, aus epoxid-beschichtetem, nichtrostenden Aluminium sowie U-Bügeln und Befestigungsmuttern aus Edelstahl. ... Amphenol Procom offers several Corrugated Cables like Super Flexible- and Cobber Cables. All are of the highest quality on the market. See our collection. Alle ...
RF Combiners | Widest range on the market | Amphenol Procom
Full range of RF combiners including Cavity and Hybrid as well as Receiver Multicouplers, Low Noise Amplifiers and many more from Amphenol Procom.
Marine CXL 70-1/... - AMPHENOL PROCOM
Mit dem PROCOM FLG Montageflansch ist eine Montage auf dem Deck oder Kabinendach möglich. Durch die ½ λ Konstruktion werden keine weiteren Masseflächen, Lastspulen, Gegen- gewichtsstäbe (Radiale) etc. benötigt. Die Funkabdeckung wird entsprechend besser, je höher die Antenne montiert wird.