Search Results for assitencia petrobras de saude
Código de conducta para proveedores de Amphenol
Si se identifica mano de obra infantil, se proporcionará asistencia/remedio. 4.3. Horas de trabajo Las horas de trabajo no deberán superar el máximo establecido por la legislación local. Todas las horas extras serán voluntarias. Además, se permitirá a los trabajadores pausas y periodos de descanso mínimos establecidos por la ...
Water-Cascade Sterilizer - KAYE
Os esterilizadores Water Cascade ou Waterfall são esterilizadores especializados de calor húmido utilizados para esterilizar produtos e materiais sensíveis à temperatura. Permitem a eliminação de germes e microorganismos sem danificar os produtos através de temperaturas elevadas. Este método é aplicado principalmente nas indústrias médica e farmacêutica, bem como parcialmente no ...
Unidades de distribución de energía (PDU) - Amphenol Socapex
Nuestras unidades de distribución de energía (PDU) proporcionan equilibrio de carga avanzado, protección contra sobretensiones y protección contra picos según MIL-STD-1275C-E o MIL-STD-704A-F, y están construidas por expertos para el control y diagnóstico a través de bus CAN y/o RS-485 y/o Ethernet. Integre sistemas cruciales a la perfección, maximice el uso de la energía y ...
TV - Receptáculo de brida reducida - Serie 38999 | Amphenol Socapex
El receptáculo de brida reducida TV es un conector pequeño y ligero diseñado para su uso en aplicaciones militares, aeronáuticas e industriales avanzadas en las que el tamaño y el peso son críticos. Este receptáculo deriva de la versión MIL-DTL-38999 serie III y está disponible en configuraciones de contratuerca (TV07/TVS07). Ocupa un 41% menos de espacio en el panel y es un 20% más ...
Transmissores magnetoestrictivos de nível de líquidos com tecnologia ...
Referência de temperatura ajustável para definir o VCF. 6C Substâncias químicas “Fatores de correção por volume” (VCF) para aplicações individuais e especiais, correção do volume a 60 °F por coeficientes de expansão térmica. A À prova de chamas Tipo de proteção baseada no gabinete onde são colocadas as partes que
Amphenol Socapex - Conectores, conectores militares, conectores ...
Soluciones de interconexión robustas y fiables adaptadas a las necesidades de espacio. Descubra las soluciones de interconexión de vanguardia de Amphenol Socapex para aplicaciones espaciales. Nuestros conectores fiables, probados y robustos están diseñados para satisfacer las rigurosas exigencias de la industria aeroespacial.
Kaye - Kaye ValProbe Logger Padrão
Indicador de duração da bateria, bateria substituível em campo; Disponível como um kit inicial de validação econômica completo com software, base unitária, dois registradores de temperatura e um registrador de pressão (P / N V2543). Capacidade de relatórios aprimorada com até 25 grupos programáveis pelo usuário.
Validator AVS - kayeinstruments.com
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
Calibração / Reparo de Fábrica - kayeinstruments.com
Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura Flexível} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura Maleável} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura Rígido} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura para Liofilizador} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura e Pressão} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura e Umidade}
Tecnología de transmisión de potencia / Alta tensión y niveles de ...
La tecnología de transmisión de potencia para conectores es vital para una transferencia de energía eficiente y fiable en diversas industrias ... Asistencia técnica; Formulario de clasificación de control de exportaciones; Certificaciones; Nuestros distribuidores; MANTENTE CONECTADO
Kaye Portal do Cliente - kayeinstruments.com
Sistemas de Validação. Sistemas de Validação {Visão Geral do Produto} Sistemas com Fio. Kaye Validator AVS; Kaye Validator 2000; Sistema ValProbe RT, Sem Fio (RF) Kaye ValProbe RT {Visão Geral} Kaye ValProbe RT {Estação Base} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura Flexível}
600A Centro de Carga con Alimentación Dual - amphenol-ns.com
Panel de Energía :: 10/10 Posiciones de Circuit Breakers o Fusibles . Información General El Panel-Centro de carga de alimentación dual de Amphenol Network Solutions 600A proporciona alta capacidad de potencia en un panel de 2RU que ahorra espacio. Diseñado para soluciones de gabinetes de alta densidad, el panel es
Manual de Operação Level Plus - Temposonics
de interconexão que, quando expostos em ambientes com risco de explosão, podem causar a ignição devido ao calor ou às faíscas.T T Tabela de linearidade Uma tabela de medição em que se estabelece a correlação entre a altura de um recipiente e o volume presente na altura determinada. O transmissor pode conter até 200 pontos. TEC
Cabos de Energia | Amphenol Broadband Solutions
Formação: Condutores formados por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, sem revestimento, encordoamento classe 5 conforme NBR-NM-280, isolados com composto de PVC atendendo a NBR-6251, identificação dos condutores através de numeração sequencial do nº 1 ao nº N, as veias são torcidas com passos apropriados, separados por fita não higroscópica, formando o núcleo, sobre o ...
CaraCTerÍSTICaS Y BenefICIoS - TPC Wire
GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: el vendedor no otorga ninguna garantía, expresa ni implícita, respecto de este producto y rechaza cualquier garantía implícita de aptitud para su comercialización o aptitud para cualquier uso general o particular. Además, el vendedor no será responsable de los daños consiguientes, incidentales o ...
Kaye Portal do Cliente - kayeinstruments.com
Nosso portal foi projetado para fornecer a você acesso fácil a uma variedade de recursos e downloads de produtos Kaye. Primeiros passos: Para ter acesso completo a todos os downloads disponíveis, reserve um momento para se registrar em nosso portal.O registro é rápido e garante que você receba as informações mais atualizadas e os recursos específicos para as suas necessidades.
Nuestra empresa | Amphenol Socapex
Desde 1947, Amphenol Socapex ha prescrito, diseñado y fabricado soluciones de interconexión fiables e innovadoras para entornos difíciles, especializándose en conectores eléctricos y de fibra óptica estándar y personalizados, contactos, accesorios y soluciones de cableado. Situada en la región francesa del Mont Blanc y en Pune (India), Amphenol Socapex está presente en más de 100 ...
Série PS: Soluções para Dispositivos de Potência
A Amphenol Socapex é um líder de renome no fornecimento de conectores circulares de alto desempenho, incluindo conectores D38999, 2M Micro Miniature, Rugged Ethernet, USB, Display, RFM e PT/451, adaptados a uma vasta gama de aplicações críticas nos sectores da defesa e aeroespacial. Estes conectores eléctricos são concebidos para satisfazer as exigências rigorosas dos ambientes ...
Sensores para pruebas de productos | PCB Piezotronics
Fundada en 1947 y adquirida por PCB en 2019, Endevco es una de las marcas más confiables en sensores de prueba y medición. La combinación de la innovación de clase mundial de Endevco con la Satisfacción Total del Cliente (TCS) de clase mundial de PCB nos permite ofrecer productos y servicios inigualables en el mercado de sensores.