Search Results for av-
Juridiska meddelanden | Amphenol Socapex
Utgivare av webbplatsen. Webbplatsen https://www.amphenol-socapex.com är Amphenol Socapex egendom.. Registrerade kontor: THYEZ (74), Frankrike Aktiekapital: 1 536 800 euro EU:s momsregistreringsnummer: FR59035650167 ( EC-VAT-ID ) Registreringsnummer: RCS ANNECY B 035 650 167 ( Registreringsnummer och ort ) Individuellt identifikationsnummer (SIRET): Telefon: +33 (0)4 50 89 28 +33 (0)4 50 89 ...
Board-Level Connectors | Products - Amphenol
The ComboLock® Wire-to-Board connector's compact design for the limited space application needs carries power and signal requirements. The connector system has hybrid 1.00mm pitch signal and 3.00mm pitch power configuration with an active latching feature.
Model 080A24 Petro wax, includes (4) 1 x 1 x 0.25 squares (for ... - PCB
%PDF-1.4 %âãÏÓ 2 0 obj >/Font >/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI]/XObject >>>/Group >/Annots[50 0 R 51 0 R 52 0 R]>> endobj 12 0 obj >stream xœ½=koÜ8 ...
Mobile Devices | Markets | Amphenol
0.50mm pitch flex connectors utilize 0.50mm contact spacing to terminate mobile devices across a variety of applications. These connectors are offered with top, bottom, dual beams & dual contact positions with both ZIF and Non-ZIF cable terminations.
Finland | Amphenol Socapex
baksida Ethernet-switch och mediakonverterare. Ethernet-switch; Fiberoptiska mediakonverterare; Sladdpar och byglar; PS-serien: Lösningar för Power Devices
MMS 2 Moisture Measurement System - protimeter.com
Title: MMS 2 Moisture Measurement System Author: GE Subject: The MMS 2 is a complete moisture measurement system in one easy-to-use robust instrument.
Certifieringar | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex har ett kundfokuserat kvalitets- och miljöledningssystem som bygger på ISO 9001, EN9100, AQAP 2110 och ISO 14001. Nedan hittar du våra certifieringar:
30-Port Antenna - Amphenol Antenna Solutions
PRODUCT OVERVIEW Frequency Range (MHz) 698-788 880-960 1695-2180 1695-2690 2490-2690 Array R1 R2 B1 Y1 Y2 Connector 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
CONNECTING TECHNOLOGY BUSINESS - Custom Cable
Custom Cable | 3221 Cherry Palm Drive | Tampa, FL 33619 | 800.446.2232 | installteam@customcable.com | customcable.com
Z24 Gen II Datasheet 2020_CMPH Fiber.qxd - Charles Industries
%PDF-1.5 %âãÏÓ 41 0 obj > endobj 61 0 obj >/Filter/FlateDecode/ID[14231E8A2C99A7D7745523C9B3733F15>41381EDD536B20459F848BBFE2EA6AE2>]/Index[41 39]/Info 40 0 R ...
Vanliga frågor | Amphenol Socapex
Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Amphenol Socapex skickar information till mig
bit listesi | Amphenol Global Search | Amphenol
Other supported features include 4K (1080p x 4) Resolution, Maximum 1080p 3D @ 120 Hz with 12-bit Color Depth, Audio Return, Content Type, Deep Color, x.v.Color™, Dolby TruHD, DTS Master Audio™ and support for High Refresh Rates TV's up to 960Hz -- a perfect match for your BluRay, PS3, or 3D 1080p display.
Italien | Amphenol Socapex
baksida Ethernet-switch och mediakonverterare. Ethernet-switch; Fiberoptiska mediakonverterare; Sladdpar och byglar; PS-serien: Lösningar för Power Devices
R PP A Amphenol om
AW 2 P-C 44724 M orle y Dri v e Clin t on G T own s hip, M I 2 48036 S i ne D S y s t e m s T-L w ww. a m phenol-s ine. c Amphenol om MA T E RIAL S LIS T S I Z E E A P R O C E S S L SPE C I F I C A T I O N S: M A T E R I A
Portugal | Amphenol Socapex
baksida Ethernet-switch och mediakonverterare. Ethernet-switch; Fiberoptiska mediakonverterare; Sladdpar och byglar; PS-serien: Lösningar för Power Devices
Amphenol AV-THLIN2BNCM-002.5 Thin-line Coaxial Cable - BNC Male / BNC ...
Buy 2.5ft Amphenol AV-THLIN2BNCM-002.5 Cables Factory-Direct: This low-profile thin-line (RG179) BNC to BNC coaxial cable assembly features a much smaller diameter than standard RG59, allowing greater installation flexibility. Despite its small size, the proper 75 ohm impedance is maintained to ensure optimal signal transfer. These fully shielded cables feature molded BNC connector ...
Formationstestsida - Amphenol Socapex
Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Amphenol Socapex skickar information till mig
Forskning & Utveckling | Amphenol Socapex
Teknik. Våra experter kan utföra alla typer av utveckling, analys och karakterisering av metaller, ytbeläggningar och plaster med hjälp av högpresterande utrustning...
Model 488B04/NC - pcb.com
%PDF-1.4 %âãÏÓ 1 0 obj >/Font >/ProcSet[/PDF/ImageC/ImageI/ImageB/Text]>>/Parent 5 0 R/MediaBox[0 0 612 792]/Contents 10 0 R/Type/Page>> endobj 10 0 obj >stream ...
EU RoHS II CoC - amphenol-aerospace.com
%PDF-1.6 %âãÏÓ 10 0 obj > endobj 34 0 obj >/Filter/FlateDecode/ID[0CB66C231A6E0705570B6B1752CE49CA>]/Index[10 51]/Info 9 0 R/Length 120/Prev 223901/Root 11 0 R ...