Search Results for balcones de puela
墨西哥 | 安费诺 Socapex
机架和面板 rnj 连接器的 cad 文件现已发布
Antennes de plan au sol GP 450 - AMPHENOL PROCOM
Les diagrammes de coupe ci-dessous indiquent la longueur de l’élément rayonnant pour chaque fréquence. Le brin rayonnant doit être mesuré du haut jusqu’au bout de l’isolateur noir. Les radians ne doivent pas être coupés. La GP 450/... comprend une tête GP, un élément rayonnant et trois radians - tout en laiton chromé.
Marine CXL 2400-1 - AMPHENOL PROCOM
La CXL 2400-1/... est une antenne cierge omnidirectionnelle station de base et marine, 0 dBd, polarisation verticale, elle couvre la bande des 2400 MHz en 3 modèles. Le filetage 1" est standard en marine, et nous vous proposons plusieurs fixations différentes, ce qui vous permet d'installer l'antenne en tête de mât (fixation FLG ou SMR 2 ...
Model HT354M82 | PCB Piezotronics (fr)
3425 Walden Avenue Depew, NY 14043. Sensorline SM 716.684.0001. info@pcb.com +33 1 69 33 19 60
Acelerómetros ICP® filtrados, triaxiales | PCB Piezotronics
Acelerómetros ICP® triaxiales filtrados. Los impactos de metal contra metal de alta frecuencia pueden excitar la resonancia de alta frecuencia del cristal piezoeléctrico en cualquier acelerómetro (PCB® o de otro tipo) para saturar la señal y causar recortes en el amplificador de acondicionamiento de señal ICP® contenido.Cualquier sistema, una vez impulsado de forma no lineal ...
Vår historia | Amphenol Socapex
De 3 platserna för Ampenol Socapex : Thyez, Dole, Courbevoie 1995 Lansering CTOS Fiberoptik-kontakter 2000's. 2001 Lansering av RJ Field, en produkt för robusta Ethernet-kontakter 2005 Skapandet av AIMS Pune i Indien 2006 HDAS-lansering: en pålitlig och robust kontakt för tryckta kretsar ...
INTERCONNECT SOLUTIONS FOR HARSH ENVIRONMENTS - amphenol-airlb.de
Service Clients - 2 rue Clément ADER, Zac de Wé - 08110 Carignan - FRANCE FLYER 08/17 - V2.0 Tél : +33 (0)3 24 22 32 66 - Fax : +33 (0)3 24 22 38 72 - customer-service@amphenol-airlb.fr - www.amphenol-airlb.fr
Política de mano de obra responsable para proveedores - Amphenol
verificar la edad de los trabajadores. Se apoya el uso de programas legítimos de aprendizaje en el lugar de trabajo, que cumplan todas las leyes y reglamentos. Los trabajadores menores de 18 años (trabajadores jóvenes) no deberán realizar trabajos que puedan poner en peligro su salud o seguridad, incluidos turnos nocturnos y horas extras.
Marine CXL 70-1/... - AMPHENOL PROCOM
Velocidad De Viento De Supervivencia: 200 km/h: Protección De Ingreso: IP66: Diagramas y Montaje. Accessories (to be ordered separately) Typical Gain and VSWR curves. Typical radiation pattern (E-Plane) Typical radiation pattern (H-Plane) Designaciones de pedido. Modelo Producto No. Frecuencia; CXL 70-1/l: 110000137:
Antenas omnidireccional 7500118 - AMPHENOL PROCOM
Abrazadera de montaje integral para adaptarse a 38 - 50 mm de diámetro. tubo o carril horizontal: Ambiental; Rango De Temperatura De Funcionamiento-40 °C to +70 °C: Velocidad De Viento De Supervivencia: 200 km/h: Humedad Relativa: 5% to 95%RH: Diagrama y Montaje. Patrón de radiación.
Whip Antennas MU 4-ZG/... - amphenolprocom.com
4 dB mobile antenna with colinear, stainless steel whip with 8 mm thread joint. Models with ZG-mount or MZG-magnetic mount. Choice between ZG-mount with FME-connection (supplied without cable) or ZGP4-mount with 4 m factory fitted cable (terminated with FME-connector).
Events - KAYE
Concordo que meus dados do formulário de contato serão coletados e processados para responder a minha solicitação. Você pode solicitar a exclusão de seus dados a qualquer momento por e-mail kayedataprotection@amphenol-sensors.com.Você pode encontrar informações detalhadas sobre o manuseio de dados do usuário em nosso data protection declaration
Base Station Antennas - AMPHENOL PROCOM
Amphenol Procom delivers state-of-the-art Base Station Antenna products for both RF and mechanical constructions. Our innovative approach to product development offers the highest quality and our thorough testing protocol guarantees our Base station antennas are the mos t reliable on the market. W e test all of our products performance against dust, water, wind load, temperature and lightning ...
Επαφές υψηλής ταχύτητας - Amphenol Socapex
Η Amphenol Socapex προσφέρει μια ευρεία γκάμα επαφών υψηλής ταχύτητας που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εξαιρετική απόδοση σε σκληρά περιβάλλοντα. Αυτές οι επαφές, σχεδιασμένες για εφαρμογές Ethernet και βίντεο ...
Carcasas traseras metálicas - Accesorios | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ofrece una amplia gama de carcasas traseras para todas sus series de conectores, incluida la serie M85049 y las series patentadas. Estas carcasas proporcionan retención mecánica, blindaje EMI o sellado para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de las terminaciones de cables. Las carcasas traseras metálicas están diseñadas para ser robustas y fiables, garantizando que ...
Soportes móviles LX-Mount - amphenolprocom.com
Grado De La Placa De Montaje: Max. 2 mm: Designaciones de pedido. Modelo Producto No. LX-Mount: 130000371: Agregar a la cotización: Accessories FME-Cables; 1 m FME(f) to FME(f) cable: 130000437: Agregar a la cotización: 2 m FME(f) to FME(f) cable: 130000447: Agregar a la cotización: 3 m FME(f) to FME(f) cable:
Omni Antennas CXL 3-1LW - AMPHENOL PROCOM
CXL 3-1LW is a 0 dBd, vertically polarized, omnidirectional base station antenna for the 118 - 137 MHz civil aircraft band. The antenna is a broad-banded ½ λ dipole design, and it is equipped with our type “LW” mast mount, which is a lightweight, multi-purpose, epoxy-coated aluminium mounting bracket with stainless steel fittings.
Nuestra historia | Amphenol Socapex
Adéntrese en el pasado y explore la fascinante historia de Amphenol Socapex, desde su creación en 1947. Conozca nuestra trayectoria desde los inicios como fabricante de cascos para el ejército francés hasta convertirnos en líder mundial en soluciones de conectividad. 1940 - 1950's.
AS39029, PCB, High Speed, & High Power Contacts - Amphenol Aerospace
Amphenol Aerospace designs and manufactures millions of contacts each month, from the industry-standard AS39029 Contacts to the most complex, High Speed Contacts and High Power Contacts.We cover a broad range of wire gauges from the large size 0 down to the smallest size 23 and smaller contacts.
Gold Embrittlement in Solder Joints - SV Microwave
The de-golded solder joins is now less susceptible to gold embrittlement and the associated concerns in shock and vibration conditions. Conclusion. SV Microwave’s Pre-Tinned RF PCB Connectors come in a variety of configurations in SMP, SMPM and SMPS series. These include Smooth Bore and Full Detents, Straight and Right-Angle Contacts, with ...