Search Results for battery motor controller
Ladungsverstärker | PCB Piezotronics
Ladungsverstärker BESTIMMT FÜR DEN EINSATZ VON LADUNGSVERSTÄRKERN und DRUCKSENSOREN. Ladungsverstärker wandeln ein hochohmiges Eingangssignal in ein niederohmiges Ausgangssignal um und können mit den niedrigeren Isolationswiderstandswerten von Hochtemperatursensoren (+500 °F) im Ladungsmodus arbeiten.
CMR Group - Harnessing the energy transition
Harnessing the energy transition. Référence pour les systèmes de câblage et les capteurs pour environnements difficiles dans les secteurs de l'énergie, du rail, de la marine et de la défense.
Model J356A45 | PCB Piezotronics (nl)
Model J356A45:Triaxial ICP® accelerometer, 100 mV/g, 50 g, 1/4-28 4-pin connector, Adhesive mount, TEDS 1.0, Ground isolated (nl)
Model 356A44 | PCB Piezotronics (de)
Model 356A44:Platinum Stock Product; Triaxial ICP® accel., 50 mV/g, 100 g, 1/4-28 4-pin connector, Adhesive mount, TEDS 1.0 (de)
NUeVoS ProDUCToS - offers.tpcwire.com
• Hornos • Paneles de control • Válvulas operadas por motor El cable 200-HD Thermo-Trex® es un reemplazo superior para el cable estándar de caucho de silicona para motores (SRML, por su sigla en inglés). Nuestro cable nuevo y mejorado está especialmente diseñado para cumplir con las
Células de carga con cabeza de vástago | PCB Piezotronics
Pruebas industriales de control/retroalimentación; Procesamiento industrial de alimentos [ Email this comparison ] Compare selected models [ clear compare ] ... Battery Powered ICP® Signal Conditioners-es-ES. Line-Powered Multi-Channel Signal Conditioners (es-ES)
Sensores de fuerza para investigación y desarrollo y control de procesos
Descubra nuevos sensores de fuerza para la investigación, el desarrollo y la supervisión de procesos, así como soluciones fiables para la medición precisa de fuerzas en diversas aplicaciones.
power blade | Amphenol Global Search | Amphenol
Buy 1m (3.3') Amphenol CS-USBAM003.0-001 Cables Direct from the Factory at Cables on Demand. Our Exclusive Amphenol Premium Series USB 3.0 SuperSpeed Certified (aka USB 3.1 Gen1) Type A-A Male/Male Cables are specifically designed to provide both high data throughput at 5.0 Gbps and high power handling capacity for direct USB port powering of high-performance computer peripherals such as ...
NUeVoS ProDUCToS - offers.tpcwire.com
• Hornos • Paneles de control • Válvulas operadas por motor El cable 200-HD Thermo-Trex® es un reemplazo superior para el cable estándar de caucho de silicona para motores (SRML, por su sigla en inglés). Nuestro cable nuevo y mejorado está especialmente diseñado para cumplir con las
CaraCTErÍsTICas Y BENEfICIOs - offers.tpcwire.com
• Válvulas operadas por motor • Válvulas de aislamiento de emergencia • Ventiladores de hornos • Quemadoras • Paneles de control • Grúas o sistemas de elevación NOTA: (1) Los cálculos están basados en una temperatura ambiente de 40 °C, una temperatura del conductor de 200 °C y un cable individual instalado al aire libre.
CaraCTErÍsTICas Y BENEfICIOs - offers.tpcwire.com
• Válvulas operadas por motor • Válvulas de aislamiento de emergencia • Ventiladores de hornos • Quemadoras • Paneles de control • Grúas o sistemas de elevación NOTA: (1) Los cálculos están basados en una temperatura ambiente de 40 °C, una temperatura del conductor de 200 °C y un cable individual instalado al aire libre.
CaraCTErÍsTICas Y BENEfICIOs - offers.tpcwire.com
• Válvulas operadas por motor • Válvulas de aislamiento de emergencia • Ventiladores de hornos • Quemadoras • Paneles de control • Grúas o sistemas de elevación NOTA: (1) Los cálculos están basados en una temperatura ambiente de 40 °C, una temperatura del conductor de 200 °C y un cable individual instalado al aire libre.
Model 085A10 | PCB Piezotronics (de)
3425 Walden Avenue Depew, NY 14043. Sensorline SM 716.684.0001. info@pcb.com +49 2433 4444 400
Acelerómetros de choque ICP® | PCB Piezotronics
Acelerómetros de choque ICP. Los acelerómetros piezoeléctricos ICP® ofrecen una salida de señal muy alta (+/- 5 voltios de escala completa) y la facilidad de una conectividad eléctrica de dos hilos.
Contato - kayeinstruments.com
Sobre nós. KAYE E AMPHENOL; NOSSA HISTÓRIA; Meio Ambiente, Saúde e Segurança; Qualidade; Termos e Condições; Novidades. NOTÍCIAS; POSTAGENS; Blog; 65 years Kaye
R-VPX Evolution - Conectores VITA | Amphenol Socapex
R-VPX Evolution de Amphenol Socapex es un sistema de interconexión modular COTS que supera las normas VITA 46 y 47. Este sistema de interconexión ofrece un rendimiento de 16 Gb/s y es totalmente compatible con los conectores VITA 46 existentes. El sistema de contacto de 4 puntos está reforzado, tiene una fuerza de acoplamiento baja y una corriente de contacto nominal de 1,5 amperios.
Contato - kayeinstruments.com
Sobre nós. KAYE E AMPHENOL; NOSSA HISTÓRIA; Meio Ambiente, Saúde e Segurança; Qualidade; Termos e Condições; Novidades
Contato - kayeinstruments.com
Sobre nós. KAYE E AMPHENOL; NOSSA HISTÓRIA; Meio Ambiente, Saúde e Segurança; Qualidade; Termos e Condições; Novidades
FEP Fahrzeugelektrik Pirna GmbH
Seit mehr als 70 Jahren ist FEP ein fester Bestandteil der Automobilindustrie. Wir sind als kompetenter Hersteller und Entwicklungslieferant von elektrischen Steckverbindern aus Kunststoff zur Anwendung in der Bordnetzarchitektur von Fahrzeugen, von Schalt- und Sensorelementen und sonstigen Kunststoffteilen anerkannt.
NEUE SENSOREN FÜR DIE ÜBERWACHUNG DES MASCHINENZUSTANDS - PCB
PCB ® stellt Sensoren her, die von Konstruktionsingenieuren und den Verantwortlichen für die vorbeugende Instandhaltung zum Prüfen und Messen von Vibrationen, Druck, Kraft, Schall, Belastung und Schock in Forschung und Entwicklung sowie für industrielle Anwendungen verwendet werden.. Abteilungen von PCB