Search Results for bnc 암암 커넥터
TPS Connectors - Amphenol RF
Amphenol RF offers a broad range of radio frequency TPS Connectors including industry standard designs and highly engineered Amphenol RF proprietary interfaces. Check product specs & datasheets for a wide selection of TPS Connectors at Amphenol RF online.
BNC to SMA Cable Assemblies - Amphenol RF
BNC to 1.0-2.3 Cable Assemblies; BNC to AMC Cable Assemblies; BNC to BNC Cable Assemblies; BNC to HD-BNC Cable Assemblies; BNC to MCX Cable Assemblies; BNC to Mini-SMB 75 Ohm Cable Assemblies; BNC to MMCX Cable Assemblies; BNC to SMA Cable Assemblies; BNC to SMB 50 Ohm Cable Assemblies; BNC to Unterminated Cable Assemblies. FAKRA Cable Assemblies
MHV Connectors - Amphenol RF
They are similar in size to, but not designed to mate with the BNC interface. MHV connectors conform to MIL-STD-348 and offer a quick-connect functionality that is used where transmission of high voltage is required. Features and Benefits. Used for high voltage applications up to 5000 volts DC;
고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 광범위한 기판 간(PCB) 및 기판 케이블 간 커넥터를 제공합니다. 당사의 솔루션은 구리 및/또는 광섬유를 사용하는 다양한 유형의 기술을 다루며 높은 핀 수 커넥터 또는 고속 솔루션으로 제안됩니다. 당사의 커넥터는 MIL-DTL-55302, MIL-DTL-83513과 같은 주요 표준의 성능을 충족하도록 ...
38999 계열 | Amphenol Socapex
MIL-DTL-38999 계열 I, II, III, V 및 EN3645 커넥터에 대한 높은 수준의 전문성을 바탕으로 Amphenol Socapex는 D38999 원형 커넥터의 업계 선도업체입니다. 38999 랙 및 패널, 38999 미니어처, 38999 축소 플랜지, 38999 스탠드오프, 38999 통합 백셸 및 38999 전력을 비롯한 다양한 기능을 갖춘 QPL MIL-DTL-38999 및 EN3645 인증 ...
BNC Straight Crimp Plug RG-55 RG-142 RG-223 RG-400 50 Ohm
BNC to 1.0-2.3 Cable Assemblies; BNC to AMC Cable Assemblies; BNC to BNC Cable Assemblies; BNC to HD-BNC Cable Assemblies; BNC to MCX Cable Assemblies; BNC to Mini-SMB 75 Ohm Cable Assemblies; BNC to MMCX Cable Assemblies; BNC to SMA Cable Assemblies; BNC to SMB 50 Ohm Cable Assemblies; BNC to Unterminated Cable Assemblies. FAKRA Cable Assemblies
Promi - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Promi는 컴팩트한 인라인 광 어댑터로 좁은 공간에서 설치 및 유지보수가 용이합니다. 기존 패치 코드에 사용할 수 있어 군용 항공 전자 공학, 지상 차량 및 전장 통신 분야에 이상적입니다. Promi 솔루션은 EN2591 인증을 받았으며 간편한 설치 및 유지 보수를 위한 소형 탈착식 스플라이스와 간편한 ...
BNC Straight Crimp Plug RG-8 RG-213 RG-225 50 Ohm | 112562 - Amphenol RF
RF Connector BNC Straight Crimp Plug RG-8 RG-213 RG-225 50 Ohm BNC Straight Crimp Plug RG-8 RG-213 RG-225 50 Ohm | 112562 JavaScript seems to be disabled in your browser.
Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스
전 세계 열악한 환경의 군사, 항공우주 및 산업용 애플리케이션을 위한 커넥터. 필요에 맞는 커넥터 찾기 Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
38999 - 전력 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
38999 전력 커넥터는 열악한 환경에서 고전력 전송을 위해 설계되었습니다. MIL-DTL-38999 계열에서 파생된 Amphenol Socapex 38999 전력 커넥터는 최대 500A를 처리할 수 있는 견고한 전력 인서트가 장착되어 있습니다. 이 제품은 MIL-DTL-38999 I(LJT), MIL-DTL-38999 III(TV-CTV), VG96912(SJT), RNJ 및 RNJLP를 비롯한 다양한 셸 ...
R-VPX - VITA 커넥터 - Amphenol Socapex
r-vpx 커넥터 시스템은 기존 vita 46 커넥터와 완벽하게 상호 장착 및 호환이 가능하여 활용도가 매우 높은 솔루션입니다. 견고한 4점 접점 시스템을 사용하며 결합력이 낮아 사용이 간편하고 신뢰성이 높습니다. 접점 정격 전류는 1.5a이며 고전력 모듈, rf 모듈(vita 67 ...
시리즈 5 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
커넥터 기술 분야의 선도업체인 Amphenol은 이제 이 유명한 계보에서 한 단계 더 진화한 시리즈 5 커넥터를 출시했습니다. 이 최첨단 커넥터는 기존 38999 스타일 커넥터의 모든 기능을 완벽하게 통합하는 동시에 더 가볍고 작고 컴팩트합니다. 이러한 특성 덕분에 ...
Radio Frequency Connectors | Products - Amphenol
The BNC product family features a bayonet-style connector allowing for quick connect and disconnect with a positive locking mechanism. Mating is achieved with just a quarter-turn of the coupling nut. With a classic, dependable design, BNCs are suited to accommodate a large variety of RG and industry standard cables, in a variety of termination ...
CTOL - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX CTOL 계열은 군사 전장과 같은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 고성능 광섬유 커넥터 시스템입니다. 비접촉 전송을 위한 확장 빔 기술을 특징으로 하는 CTOL 커넥터는 최대 8채널의 단일 모드 또는 다중 모드 광섬유 케이블을 지원할 수 있습니다.
금속 백셸 - 부속품 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 M85049 계열 및 독점 계열을 비롯한 모든 커넥터 계열을 위한 광범위한 백셸을 제공합니다. 이러한 백셸은 케이블 종단의 신뢰성과 성능을 향상시키기 위해 기계적 유지, EMI 차폐 또는 밀봉 성능을 제공합니다. 금속 백셸은 견고하고 안정적으로 설계되어 까다로운 환경에서도 케이블 ...
BNC Tee Adapters - RF Coaxial Adapters - Amphenol RF
Amphenol RF offers a full range of BNC Tee Adapters designed for radio frequency applications. BNC Tee Adapters feature all industry standard connector interfaces in between-series and in-series designs. Shop Categories Search. Products. Back; RF Connectors. Back; Featured Category. RF Connectors; 1.0-2.3 Connectors; 1.6-5.6 Connectors ...
TNC Connectors - RF Connectors - Amphenol RF
The TNC series shares its contact design with the BNC series, utilizing a threaded coupling nut for secure mating and higher frequency performance than the BNC. TNC connectors are produced with standard and reverse polarity. Reverse polarity is a keying system accomplished with a reverse interface, and ensures that reverse polarity interface ...
RNJ - 축소형 플랜지 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
주요 기능. rnj에서 파생 - he308 랙 및 패널 커넥터 11에서 25까지 8가지 셸 크기; rnj(3축)와 동일한 재배치 기능; 잼 너트 플러그 및 리셉터클용, 무게/공간 절약 극대화
BNC to 1.0-2.3 Cable Assemblies - Amphenol RF
Amphenol RF offers a full range of BNC to 1.0-2.3 Cable Assemblies designed for radio frequency applications. BNC to 1.0-2.3 Cable Assemblies feature all industry standard connector interfaces in between-series and in-series designs.