Search Results for cửa nhôm kính 55
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
Trang kiểm tra CMS | Amphenol Socapex
Khám phá cáp HDMI 2.0 AOC của chúng tôi: kết nối đường dài mà không phải đánh đổi
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
EU RoHS II CoC - amphenol-aerospace.com
EU RoHS II Certificate of Conformance April 25, 2023 Dear Customer, In response to your compliance status inquiry regarding the following product, Amphenol Aerospace
EU RoHS II CoC - amphenol-aerospace.com
%PDF-1.7 4 0 obj (Identity) endobj 5 0 obj (Adobe) endobj 8 0 obj /Filter /FlateDecode /Length 66268 /Length1 342756 /Type /Stream >> stream xœì] @TUúÿνóâ10 á9 †—ÌÀ à I†§"( ¨`š 0 Š@4ÛJ+íAÏmÝ^Û–µemµ5¢ Z[nY[™eåfµeVöζm«mK™ÿwν CÔJ kÁÎïÎù¾ó~|ç;ß9÷Î ‘¨`]Aeñ¬¦õ5Y ŽJ ˆÚ6« °(ઠ...
STRAIN RELIEF CLAMP EXTENDED LENGTH BACKSHELLS
Size Connector: Shell Size Code A B Max. C Max. D Max. E Min. F Ref. Screw ±.031: ±.787 Size: inch mm: inch mm: inch mm: inch mm: inch mm: inch mm: 09 A: 1.35/1.41 ...
Hàn Quốc - Phím USB | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ROK là một phím hình bầu dục USB chắc chắn được thiết kế cho các môi trường khắc nghiệt, nơi bảo mật dữ liệu và độ bền là rất quan trọng. Nó có nhiều dung lượng khác nhau, từ 16 đến 256Gb và tương thích với bất kỳ ổ cắm cổng USB nào. ROK có tốc độ truyền tối đa USB3.2 Gen1 là 5 Gb / s ...
Chúng tôi đang tuyển dụng bạn | Amphenol Socapex
Chúng tôi đang thuê bạn Giai đoạn tuyển dụng ở Thyez, Pháp. Liên lạc qua điện thoại lần 1 để tìm hiểu nhau Phỏng vấn tại chỗ để làm quen với bạn: chúng tôi sẽ thảo luận về tính cách, nguyện vọng, kỹ năng và con đường sự nghiệp của bạn.
Hỏi đáp | Amphenol Socapex
Tệp CAD hiện có sẵn cho Đầu nối RNJ Rack & Panel của chúng tôi
注塑式弯头插头 - 组件 - 定制 - Amphenol-gec
注塑式弯头插头,安费诺(常州)电子有限公司
SMPS Male PCB Solder-In Connector (.009"), SB - SV Microwave
The SMPS Male PCB Solder-In Connector (.009"), SB" 3811-40005 is now available at SV Microwave. Place your order with Digi-Key and Mouser Electronics!
Amphenol
-55 / +125 °C Mating cycles Min. 500 IP code All backshells with grommet are IP67 (only if all cavities are used). For connectors with PG- or metrical backshell, the IP code depends on the IP code of the adapter which will be used. Vibration 200 m/s² at 10 to 2000 Hz Contact retention force Contact size Test force (N) 10 30 15S / 16S 35 15 / ...
SMA Male Cable Connector, Lockwire Holes for RG-174 Cable - SV Microwave
SMA Connectors M39012/55-3030 Add to compare list Datasheet. Part # M39012/55B3015 SMA Male Cable Connector, Lockwire Holes for RG-58 Cable Available Inventory: 142. M39012/55B3015 SMA Connectors M39012/55B3015 Add to compare list Datasheet. Part # M39012/55B3022 ...
TV-CTV với các tiếp điểm đồng trục 75 ohms - Amphenol Socapex
Đầu nối TV-CTV với các tiếp điểm đồng trục 75 ohms từ Amphenol Socapex là một đầu nối chắc chắn được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng truyền video. Nó có nguồn gốc từ MIL-DTL-38999 series III và cung cấp hơn 50 miếng chèn, bao gồm các tùy chọn kết hợp tín hiệu và tốc độ cao, và 9 kích thước vỏ từ ...
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
| Amphenol Socapex
Tôi đã đọc chính sách bảo mật và tôi ủy quyền cho Amphenol Socapex gửi cho tôi thông tin
EU RoHS II CoC - amphenol-aerospace.com
(8 5r+6 ,, &huwlilfdwh ri &rqirupdqfh 2fwrehu 'hdu &xvwrphu ,q uhvsrqvh wr \rxu frpsoldqfh vwdwxv lqtxlu\ uhjduglqj wkh iroorzlqj surgxfw $pskhqro $hurvsdfh
注塑式弯头插头 - 定制 - 安费诺 - Amphenol-gec
注塑式弯头插头,安费诺(常州)电子有限公司
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
PRODUCT DATA DRAWING
95077 m39012/55-3126 3) break corners & edges .005 r. max. within .005 t.i.r. west palm beach, fl 33409 title: is the sole property of sv microwave, inc. cage code 2) all dimensions are after plating. 1) all dimensions are in inches [millimeters] sv microwave, inc is prohibited. third angle projection mil-std-10. the information contained in ...