Search Results for defensa militar
Conmutador Ethernet militar RESMLAC-8US-CAPS
El conmutador militar Ethernet Socapex RESMLAC-8US-CAPS de Amphenol es un conmutador Ethernet militar no gestionado diseñado para la adquisición y transmisión de datos en entornos difíciles. Con conectores MIL-DTL-38999 y 8 puertos rápidos, este conmutador cumple totalmente las normas MIL-STD-461E sobre interferencias electromagnéticas y MIL-STD-810F/GM sobre condiciones ambientales.
CTOS - Conectores de fibra óptica - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX CTOS es un conector táctico de fibra óptica diseñado específicamente para aplicaciones militares. El conector CTOS cuenta con tecnología de haz expandido para la transmisión sin contacto y está cualificado según las normas OTAN/STANAG4290. Con un diseño hermafrodita, CTOS es un conector monomodo y multimodo que admite hasta cuatro canales.
Conmutador Ethernet militar RJSML-8US1/8UG1 - Conmutador Ethernet ...
El conmutador Ethernet militar RJSML-8US1/8UG1 de Amphenol Socapex MIL-STD-461 es un conmutador Ethernet militar no gestionado totalmente conforme con MIL-STD que está diseñado para su uso en entornos militares y militares difíciles. Este conmutador cuenta con ocho puertos rápidos o Gigabit, que lo hacen ideal para la adquisición y transmisión de datos en redes robustas, vehículos de ...
Conmutador Ethernet militar RJSMLAC-8MG-CAPS - Amphenol Socapex
El conmutador Ethernet militar MIL-STD-461 de Amphenol Socapex, también conocido como RJSMLAC-8MG-CAPS, es un conmutador Ethernet militar gestionado altamente fiable y robusto, diseñado para su uso en entornos duros y exigentes. Este conmutador Ethernet está equipado con conectores RJFTV y dispone de 8 puertos Gigabit, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones de adquisición y ...
Terminales de fibra óptica para conectores | Amphenol Socapex
Nuestras robustas soluciones de fibra óptica pueden utilizarse en entornos difíciles en aplicaciones como: comunicaciones en el campo de batalla, comunicación C5ISR, vehículos terrestres, equipos de soldados, marina, aeroespacial militar y comercial.
Nuestra historia | Amphenol Socapex
Adéntrese en el pasado y explore la fascinante historia de Amphenol Socapex, desde su creación en 1947. Conozca nuestra trayectoria desde los inicios como fabricante de cascos para el ejército francés hasta convertirnos en líder mundial en soluciones de conectividad.
Serie PS: Soluciones de dispositivos de potencia - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex es un líder reconocido en el suministro de conectores circulares de alto rendimiento, incluidos los conectores D38999, 2M Micro Miniature, Rugged Ethernet, USB, Display, RFM y PT/451, adaptados a una amplia gama de aplicaciones críticas dentro de los sectores de defensa y aeroespacial. Estos conectores eléctricos están diseñados para satisfacer las rigurosas exigencias de ...
Conmutador Ethernet militar RES-SCE-12MG - Conmutador Ethernet ...
El conmutador militar Ethernet MIL-STD-461 RES-SCE-12MG de Amphenol Socapex es un conmutador Ethernet portátil gestionado en miniatura diseñado para soportar entornos difíciles y cumplir plenamente los requisitos MIL-STD. Ofrece 12 puertos Gigabit y está optimizado en cuanto a tamaño, peso y potencia (SWaP), por lo que resulta ideal para su uso en vehículos no tripulados, comunicaciones ...
Defense | Markets - Amphenol
We have unparalleled product breadth ranging from military specification connectors, customized high-speed board level interconnects, flexible to rigid printed circuit boards, backplane systems and integrated assemblies. Our solutions span most defense end markets including avionics, communications, engines, ground vehicles and tanks, homeland ...
USB3CFTV - Conectores robustos Ethernet, USB y de pantalla | Amphenol ...
El conector Socapex USB3CFTV de Amphenol es una solución de vanguardia para la transmisión de datos en entornos difíciles. Con su acoplamiento de rosca y el tipo MIL-DTL-38999 serie III, este conector está diseñado para soportar condiciones extremas, por lo que es ideal para aplicaciones como la comunicación en el campo de batalla, vehículos en tierra, aviónica militar y uso general en ...
TVOP - Conectores de fibra óptica - Amphenol Socapex
El conector de fibra óptica Socapex TVOP de Amphenol es una solución de alto rendimiento para la conectividad de fibra óptica a tope en entornos difíciles. El conector presenta un diseño de conector de fibra óptica con carcasa 38999 Serie III, que proporciona robustez y fiabilidad. El inserto optimizado para terminaciones a tope tiene un diámetro de 2,5 mm, lo que garantiza una ...
USBF TV - Conectores robustos Ethernet, USB y de pantalla | Amphenol ...
Socapex USBF TV de Amphenol es una gama de conectores USB 2.0 reforzados diseñados para su uso en entornos difíciles. Estos conectores se basan en la norma MIL-DTL-38999 serie III e incorporan un mecanismo de bloqueo roscado para garantizar una conexión segura y fiable. Además, están sellados contra líquidos y polvo con un grado de protección IP68, lo que los hace idóneos para su uso ...
Industria - Amphenol Socapex
El entorno militar conlleva algunas condiciones duras: vibración, temperaturas bajas o altas, polvo, barro, fluidos, todo ello puede encontrarse en las distintas aplicaciones militares. Como puede ver, nuestra amplia gama de conectores, contactos y arneses está diseñada y fabricada para funcionar eficazmente en los entornos más duros.
Serie Cinco - Serie 38999 | Amphenol Socapex
Introducida en la década de 1960, la serie de conectores MIL-DTL-38999 surgió como una solución militar revolucionaria, que se distinguía por sus contactos compactos y sus patrones de inserción mejorados. Esta innovación superó a los ya bien recibidos conectores MIL-DTL-5015. A lo largo de las décadas siguientes, los conectores D38999 no sólo han obtenido un amplio reconocimiento ...
MPO MTP Field - Conectores de fibra óptica | Amphenol Socapex
El conector de campo Socapex MPO MTP de Amphenol es una solución versátil que permite a los usuarios transformar su patchcord MPO/MTP en un conector ambiental. Con su clasificación IP68, este conector está sellado contra fluidos y polvo, lo que lo hace ideal para su uso en comunicaciones militares, estaciones base, marina y ferrocarriles.
Défense | Amphenol Socapex
Volver Conmutador Ethernet y conversor de red. Convertidores de medición de fibra óptica; Conmutador Ethernet; Cordones y jerseys; Serie PS: Aparatos de potencia eléctrica
Tapones estándar - Accesorios | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ofrece una amplia gama de tapas protectoras para clavijas y receptáculos, compatibles con 38999 Series I, II, III, PT/451, RJ & USB Field, y Amphenol Sine RT360. Disponibles en aluminio, acero inoxidable y bronce, estas tapas se presentan en 9 tamaños diferentes y ofrecen un sellado permanente con clasificación IP68 para protección contra el polvo, el agua y la humedad.
SIAL - Conectores de alto rendimiento para PCB | Amphenol Socapex
SIAL es un sistema modular de interconexión de alta densidad desarrollado por Amphenol Socapex para su uso en entornos severos, como aplicaciones aeroespaciales comerciales y militares y C5ISR. Este conector híbrido está diseñado para funcionar con abrazaderas térmicas y supera los requisitos MIL-DTL-55302, lo que lo convierte en una tecnología robusta y fiable.
TV - Receptáculo de brida reducida - Serie 38999 | Amphenol Socapex
El receptáculo de brida reducida TV es un conector pequeño y ligero diseñado para su uso en aplicaciones militares, aeronáuticas e industriales avanzadas en las que el tamaño y el peso son críticos. Este receptáculo deriva de la versión MIL-DTL-38999 serie III y está disponible en configuraciones de contratuerca (TV07/TVS07). Ocupa un 41% menos de espacio en el panel y es un 20% más ...
Unidades de distribución de energía | Amphenol Socapex
Los profesionales del sector aeroespacial y de defensa de todo el mundo confían en nuestros conectores circulares, como los de la serie D38999, por su diseño robusto y su conectividad eléctrica superior. ... Las fuentes de alimentación de grado militar necesitan conectores que cumplan estrictas normas de robustez, resistencia ambiental y ...