Search Results for din rail mounting connector
Introduzione agli accelerometri MEMS | PCB Piezotronics
Modulo di montaggio su guida DIN; Display e allarmi; Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti; Area pericolosa approvata; Interruttori a vibrazione. Interruttori intelligenti USB; Interruttori elettronici; Interruttori meccanici; Trasduttori di pressione. ICP® (fino a 250 F) Carica (fino a 1200 F) Elettronica. Alimentatori; Amplificatori ...
Platin-Lagerdrucksensoren | PCB Piezotronics
DIN-Schienen-Gehäuse; Zubehör. Magnete; Montagepads; Spot Face Tools; Motorflossenhalterungen; Datensammler Masten; Stehbolzen & Durchgangsbolzen; ... Electrical Connector: 10-32 Coaxial Jack; Electrical Connector: 10-32 Coaxial Jack; $710,00 USD (Pricing valid in US only) Datasheet Add to Cart
H4 Plusシリーズ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
H4 Plusシリーズ - 太陽電池モジュール用コネクタ. カタログ; 圧着; H4 Plusシリーズは、1500Vに対応した太陽光発電システム用の中継コネクタです。1500V DC(IEC 62852)ならびに1500V DC(UL6703)認証を取得しており、IP68の防水性、長期のUV耐性を備えています。
Downloads - Temposonics
IO-Link Dokumentennummer Revision Sprache Download Datenblatt 551831 C: DE Betriebsanleitung 551845 D: EN IODD Datei Für Sensoren bis einschließlich Produktionswoche 22/2018
産業用プラグ&ソケット (IEC60309)|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
アンフェノールジャパン株式会社:航空宇宙・産業機器カンパニー ~航空宇宙・産業用および通信用コネクタ・ケーブルの ...
Model 2129E025-R | PCB Piezotronics (it)
3425 Walden Avenue Depew, NY 14043. Sensorline SM 716.684.0001. [email protected] +39 035 201421
Amphenol PCD Shenzhen
signal connector . shape: rectangular . voltage: 800V . Rated Current : 5A. Wire Range: 22 To 18 AWG. Durability: 50 Mating Cycles Max. DESCRIPTION. 12 PIN SOCKET, HIGH VOLTAGE 800V, KEYWAY A RELATED ITEMS HVRCF12PCA. 12 PIN PLUG, HIGH VOLTAGE 800V, KEYWAY A HVRCF12PCB. 12 PIN PLUG, HIGH VOLTAGE 800V, KEYWAY B ...
SMA ジャック - ジャック、バルクヘッド 変換アダプタ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
データシート 3d cadデータ お問合せ. 本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。
Sensori resilienti per i test spaziali - PCB
Modulo di montaggio su guida DIN; Display e allarmi; Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti; Area pericolosa approvata; Interruttori a vibrazione. Interruttori intelligenti USB; Interruttori elettronici; Interruttori meccanici; Trasduttori di pressione. ICP® (fino a 250 F) Carica (fino a 1200 F) Elettronica. Alimentatori; Amplificatori ...
Prüfung von Unterhaltungselektronik | PCB Piezotronics
Die Akustikprodukte von PCB werden von Herstellern von Elektrowerkzeugen, Audiogeräten und einer breiten Palette von Unterhaltungselektronik verwendet.
Drawing A Customer - amphenol-gec.com
2.额定电流 Current rating(Connector Only): 70mm²:250A;95mm²:300A;120mm²:400A;135mm²:450A;150mm²:500A. 3.额定电压 Operating voltage:1000 VDC. 4.耐 电 压 Dielectric withstanding voltage: 5000 VDC. 5.防护等级 Protection class:IP67 & IP2X. 6.电磁屏蔽 Shielding. 7.机械寿命 Mating cycle:100 Min.