Search Results for dp2.1和hdmi2.1
2013年7月份 月度明星_Amphenol Assembletech
HDMI2.1. HDMI 2.1. Mini HDMI (Type C) HDMI Type A. Micro HDMI (Type D) Waterproof. Mini 2pin Cable. M14、M15、M19 Cable. NMEA2000 (M12) Cable. Test Fixture. SAS and SATA Fixture. Mini SAS Fixture. HD Mini SAS Fixture. SlimSAS Fixture. ... Next:2013年11月份月度明星和 ...
2013年4月份月度明星和金点子_Amphenol Assembletech
HDMI2.1. HDMI 2.1. Mini HDMI (Type C) HDMI Type A. Micro HDMI (Type D) Waterproof. Mini 2pin Cable. M14、M15、M19 Cable. NMEA2000 (M12) Cable. Test Fixture. SAS and SATA Fixture. Mini SAS Fixture. HD Mini SAS Fixture. SlimSAS Fixture. ... 2013年4月份月度明星和金点子 ...
2018年9月2日安费诺万达观影节_Amphenol Assembletech
HDMI2.1. HDMI 2.1. Mini HDMI (Type C) HDMI Type A. Micro HDMI (Type D) Waterproof. Mini 2pin Cable. M14、M15、M19 Cable. ... AST所有兄弟姐妹们的努力和付出 迎来这收获的喜悦 Last:2018年8月4日爱心福利院活动 Next:1月生日会 ...
Datasheet_ABX-5_CA298L XXXX XXXX - amphenol-auto.com
%PDF-1.4 %Çì ¢ 5 0 obj > stream xœÝ=ko\·±ˆ YÒÊ°l×® »IV‘ÓìºÑ ß ¶÷Ñ .PÜ/M ôƒÒOîí- )…ý¥ ¿3äp¸Ë•lkc4AìáYr8 ...
图片 | 安费诺 Socapex
机架和面板 rnj 连接器的 cad 文件现已发布
Level Plus L - temposonics.com
6 dda接口手册 lp系列 3. 引言 3.1 本手册的目的和用途 本技术文件及其各附件的编写目的是为有资质的维护人员或经 过mts培训的维护技术人员按照iec 60079-14和当地法规进行安
1.0-2.3 Adapters - RF Coaxial Adapters - Amphenol RF
Amphenol RF offers a full range of 1.0-2.3 Adapters designed for radio frequency applications. 1.0-2.3 Adapters feature all industry standard connector interfaces in between-series and in-series designs.
RFM 系列,机架和面板连接器 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex是提供高性能圆形连接器(包括 D38999、2M Micro Miniature、Rugged Ethernet、USB、Display、RFM 和 PT/451 连接器)的知名领先企业,专为国防和航空航天领域的各种关键应用而量身定制。这些电气连接器专为满足工业和军事环境的严格要求而设计,具有卓越的耐用性、可靠性和数据传输能力。
USBF TV - 坚固的以太网、USB 和显示器连接器 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USBF TV 是一系列加强型 USB 2.0 连接器,专为在恶劣环境中使用而设计。这些连接器基于 MIL-DTL-38999 系列 III 标准,具有螺纹锁定机制,可确保安全、可靠的连接。此外,这些连接器还具有 IP68 等级的防液体和灰尘密封性能,适用于军用航空电子设备、接地车辆和战场通信等要求苛刻的应用。
Amphenol Assembletech
HDMI2.1. HDMI 2.1. Mini HDMI (Type C) HDMI Type A. Micro HDMI (Type D) Waterproof. Mini 2pin Cable. M14、M15、M19 Cable. NMEA2000 (M12) Cable. Test Fixture. SAS and SATA Fixture. Mini SAS Fixture. HD Mini SAS Fixture. SlimSAS Fixture. OCuLink Fixture. HDMI Fixture. AOC. USB AOC. DisaplayPort AOC. HDMI AOC. Others.
MiniFakra Type A 1孔90°板端连接器 - 汽车智能互联连接器与线束-产品中心 - 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
Minitek ® Multipitch 1.25mm and 1.50mm Wire-to-Board Connector System
The Minitek Multipitch platform connector compact design addresses the growing demand for miniaturizing components. The connector system has single row and double row with active latching, and TPA and CPA features can be an optional.
Amphenol Assembletech
1. Option hybrid cable length: 20meter to 100meter 2. Electrical test: according to HDMI2.0 eye diagram spec 3. Display function test 4k *2k@ 60Hz 4. Bending radius 20mm 5. Connector impedance 100+/-10 ohm 6. Operation Temp.: 0 to +50˚C 7. Storage Temp.: -40˚C to +70˚C Product Environmental Compliance. RoHS2.0: Compliant China RoHS: Yes
表面传声器 - PCB
CFD模型软件,传声器和其板 垫设计得到很好的优化,适用 于风噪应用测试。灵活的前通 风设计使得产品能在平坦的平 面或曲面上进行嵌入安装或胶 装。1/8’’(3mm)的外形高度 使得本产品能够进行传统传声 器无法进行的噪声测量。
工业ICP 三轴加速度计 - PCB
安装螺纹 1/4-28 Male 安装扭矩 2 至 5 ft-lb 2.7 至 6.8 N-m 电气接头 4-Pin 可选 4-pin M12 电气接头位置 侧端 顶端 侧端 电缆类型 N/A 伸缩聚氨酯电缆 N/A 电缆长度 N/A 6 ft N/A N/A 1.83 m N/A 尺寸 (L x W x H) 1.38ø x 1.00 in 1.5 x 1.5 x 0.82 in 1.49ø x 0.69 in 0.95 x 0.95 x 0.72 in 35.1ø x 25.4 mm 38 ...
LUX-BEAM™ #12 - 光纤终端 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 的 LUX-BEAM™ #12 端子是在恶劣环境中进行光通信的可靠创新解决方案。单扩展光束终端可轻松从传统的光学物理接触技术升级为非接触技术。它兼容 MIL-DTL-38999 系列 III TV/CTV、EN3645 EN 4165 (SIM),并接受 ARINC 801 或直径为 1.25 mm 的光学终端。1.25 毫米的光学终端。
常见问题 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
The adapter supports USB 3.2 Gen 1 with data rates up to 5Gb/s.
适配器的 USB Type C 端是否支持可逆性?Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
HDMI FTV - 坚固的以太网、USB 和显示器连接器 | Amphenol Socapex
其阻燃/低烟设计符合 EN45545 + UL94V0 标准。总之,Amphenol Socapex HDMI FTV 连接器是一款坚固可靠的连接器,专为需要高质量视频和显示功能的军事和工业应用而设计。其坚固的设计和环保特性使其适合在恶劣条件下使用,而且易于安装和维护,是各种应用的实用选择。
R-VPX Evolution 2.0 - VITA 连接器 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-VPX Evolution 2.0 系列提供 COTS 互连系统,数据传输速率高达 32 Gb/s,无与伦比,是目前速度最快的 VITA 46.30 连接器。这些连接器适用于开放式 VPX 应用,可与现有的 VITA 46 连接器完全互配和互装,同时超过 VITA 47 标准。R-VPX Evolution 2.0 连接器具有坚固耐用的四点接触系统和低插拔力连接器 ...
Amphenol Assembletech
HDMI2.1. HDMI 2.1. Mini HDMI (Type C) HDMI Type A. Micro HDMI (Type D) Waterproof. Mini 2pin Cable. M14、M15、M19 Cable. NMEA2000 (M12) Cable. Test Fixture. SAS and SATA Fixture. Mini SAS Fixture. HD Mini SAS Fixture. SlimSAS Fixture. OCuLink Fixture. HDMI Fixture. AOC. USB AOC. DisaplayPort AOC. HDMI AOC. Others.