Search Results for en ucuz telefon tarifesi
B A1 - Amphenol Sine
Machined Contacts, Sockets & Pins Part Number Description Size AWG Type *AT60-204-12141-10 Male Contact - Pin, Nickel-plated 12 10-12 Machined *AT62-203-12141-10 Female Contact - Socket, Nickel-plated 12 10-12 Machined AT60-220-1231 Male Contact - Pin, Gold-plated 12 12-14 Machined AT62-210-1231 Female Contact - Socket, Gold-plated 12 12-14 Machined
Amphenol Socapex'in ürün yelpazesi | Konektörler ve ara bağlantı ...
Amphenol Socapex dünyasına hoş geldiniz. Yenilikçi ara bağlantı çözümlerinin lider sağlayıcısıyız. Amphenol Socapex, 50 yılı aşkın deneyimiyle havacılık, savunma, sanayi ve eğlence gibi sektörlerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış kapsamlı bir yüksek kaliteli ürün yelpazesi sunmaktadır.
Sinyal kontakları | Amphenol Socapex
EN3155 nitelikli kontaklar ve AS39029 uyumlu kontaklar ile ürün yelpazemiz, kıvrım, lehim kabı ve PCB gibi çeşitli sonlandırmaların yanı sıra 23 boyutundan 4 boyutuna kadar uzanmaktadır. Uzman ekibimiz, özel çözümlerin hem tasarımı hem de üretimi konusunda destek verebilir.
Air Quality Sensors | Humidity Sensors - amphenol-sensors.com
Telaire T9602 | IP67 Harsh Environment Humidity & Temperature Sensor. Telaire T9602 IP67 Harsh Environment Humidity & Temperature Sensor is a fully-calibrated and temperature-compensated combined humidity and temperature sensor supplied in a water-resistant IP67 package, making it the most advanced and cost-effective sensing solution for virtually any type of harsh environment application.
Teknik Bültenler - Amphenol Socapex
Bugüne kadar pazardaki en hızlı konnektör 25 Gbps'ye kadar performans gösteriyor, ancak pazar daha da yüksek hızlar talep ediyor. Amphenol'ün yeni EVO2 R-VPX konnektörü bu noktada üstünlük sağlamak üzere tasarlanmıştır; mevcut ilk ve tek 32 Gbps+ VITA 46.30 konnektör olarak.
cable connector HA T 3XXX 001+010+018 - Amphenol Sine
2) values in brackets are according to DIN EN 61076-2-106 3) under operating conditions >108 Ohm Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incoporated to protected ground. Remark for gold plated contacts: In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold plated terminals have to be tin-plated in the ...
B A5 - Amphenol Sine
A Series™ - Contact Size 16 Options (Works with: AT, ATV, AHD-9, ARC, DuraMate and PanelMate Series) Amphenol Sine Systems 44724 Morley Drive, Clinton Township, MI 48036 USA www.amphenol-sine.com 10-2023 Machined Contacts, Sockets & Pins Part Number DescriptionSize AWG Type
LUX-BEAM™ #12 - Fiber Optic Termini | Amfenol Socapex
Amphenol Socapex's LUX-BEAM™ # 12 termini je pouzdano i inovativno rešenje za optičku komunikaciju u teškim uslovima. Jedan prošireni snop terminali omogućava jednostavnu nadogradnju sa tradicionalne optičke tehnologije fizičkog kontakta na beskontaktnu tehnologiju. Kompatibilan je sa šupljinom # 12 MIL-DTL-38999 serija III TV / CTV, EN3645 EN 4165 (SIM), i prihvata ARINC 801 ili dia ...
ANYTEK terminal block screw Machined Pins IC sockets spring Pins and ...
Product description: RB Closed frame: 2.54: /: RB1031x20000G: Please refer to the pdf file. The website drawing is for reference only. For details, please contact sales.
Ethernet Military Switch RJSMLAC-8MG-CAPS - Amphenol Socapex
The Amphenol Socapex MIL-STD-461 Military Ethernet Switch, also known as RJSMLAC-8MG-CAPS, is a highly reliable and robust managed military Ethernet switch designed for use in harsh and demanding environments. This Ethernet switch is equipped with RJFTV connectors and features 8 Gigabit ports, making it suitable for various data acquisition and transmission applications, such as rugged ...
Type S/AS/ES Thermometrics Precision, Ultrastable NTC Temperature Standards
Coding All temperature standards Type “S”, “AS”, & “ES” may be ordered by part number and are available in two-wire and four-wire terminations.
$PSKHQRO - Amphenol Sine
$+'3%6 60 7,7/( ':* 12 5(9 6+ 2) 5(9'(6&5,37,21 '$7(5(9,6,216 (&2 %<$335 %$&.6+(// 6,=( $+'3$+'3%6 60 $ 127(6 81/(66 27+(5:,6( 63(&,),('
DA T 3XXX 001+010+018 - amphenol-sine.com
2) values in brackets are according to DIN EN 61076-2-106 3) under operating conditions >108 Ohm Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incoporated to protected ground. Remark for gold plated contacts: In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold plated terminals have to be tin-plated in the ...
C:UsersROrmanDesktopC-RT071412PxHx REV B2 - Amphenol Sine
ecomate® RM/RSSM/Aquarius™ - Contact Size 16 Options Amphenol Sine Systems 44724 Morley Drive, Clinton Township, MI 48036 USA www.amphenol-sine.com 09/2021 Machined, Crimp Contacts Part Number Contact Size (AWG) Wire Range (mm²) Plating Male Female
UNEF 9/16-24-2A - Amphenol Sine
Amphenol Sine Systems 44724 Morle Drive, Clinton Tonship, M 48036 USA amphenolsinecom 092021 Crimp Contacts, Machined Crimp Contacts, Stamped & Formed Part Number AWG Wire Range (mm²) Plating Part Number AWG Wire Range
B B1 - Amphenol Sine
A Series™ - Contact Size 16 Options (Works with: AT, ATV, AHD-9, ARC, DuraMate and PanelMate Series) Amphenol Sine Systems 44724 Morley Drive, Clinton Township, MI 48036 USA www.amphenol-sine.com 10-2023 Machined Contacts, Sockets & Pins Part Number DescriptionSize AWG Type
| Amphenol Socapex
Gizlilik politikasını okudum ve Amphenol Socapex'in bana bilgi göndermesine izin veriyorum
HE7-HE8-HE9 Serisi PCB konnektörleri | Amphenol Socapex
arka Ethernet Anahtarı ve Ortam Dönüştürücü. Ethernet Anahtarı; Fiber Optik Ortam Dönüştürücüler; Kablo setleri ve jumperlar; PS Serisi: Güç Cihazları Çözümleri
| Amphenol Socapex
Gizlilik politikasını okudum ve Amphenol Socapex'in bana bilgi göndermesine izin veriyorum
CA T 3XXX 100+110+118 - amphenol-sine.com
2) values in brackets are according to DIN EN 61076-2-106 3) under operating conditions >108 Ohm Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incoporated to protected ground. Remark for gold plated contacts: In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold plated terminals have to be tin-plated in the ...