Search Results for este connectors
REVISIONS - Amphenol Sine
2.6 ip--class:ip67 (mated connector). 2.7 mating cycles durability:500 cycles min. 2.8 rohs compliant. 3. suitable contacts :8# contacts in the contact pn,"x" denote different plating. 4. all dimensions are for reference use only. contact size contact pn wire range 8# mp10a23x-25 16 - 14awg mp10a23x-63 12 - 10awg mp10a23x-10 8 awg panel ...
Amphenol AMAO Product Compliance - Environmental Engineering
97-3102A-18-19S(946) YES CONNECTOR, ELECTRICAL RECEP. N/A Per review of the materials & processes utilized in the manufacture of the above -listed PN, Amphenol Military - Aerospace Operations hereby acknowledges the referenced product is in conformity with Directive 2011/65/EU
Directional Coupler - amphenol-antennas.com
Connector 7/16-DIN Female 7/16-DIN Female 7/16-DIN Female 7/16-DIN Female Environmental Characteristics Operating Temperature -30° C to +75° C -30° C to +75° C -30° C to +75° C -30° C to +75° C Relative Humidity Up to 95% Up to 95% Up to 95% Up to 95% RoHs Compliant yes yes yes yes
Buses - el-cab.com.pl
The Coach Cabin Selector (CCS) Professional Premium offers multiple connection options for a convenient user experience with a variety of media. The three microphone inputs, USB, AUX-IN, various connectors, and integrated DVD drive can be controlled conveniently using the remote control.
Nuevo producto: Cable multi-conductor Chem-Gard® 250
Este cable de alto rendimiento está diseñado para resistir temperaturas extremas y entornos químicos agresivos, estableciendo un nuevo estándar en la industria. El cable Chem-Gard® 250 Multi-Conductor tiene un diámetro aproximadamente un 40% menor que los cables típicos SOOW, lo que lo convierte en una excelente opción para áreas con ...
SIAL - Conectores de alto rendimiento para PCB | Amphenol Socapex
SIAL es un sistema modular de interconexión de alta densidad desarrollado por Amphenol Socapex para su uso en entornos severos, como aplicaciones aeroespaciales comerciales y militares y C5ISR. Este conector híbrido está diseñado para funcionar con abrazaderas térmicas y supera los requisitos MIL-DTL-55302, lo que lo convierte en una tecnología robusta y fiable.
SOLUCIONES DE INGENIERÍA - TPC Wire
El ejército ha estado usando este estilo de conector durante más de 50 años con un historial comprobable. TPC Wire & Cable Corp. tomó el diseño estándar MIL-C-5015 y creó una nueva coraza trasera que incorpora una arandela de goma y un alivio de tensión para prolongar la vida del cable. El diseño de la coraza
filtro y spirax sarco | Amphenol Global Search | Amphenol
PA16 y “punta de bola” PA18 de TPC están totalmente moldeadas y adheridas al cable, lo que ofrece un sello ambiental que protege la conexión contra polvo, suciedad, agua y sustancias químicas y reduce la tensión del cable. Este proceso evita que el cable “se desprenda” de la conexión. Disponibles en varios tamaños de cables.
SC39 Cierre rápido - Serie 38999 | Amphenol Socapex
Este conector es ideal para su uso en aplicaciones de comunicación en el campo de batalla, C4ISR, vehículos en tierra, aviónica militar, marina y misiles. Está diseñado para soportar rangos de temperatura extremos, fuertes golpes y vibraciones, y exposición a la humedad y a productos químicos. Esto convierte al conector SC39 en la ...
Amphenol Socapex - Conectores, conectores militares, conectores ...
Descubra este mercado AHORA EN AMPHENOL SOCAPEX Últimas noticias, eventos y conferencias. Noticias ... LC Field Connector Assembly - Conector reforzado LC de fibra óptica. Montaje de productos Campo MPO. Innovación y excelencia industrial desde 1947. Imagen. 175 M€
127/HE801 - Conectores para tarjetas de circuito impreso de las series ...
El conector 127/HE801 para PCB de Amphenol Socapex es un conector fiable y robusto diseñado para aplicaciones placa a placa y placa a cable. Tiene un coste competitivo y es totalmente compatible con todos los conectores estándar HE801 del mercado. Este conector tiene una densidad media de rejilla escalonada de 2,54 mm [.100] y hay disponibles muchas disposiciones, de 17 a 144 contactos.
Acelerómetros ICP® filtrados, triaxiales | PCB Piezotronics
Acelerómetros ICP® triaxiales filtrados. Los impactos de metal contra metal de alta frecuencia pueden excitar la resonancia de alta frecuencia del cristal piezoeléctrico en cualquier acelerómetro (PCB® o de otro tipo) para saturar la señal y causar recortes en el amplificador de acondicionamiento de señal ICP® contenido.Cualquier sistema, una vez impulsado de forma no lineal ...
EN3645 - Serie 38999 | Amphenol Socapex
El conector EN3645 de Amphenol Socapex es una solución de alto rendimiento similar al conector MIL-DTL-38999 serie III, pero que ofrece requisitos adicionales para satisfacer las aplicaciones más exigentes. Está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en los entornos más duros, incluido el aeroespacial comercial y militar. Una de las características clave del conector EN3645 es ...
HDMI FTV - Conectores Ethernet, USB y de pantalla robustos | Amphenol ...
El conector Socapex HDMI FTV de Amphenol es un robusto sistema de conexión HDMI diseñado para su uso en entornos difíciles. Dispone de un mecanismo de acoplamiento de rosca tri-start (tipo MIL-DTL-38999 serie III) con un dispositivo antidesacoplamiento, que garantiza conexiones seguras y fiables incluso en condiciones difíciles. Este conector está diseñado para satisfacer las necesidades ...
Adaptador de codificación RJ45/M12 D - Conectores Ethernet, USB y de ...
Utilizando este adaptador, los clientes pueden conectar fácilmente sus dispositivos RJ45 a receptáculos codificados M12 D sin tener que sustituir el cableado o los dispositivos existentes. Esto ahorra tiempo y dinero, al tiempo que garantiza que la transmisión de datos sea segura y fiable. En general, el adaptador de codificación Amphenol ...
Sensores para pruebas de productos | PCB Piezotronics
Cables and Connectors (es-ES) Breakaway Connectors (es-ES) M12 Connectors (es-ES) 4-Socket Connectors (es-ES) 3-Socket Connectors (es-ES) BNC Connectors (es-ES) ... Esta tecnología reduce los efectos de la variación de temperatura, este fenómeno de piroelectricidad puede producirse durante grandes fluctuaciones de temperatura, generando ...
Acelerómetros de teste estrutural | PCB Piezotronics
3-Socket Connectors (pt-PT) M12 Connectors (pt-PT) BNC Connectors (pt-PT) 4-Socket Connectors (pt-PT) Breakaway Connectors (pt-PT) ... Este equipamento foi desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Investigação em Dinâmica Estrutural da Universidade de Cincinnati, de renome mundial, e comprovado em situações reais de ensaio. ...
Sensores de deformación | PCB Piezotronics
Cables and Connectors (es-ES) Breakaway Connectors (es-ES) M12 Connectors (es-ES) 4-Socket Connectors (es-ES) 3-Socket Connectors (es-ES) BNC Connectors (es-ES) ... De este modo, se mejora la precisión y los requisitos de control que pueden darse en los extremos positivos del rango de medida. Los sensores de las series RHM240 y 740B02 son los ...
que es el polen | Amphenol Global Search | Amphenol
El conector Socapex Micro HDAS PCB de Amphenol es un conector robusto de alta densidad diseñado para su uso en entornos severos. Este conector cumple y supera las normas militares MIL-DTL-55302G y 83513G, por lo que es ideal para su uso en aplicaciones aeroespaciales comerciales y militares, sistemas electrónicos y C5ISR.