Search Results for euromicron
ST-Stecker ST-Connector
unterschiedlicher Durchmesser (EUROMICRON Steckerkonzept) 2,5 mm Ferrule, axial gefedert Verriegelung: Bajonett mit Verdrehsicherung ST-Stecker ST-Connector Features One connector for different cables/ fibers (EUROMICRON connector concept) 2.5 mm ferrule, axial spring loaded Bayonet twist secured Abmessungen Dimensions Anwendungen
Verstellbares Werkzeug für Flachdrahtlackierung
lackierung bietet EUROMICRON ein Werkzeug mit vier verstellbaren Grundsegmenten an, bestückt mit Lackabstreifröllchen und einer Zugfeder, die das Werkzeug auf die Größe des Flachdrahtes einstellt. Gefertigt wird das Werkzeug in Standardmaßen mit Radien von 0,50 –1,25 mm und Längen
EUROMICRON Werkzeuge GmbH - amphenol-po.de
Bergbau sowie Militär. Euromicron Werkzeuge ist auf die Produktion mechanischer Präzisionsteile spezialisiert und hat den Qualitätsanspruch, die Kundenanforderungen jederzeit zu übertreffen. Die definierte Euromicron Werkzeuge Qualitätspolitik mit einem zertifizierten QM-System nach DIN EN ISO 9001:2015 wird als
SC-Stecker SC-Connector
und Fasern unterschiedlicher Durchmesser (EUROMICRON Steckerkonzept) 2,5 mm Ferrule, axial gefedert Verriegelungsart: Push-Pull mit Verdrehsicherung SC-Stecker SC-Connector Features One connector for Simplex/ Duplex and different cables/ fibers (EUROMICRON connector concept) 2,5 mm ferrule, axial spring loaded
EUROMICRON Werkzeuge GmbH turns miniature and small parts | Amphenol ...
By turning, Amphenol Precision Optics processes bar material from 3 mm to 40 mm in diameter. For example, turned parts are manufactured with tolerances of up to 1 µm with a bore diameter of 0.128 mm and a cylindrical length of up to 1.5 mm.
LC-Duplex-Stecker mit Rundkabelanschluss
45,75 12,40 10,70 © EUROMICRON GMBH, Änderungen vorbehalten, 06/2010 LC-Duplex-Stecker mit Rundkabelanschluss Abmessungen Merkmale Für LC-Duplex Push-Pull Latched ...
EUROMICRON enables the smallest bores with minimal tolerances ...
The drilling of high-precision holes is another core competence of Amphenol Precison Optics GmbH. Drilling from 50µm diameter, with tolerances in the µm range, is the result of years of expertise.
EUROMICRON fertigt Kalibrierdrähtchen aus Federstahldraht | Amphenol ...
EUROMICRON fertigt Kalibrierdrähtchen mit zwei ballistischen Spitzen aus Federstahldraht nach DIN 17223 Bl.1/ DIN 2076
EUROMICRON Werkzeuge GmbH präsentiert eine neue Generation der MT ...
EUROMICRON Werkzeuge GmbH präsentiert eine neue Generation der MT-Polieraufnahmen . Verfügbar ab November 2020. 31. August 2020. Hier die Vorteile auf einen Blick: Werkzeuglos und in Sekundenschnelle können die einzelnen MT-Module platziert und fixiert werden;
LC-Stecker LC-Connector
und Fasern unterschiedlicher Durchmesser (EUROMICRON Steckerkonzept) Push-Pull Latched mit Verdrehsicherung Hohe mechanische Belastbarkeit LC-Stecker LC-Connector Features Small Form Factor (SFF) connector 1.25 mm ferrule, axial spring loaded One connector type for Simplex / Duplex and different cables/ fibers
Lackierdüsen für horizontale und vertikale Lackieranlagen
Ergänzend fertigt EUROMICRON auch kundenspezifische Ausführungen. Closed enamelling dies made by EUROMICRON for cost-efficient use, guaran - teeing superior homogeneity of the enamelled wire or fibers in horizontal as well as in vertical applications. The dies are made of corrosion-resistant
EUROLENS - amphenol-po.de
© Amphenol Precision Optics GmbH | subject to change without notice Amphenol Precision Optics (APO) offers an expanded beam fiber optic connector for
CTOS | Expanded Beam Connectors
The CTOS is an expanded beam connector and a hermaphroditic 2 & 4-channel optical interface. This technology uses a collimating lenses
APC 8010 Poliermaschine APC 8010 Polishing Machine
Title: APC 8010 Polierzubehör_Datenblatt_Data Sheet_2020 Author: Louisa Sölch Created Date: 11/5/2020 2:28:25 PM
Linsenstecker Lens connector
EUROMICRON Werkzeuge GmbH sind für raue Umgebungsbedingungen und vielfache Steckzyklen entwickelt. Das Gewinde und die optimale Zugentlastung bieten beste Verbindungen auch bei widrigen Bedingungen wie Kälte, Hitze, Schlamm, Staub oder hohem Druck. Spezielle Einsatzgebiete
APC 8010 Polieraufnahmen - amphenol-po.de
APC 8010 Polieraufnahmen © EUROMICRON GmbH, Änderungen vorbehalten, 04/2019 Artikel-Nr. Bezeichnung SPSE-POPL-DN00 DIN/PC, für 18 Stecker SPSE-POPL-DN08 DIN/APC ...
SC-Stecker SC-Connector
und Fasern unterschiedlicher Durchmesser (EUROMICRON Steckerkonzept) 2,5 mm Ferrule, axial gefedert Verriegelungsart: Push-Pull mit Verdrehsicherung SC-Stecker SC-Connector Features One connector for Simplex/ Duplex and different cables/ fibers (EUROMICRON connector concept) 2,5 mm ferrule, axial spring loaded
Katalog Catalogue
Ergänzend fertigt EUROMICRON auch kundenspezifische Ausführungen. Closed enamelling dies made by EUROMICRON for cost-efficient use, guaran - teeing superior homogeneity of the enamelled wire or fibers in horizontal as well as in vertical applications. The dies are made of corrosion-resistant
SC-Simplex-Kupplung / Kunststoff SC-Simplex-Adaptor / Plastic
EUROMICRON 27.4 202.3 . Title: PowerPoint-Präsentation Author: Louisa Sölch Created Date: 8/19/2019 10:50:19 AM ...
Linsenstecker EUROLENS Zubehör Lens connector EUROLENS Accessories
Linsenstecker EUROLENS Zubehör Lens connector EUROLENS Accessories Wählbare Knickschutz Varianten Selectable boots © EUROMICRON GMBH ・ Änderungen vorbehalten ...