Search Results for ex-13-3-c-20-332pn
DFA 4/2-Z/...
3. Operation using a Diplexer. Several advantages are gained by using only one antenna. Only one single hole has to be drilled into the car body, only one cable installation has to be run, the car appearance is not destroyed by carrying several whips and also, it may be a particular demand that it should not be too obvious to see that the car is equipped with transceiving equipment.
Hydroelectric power plant | Innovative energy solutions
The hydroelectric power station is made up of 3 main parts: the dam, the power station and the transformer. The hydraulic dam is the key element in the operation of a hydroelectric power station. It is he who will command and direct the water in order to produce electricity. Constituted at the level of a river or a natural watercourse, it can ...
10174399-118KALF
Application Specification - GS-20-0594; Product Overview; Product Presentation; Datasheet - WireLock; PRODUCT AND PRICE. PRODUCT & PRICE Distributor. Distributor Stock Check. Symbol, Footprint & 3D. Related Parts. Related Parts. Mating Part. 10159549-118KALF. WireLock®, 1.80mm Pitch, WTB connector, USCAR-2 V2 compatible, Receptacle Housing ...
Login - kayeinstruments.com
KAYE HEADQUARTERS. Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 [email protected]
RJE1Y31A83C42401 | Modular Cable Assemblies | Amphenol
Amphenol is one of the leading manufacturers of Cable assemblies. Contact us today for more details of RJ Ethernet Cable assemblies, part number RJE1Y31A83C42401
Ethernet Switch & Media Converter | Amphenol Socapex
Η Amphenol Socapex προτείνει ανθεκτικούς στρατιωτικούς μεταγωγείς Ethernet με τις υψηλότερες επιδόσεις. Σχεδιασμένοι για στρατιωτικές εφαρμογές και εφαρμογές σε σκληρά περιβάλλοντα, οι μεταγωγείς MIL-STD της Amphenol Socapex ...
VITA 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 VITA 커넥터는 업계 전반, 특히 고성능 데이터 전송 속도를 처리할 수 있는 작고 내구성 있는 솔루션이 필요한 군사 및 항공 우주 분야에서 높은 명성을 얻고 있습니다. 개방형 아키텍처 백플레인용으로 설계된 이 특수 커넥터는 VPX 표준을 엄격하게 준수하여 필수 임베디드 시스템에서 ...
アンフェ EX シリーズ 小型防爆コネクタ
4 アンフェ EX EXM-A02 ボックスマウントレセプタクル A 62mm 47mm B C ねじ 径 5mm (4穴) アダプタ EXM-A02* *品番については、P.3 の「注文方法」をご参照ください。 製品には、メタル保護キャップとランヤードが付属します。
高性能印刷回路用コネクタ|Amphenol Socapex アンフェノールソカペックス
nousコンタクト ご質問はありますか? 必要なものが見つからない?個性的なデザインをお探しですか?または、ご希望に添えない場合もございます。
CXL 2-3 - AMPHENOL PROCOM
Kolineare 3 dBd Antenne für das Feststations- und Maritim- VHF Band . Herunterladen . Product PDF; Zur Angebotserstellung. Beschreibung. Diese Antenne ist speziell für das maritime VHF Band entwickelt worden. Sie wird eingesetzt, wenn ein höherer Gewinn als von herkömmlichen ½ λ Dipolen benötigt wird. Das 1" System mit Drehverschraubung ...
EX シリーズ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
ex シリーズは、スペース制限の厳しい用途に最適な小型プッシュプルコネクタです。 ... 2芯、3芯をラインアップしており、ストレート形状、ライトアングル形状をお選びいただけます。
Temposonics® TempoLink® Sensorassistent
Klein und mobil - für die R-Serie V Der TempoLink ® Sensorassistent unterstützt die Integration des Sensors in die Anwendung. Er fungiert als intelligenter Assistent zwischen Sensor und Benutzer und stellt folgende Informationen zur Diagnose des Sensors zur Verfügung:
アンフェ EX -小型防爆コネクタ-|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
アンフェ ex シリーズは、atex指令に分類される危険区域で使用するコネクタに、より小さなインターフェースでより多くの信号、電源ラインを使用したいという要求に応えて設計された小型防爆コネクタです。発電所、化学プラント、石油、ガスなどの陸上・海洋掘削現場など最も過酷な環境下 ...
Amphenol
%PDF-1.4 %âãÏÓ 215 0 obj > endobj xref 215 61 0000000016 00000 n 0000001993 00000 n 0000002137 00000 n 0000002832 00000 n 0000003145 00000 n 0000003446 00000 n 0000003735 00000 n 0000014812 00000 n 0000015133 00000 n 0000015432 00000 n 0000025607 00000 n 0000025920 00000 n 0000026478 00000 n 0000026940 00000 n 0000037863 00000 n 0000048381 00000 n 0000048696 00000 n 0000059699 00000 n ...
MPronto-12|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
MPronto-12. カタログ; MPronto-12は、IEC61076-2-101規格に準拠した、プッシュプル嵌合のM12プラグコネクタです。メーカーを問わず、既存のM12ソケットコネクタにワンプッシュで嵌合しますので、ねじを締める煩わしさから解放されます。
ストレートジャック 基板エッジマウント(基板厚1.6mm)
データシート 3d cadデータ お問合せ. 本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。
K140 and K150 Ice Point Reference - KAYE
Las referencias de K140 y K150 Ice Point proporcionan referencias de 0 ° C precisas, estables y confiables para usar en sus laboratorios de calibración. El diseño patentado proporciona una precisión inigualable (0.02 ° C) y estabilidad (0.01 ° C) sin derivas a largo plazo. Los modelos K140 / 150 son ideales para calibrar cualquier tipo de termopares o sensores de temperatura.
HVC2P28|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
30A 4mm² (5.3 ~ 5.8mm) 40A 5mm² (5.3 ~ 5.8mm) 嵌合回数: 50 Min. 引張強度: ≤ 100N ; 使用温度: -40°C ~+140°C ; 保護等級: IP67, IP6K9K、IPXXD (嵌合時) IPXXB (非嵌合時) HVIL(インターロック)機構を内蔵 ; 確実な嵌合を保持するCPA機構付き ; 360°EMIシールド
安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
ANYTEK terminal block screw Machined Pins IC sockets spring Pins and ...
Product description: VL3.81 Right angle: 3.81: 2*2P-2*24P : VLxx31510000G: Please refer to the pdf file. The website drawing is for reference only. For details, please contact sales.