Search Results for ex-13-3-c-20-332pn
FC-Stecker mit Metallferrule FC-Connector with metal ferrule
-40 °C –+85 °C Lagertemperatur Storage temperature-40 °C –+90 °C Anschluss für Kabel-Ø Cable Ø 0,9 mm –3,5 mm Zugentlastung** Cable retention** ≥ 150 N Anmerkungen: *Small-Key auf Anfrage ** Bohrungsdurchmesser *** Abhängig vom Kabel ... 1/25/2022 9:52:13 AM ...
Amphenol All Sensors Products | All Sensors
Pressure Max: 60 Units: PSI Operating Temperature:-40 to 85 C Supply Voltage: 5.0 VS Honeywell PN: Supply Voltage: 5.0 VS
Sensor-Oberflächentemperaturadapter
Der Kaye Sensor-Oberflächentemperaturadapter für Kaye-Temperatursensoren ist ein praxiserprobtes Zubehör für die komplexe Aufgabe der Oberflächentemperaturmessung, auch in Vakuumumgebungen wie Gefriertrocknern zur Messung der Plattentemperatur während einer Qualifizierungsstudie.
Montageanleitung Installation Instructions
openended spanners 13 mm, hammer set of allen wrenches, cloth, solvent, grease, adhesive t ape, Plast P2000-003, flanging tool FT OOL-F038100, tool st and FT OOL-F-ST AND and flanging die acc. t able next p age. Fig. 1 Fig.2 Fig. 3 Hohlleiterzuschnitt Fig. 3: Die Abfangung (3) bis zum Anschlag am PE-Mantel auf den Hohlleiter schieben. Die
Ampehnol All Sensors Products
Discover Amephenol All Sensors customizble ultra low pressure solutions by family.
Amphenol Aerospace
Created Date: 12/6/2000 3:53:00 PM
Amphenol All Sensors Products | All Sensors
Pressure Max: 60 Units: IN H2O Operating Temperature:-40 to 85 C Supply Voltage: 3.3 VS Honeywell PN: Supply Voltage: 3.3 VS
MTC-HD – High Density MT Ferrules with 6 Insert Arrangements
The next generation of circular connectors with high-density MT ferrules is here: introducing the MTC-HD. Increasing the density for rugged environments including military aerospace, commercial aircraft, ground-based radar, or industrial applications.
Reise- & Linienbusse
Es können 3 bzw. 4 Kameras oder Videoquellen angeschlossen werden, die beim 703QHD wahlweise als Einzelbild, Split oder Quaddarstellung ... -20 °C ~ +70 °C 3 x / 4 x MiniDIN 181 x 122 x 24 mm 6 IP 64 Kameraanschluss Schutzklasse MiniDIN 3 x / 4 x. Sie brauchen Hilfe? - Wir beraten Sie gerne! Fon: +49 5723 94 170
75 OHMS HD Coaxial Contacts - アンフェノールジャパン株式会社
Cable Frequency T°C Contact Part Number Piggy Back Grommet Pin Socket 8 BELDEN 1855A 0 - 6GHz -30°C - 125°C 612356 612355 900472 PIC V73263 0 – 6GHz -65°C – 200°C 612470 612465 900472 BELDEN 4855R 0 - 12GHZ -30°C - 125°C 612345 612340 900472 GORE CXN3671 0 – 12GHz -65°C – 200°C 612460 612455 900472 Contact Size Tail Length ...
Ampehnol All Sensors Produkte
Entdecken Sie die anpassbaren Ultra-Niederdrucklösungen von Amephenol All Sensors nach Familie.
C146 ハウジング C146 21R016 601 8|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
heavy|mate C146シリーズは、産業用ロボット、工作機械、自動車生産ライン、鉄道車両、風力発電等、あらゆる産業用途に適したモジュール型の耐環境コネクタです。
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
Amphenol PCD Shenzhen
32a/50a/80a, 1 or 3 phase, sae type 1 ac connector for vehicle, potted version
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
Szukaj - Amphenol Socapex
2015/02/13 #PCN 115613 Produkt. 507643 Modyfikacja procesu - przestarzałość kleju. Odbieranie wszystkich zmian 2014/02/19 #PCN 115594 Produkt. SIDH ... Amphenol USB typu C - seria USB3C FTV. Korporacyjny Praca w Amphenol Socapex - opinie naszych pracowników. Korporacyjny Amphenol Socapex - wideo korporacyjne.
Amphenol AAO/ACAD Product Compliance - Environmental Engineering
2m805-001-16m18-5pa yes plug, electrical connector 6(c) Per review of the materials & processes utilized in the manufacture of the above -listed part number , Amphenol Aerospace Operations and Commercial Air Division hereby acknowledges the referenced product is in conformity with the following: