Search Results for excel リストから選択
Surface-Mount Pressure Sensor Series - Amphenol
Title: NovaSensor NPA surface mount pressure sensor Author: Amphenol Advanced Sensors Subject: The NPA product series is provided in a miniature size as a cost effective solution for applications that require calibrated performance.
HVSLシリーズ - HVSL366XX6 - アンフェノールジャパン ...
にて、キーコード(誤嵌合防止用)の A/B を選択してください。 Xにて、HVIL無し(0)、HVIL付き(1)のいずれかを選択してください。 ロック機構: CPAロック機構(半嵌合防止) 2段式ロック機構 適用電線サイズ: 2.5 mm²、4 mm²、6 mm² 結線: プラグ:圧着
EXCEL|MATE - Amphenol PCD
EXCEL | MATE Metal: 2 PIN & 3 PIN CONNECTOR KEY FEATURES Integrated internal HVIL Current rating up to 120A@ ambient temperature 70°C No tool required to unmate Sealing, IP67 (mated), IP6K9K Touch-proof, IP2XB Multiple coding positions CPA available EXCEL | MATE Metal EXCEL | MATE Metal is a 2 pin and 3 pin connector with current carrying
EXCEL | MATE Metal (HVSLS 600) - アンフェノールジャパン ...
EXCEL | MATE Metal: 2 PIN & 3 PIN CONNECTOR KEY FEATURES Integrated internal HVIL Current rating up to 120A@ ambient temperature 70°C No tool required to unmate Sealing, IP67 (mated), IP6K9K Touch-proof, IP2XB Multiple coding positions CPA available EXCEL | MATE Metal EXCEL | MATE Metal is a 2 pin and 3 pin connector with current carrying
会社案内|アンフェノール・ソカペックス
1947年以来、 Amphenol Socapexは、標準およびカスタマイズされた電気および光ファイバコネクタ、コンタクト、アクセサリ、ケーブルソリューションに特化し、過酷な環境向けの信頼性の高い革新的な相互接続ソリューションを処方、設計、製造してきました。 ...
EXCEL|MATE - Amphenol PCD
EXCEL | MATE PT (HVPT - PASS-THROUgH WITH CABLE gLAND) KEY FEATURES 1 to 3 positions available Light in weight with plastic shell Easy to install, reliable connection Sealing, IP67, IP6K9K Multiple coding positions 360° shielded from wire to device Economical Excel|Mate PT (HVPT) MECHANICAL Wire range 25 to 70 mm2 shielded wires Connection ...
Excel|Mate MSD - Amphenol Australia
Excel|Mate MSD. 3 PRODUCT DIMENSIONS. 4 FRONT MOUNTED REAR MOUNTED DUST CAP AVAILABLE P/N: C270006810. 5 MSD X M 350 2 F Customer location Shell type: M: Plug F: Receptacle Fuse rating current: XXX: 200, 250, 315, 350, 400, 450, 500, 550, 630 (Unit: AMP) 000: No need fuse, use terminal directly
MSシリーズ (クラスA/E) コネクタ特性表
コンタクトの嵌合面側から軸方向に下記の荷重を加える。 コンタクト サイズ 試験荷重 pounds N 16 10 44.5 12 15 66.7 8 20 88.9 4 20 88.9 0 25 111.2 判定基準: コンタクトの軸方向変位は0.025” (0.635mm)以下であり、荷重印
光ファイバメディアコンバータ|Amphenol Socapex
アンフェノールSocapexは、ファイバとの頑丈なミリタリーグレードメディアコンバータの広い範囲を提案します。光ファイバー LAN 銅線イーサネットコンバータは、長距離を高速、効率的、かつ安全に配備するための重要な機器です。拡張ビームCTOS搭載RES-GMCメディアコンバータは、戦場での戦術 ...
ケーブル|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
通信用からハイパワーrf用途まで幅広くカバーする高性能フレキシブル同軸ケーブル。 携帯電話基地局、CATV、GPS装置、無線LAN等で豊富な実績。 MORE
Amphenol Socapex - コネクタ、ミリタリーコネクタ、丸型コネクタ、PCBコネクタ、ハーネス
民間および軍用航空アプリケーション向けに構築された信頼性の高いソリューション. Amphenol Socapexは、民間および軍用航空アプリケーションの主要企業から信頼される、信頼性の高い相互接続ソリューションで航空宇宙産業をリードしています。
Excel|Mate PT (HVPT B) - amphenol.co.jp
Excel|Mate PT (HVPT B) 123 PART NUMBER HVPTB 3 POSITION PASS-THROUGH Part number Conductor cross section (mm2) Cable OD HVPTB 3 N 70 70 19.0±0.3 HVPTB 3 N 50 50 16.5±0.3 HVPTB 3 N 35 35 14.2±0.3 HVPTB 3 N 25 25 11.9±0.3 PANEL MOUNTING DIMENSIONS Excel|Mate PT (HVPT B) Created Date:
Amphenol Aerospace
%PDF-1.6 %âãÏÓ 2201 0 obj >stream hÞì›k Ü8²¦ýSòãÎ W1‚÷ƒƒ ¶«· Æ;ƒq/v± ãÀÓ®î®Åø · ˜óçw7B©”¨L努”œ/ ÛT¦’¢¨ ùÄ«—´2+»ò V~•SZÅ 9 VyE)¹ ÑÊÙ(ßÓ*ZgWQ¾6œò*Û Y2ò¯œB1 ³"v+fãå ›V B”Jä W–åN ±”VÖ² g¹Gï¥ ¤¹z“RÌV:É í fé ›‚ åT©!k1‘w+GÚmDVî™Y{Ð |* I RÔ¢œË9²> ír¹1^9/=k\Y:MΕëp ...
THDM|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
thdm. カタログ; thdmは、m28876コネクタをベースにして開発された、高耐久のmt型光コネクタです。2、4、もしくは8つの標準mtフェルールを格納し、24芯から192芯まで対応できます。
HDAS - 過酷環境用PCBコネクタ - MIL-DTL-55302
Amphenol Socapex HDAS PCBコネクタは、さまざまなアプリケーション向けの高性能でコスト効率の高いソリューションです。過酷な環境での使用向けに設計されたこの堅牢な技術は、MIL-DTL-55302要件を上回り、信頼性と耐久性を保証します。
ヘリオスH4、UL1500V認証取得|技術情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
切削コンタクト、プレスコンタクトから選択可能 ; ケーブルサイズを上げることなく、更なる高電圧化に対応可能 ; 高い定格電流(最大65a、独自技術radsok®多接点コンタクト使用) ヘリオスh4 仕様
75シリーズ - アンフェノールジャパン株式会社
従来のmsシリーズ半田タイプと互換性があり、産業機器分野から、原子力機器、防衛車両等、幅広い採用実績 があります。 シリーズ 適合mil タイプ 結線方法 適用ケーブル バックシェル仕様 75-68シリーズ ms310×aクラス 圧着 バラ線/ キャブタイヤ 標準仕様
EXCEL|MATE CC BSM, HEV & LVRC EXCEL|MATE ECO EXCEL|MATE MSD GB/T AC ...
EXCEL|MATE CC EXCEL|MATE MONO BSM, HEV & LVRC EXCEL|MATE ECO Excel|Mate PT series, which is equipped with plastic housing and cable gland, pro-vides a reliable high voltage connection. IP68 rated, light in weight and easy to in-stall, it offers a good price-quality ratio. Multiple coding positions are available. Cable size: 25 to 70mm2 shielded ...
Trailers | LDL TECHNOLOGY
当社のリアルタイムのオリジナル機器タイヤ空気圧モニタリングシステム(Tire Watch ® TPMS)は、突然の空気圧の低下を警告し、タイヤによる煩わしい故障や重大な事故からドライバーを保護します。 Tire Watch ® TPMS は、タイヤの正しい空気圧とその温度を継続的に監視します。
38999シリーズ|Amphenol Socapex
MIL-DTL-38999 SERIES I, II & III, V & EN3645コネクタに関する高い専門知識により、Amphenol SocapexはD38999丸型コネクタの業界リーダーです。 38999 Rack & Panel、38999 Miniature、38999 Reduced Flange、38999 Stand-off、38999 Integrated Backshell、38999 Powerなど、幅広い機能を備えたQPL MIL-DTL-38999およびEN3645認定コネクタを提供する ...