Search Results for fan connector al
ANYTEK terminal block screw Machined Pins IC sockets spring Pins and ...
ANYTEK terminal block screw Machined Pins IC sockets spring Pins and connector. 请使用高版本的浏览器 English| 中文 ...
Amphenol Automotive | News
8mm 90° SMARTSOK® – 1S | High Power Connector. Ein abgedichtetes, kleines und einfaches Design, mit einem Stecker anstelle einer Schraublösung. Der Stecker ist mit unserem einzigartigen 8mm RADSOK® Kontaktsystem ausgestattet. Er bietet eine hohe Übertragung und Leistung, die in jeden Montage- und Installationsraum passt....
ANYTEK terminal block screw Machined Pins IC sockets spring Pins and ...
Product description: KE3.5 Vertical W/latch holder DIP type : 3.5: 2*2P-2*24P : KExx1350xxxxG: Please refer to the pdf file. The website drawing is for reference only.
Amphenol Automotive | C400 – Customized High Voltage harness
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Einverstanden Datenschutzerklärung Datenschutzerklärung
Sterlisation mit Trockene Hitze - KAYE
Die Heißluftsterilisation, auch bekannt als Trockenhitzesterilisation oder Depyrogenisierung, ist ein kritischer Prozess zur Entfernung von Pyrogenen und Mikroorganismen aus Materialien wie Glaswaren und Metallteilen. Dieses Verfahren wird häufig in der Pharma- und Biotech-Industrie eingesetzt und erfolgt bei hohen Temperaturen, typischerweise bis zu 350 ºC oder mehr.
DC-05BMFB-QL8SPP: X-Lok 连接器 | 安费诺亮泰 - amphenolltw.com
dc-05bmfb-ql8spp, 安费诺亮泰的 x-lok 大型尺寸快插连接器是一个快速锁合的替代选项, 提供经现场验证的快速、简单和可靠的连接解决方案。采用独特的推锁耦合系统, 可节省安装时间, 并通过视觉、听觉和触觉回响确保安全连接。
Amphenol-Air LB | 404
Amphenol-Air LB - innovative Steckerlösungen garantieren die sichere Übermittlung von Daten. Und die verlässliche Bereitstellung von Energie, wo immer sie benötigt wird.
D-SUB > Others | 암페놀-대신전자정밀(주)
Amphenol's line of D-subminiature rack and panel connectors is part of an industry standard for applications requiring reliable, rugged, connectors. These connectors are designed to accommodate rack and panel, cable to panel and cable to cable applications. D-subminiature connectors are pin and socket devices that employ contacts encased in a ...
MIL-DTL-55116オーディオケーブルアセンブリ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
mil-dtl-55116オーディオケーブルアセンブリ. 野外通信用ケーブルアセンブリは厳しい環境下での使用を考慮して設計されているため、堅牢性、2重モールド構造による耐防水性といった特徴があります。
Contact - kayeinstruments.com
A propos de Kaye. Kaye et Amphenol; Kaye History; Environnement, Santé et Sécurité; Qualité; Termes et conditions; News. Press Releases; News Posts
Amphenol Aerospace
%PDF-1.5 %âãÏÓ 4 0 obj > endobj xref 4 35 0000000016 00000 n 0000001199 00000 n 0000001295 00000 n 0000001793 00000 n 0000002108 00000 n 0000002522 00000 n 0000002556 00000 n 0000005022 00000 n 0000005350 00000 n 0000007623 00000 n 0000010080 00000 n 0000012629 00000 n 0000013111 00000 n 0000015439 00000 n 0000015939 00000 n 0000017800 00000 n 0000020028 00000 n 0000021626 00000 n ...
RES-GMC con connettore in fibra con giunto di sicurezza - Convertitori ...
Il convertitore multimediale in fibra ottica Amphenol Socapex MIL-STD-461 RES-GMC con connettore in fibra Butt Joint è un convertitore multimediale robusto e affidabile che consente di implementare collegamenti in fibra ottica in ambienti difficili. Questo convertitore è dotato di tecnologia butt joint che garantisce connessioni sicure e affidabili, rendendolo ideale per l'impiego in reti ...
Quality/Accreditation - KAYE
Nuestro laboratorio está acreditado por el Programa Nacional de Acreditación de Laboratorios Voluntarios de acuerdo con la Norma Internacional ISO / IEC 17025.
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
Thailand - kayeinstruments.com
Kaye 无线系统 {概述} Kaye 无线系统 {无线温度记录器} Kaye 无线系统 {无线超低温记录器} Kaye 无线系统 {无线平面记录器}
Inteligente IRTD 400 - kayeinstruments.com
Padrão de temperatura rastreável altamente preciso para calibrar sensores de -196 a 420°C com uma precisão de +/- 0,025
2M Micro Miniature | Amphenol Socapex
2M to mikro-miniaturowe złącze okrągłe przeznaczone do połączeń wymagających wysokiej wydajności oraz zredukowanego rozmiaru i wagi w trudnych warunkach. Amphenol oferuje różne złącza 2M, aby spełnić wszystkie Twoje potrzeby, z podwójnymi gwintami Acme, złączami gwintowanymi Tri-Start, bagnetem ¼ obrotu i wersjami szybkiego rozłączania push pull.
Unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) - Unità di ...
Le nostre unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) forniscono un bilanciamento avanzato del carico, protezione dalle sovratensioni e dai picchi secondo MIL-STD-1275C-E o MIL-STD-704A-F, e sono costruite con competenza per il controllo e la diagnostica tramite CAN bus e/o RS-485 e/o Ethernet. Integrare perfettamente sistemi cruciali, massimizzare l'uso dell'energia e fornire alle ...
HVC1P80FVXXX-datasheet-ä¸æ ç Rev 02 - amphenol-auto.com
$pskhqro +ljk 9rowdjh &rqqhfwruv $pskhqro $xwrprwlyh &rqqhfwlrq 6\vwhpv $pskhqro $pskhqro $xwrprwlyh &rqqhfwlrq 6\vwhpv &kdqj]krx &r /wg 7ldqvkdq 5rdg &kdqj]krx ...
Amphenol-Air LB | Produktsuche
Amphenol-Air LB Produktsuche: Finden Sie den richtigen Stecker, Verbindung und Lösung für Ihr Segment - Militär, Railway, Zivilluftfahrt, CCTV, Raumfahrt uvm.