Search Results for ferramentas de gestão
Gestão do sistema de qualidade e ambiente - Amphenol Socapex
Toda a nossa organização está focada no cliente com controlo de qualidade, um apoio eficiente com um profundo conhecimento dos produtos através de uma equipa e ferramentas dedicadas. Para cumprir este compromisso, a Amphenol Socapex tem um sistema de gestão da qualidade e do ambiente centrado no cliente, baseado nas normas ISO 9001, EN9100 ...
Logiciel de supervision industrielle - CMR Group
Pour répondre à ces enjeux critiques, les logiciels de supervision industrielle s'imposent comme des outils incontournables. Véritables tours de contrôle des installations et automates, ils permettent de collecter, visualiser et analyser en temps réel l'ensemble des données de production.
Padrões de Qualidade | Amphenol Socapex
Com base na norma EN9102, e tal como explicado nos requisitos da norma do fornecedor (PR.PUR.26), deve ser apresentado um relatório FAI nos seguintes casos (os principais casos são enumerados a seguir): - na primeira produção - em caso de alteração das características de conceção (desenho, especificação, matéria-prima) - em caso de ...
Kaye Validador AVS - Amphenol
O Kaye Validador AVS inclui um conceito intuitivo de Gestão de Dados Centrada em Ativos (patente pendente) que lhe permite armazenar e acessar aos seus dados de forma mais rápida e eficiente. Cada processo individual que valida, seja uma autoclave, um congelador, etc., pode ser configurado
Validator AVS - kayeinstruments.com
O Validador Kaye AVS (Advanced Validation System – Sistema de Validação Avançado) é um sistema de validação que satisfaz os requisitos industriais e regulamentares (FDA / GAMP / ANVISA / ABNT) para a validação térmica, além do belo design.
Qual a importância de um Conector em uma Instalação Solar?
Além do papel deles em ajudar as conexões elétricas na sola fotovoltaica matrizes, os conectores devem atender aos requisitos de tensão e corrente de seus serviços, proporcionando um ponto de contato de baixa resistência.
Conectores personalizados | Amphenol Socapex
Com uma equipa de design experiente, equipada com as mais recentes ferramentas assistidas por computador (simulação e modelização electromagnética 3D, design mecânico...), bem como um laboratório de engenharia de última geração, continuamos a ser a solução única para a indústria.
FAQ | Amphenol Socapex
Gestão de produtos. voltar Gestão de produtos. PCN; Estado do ciclo de vida; REACH; ROHS; Formulário de controlo e classificação das exportações; Minerais de conflito; Fornecedor. voltar Fornecedor. Candidatar-se como novo fornecedor; Grupo de produtos; Serviço de Compras; Gestão e avaliação de fornecedores;
Como funciona um provedor de internet | Amphenol
Hoje, o provedor é mais que um serviço online de mediação e oferece diversas funcionalidades: hospedagem de sites, servidor de e-mails, mecanismos de busca, armazenamento em nuvem e portais de notícias.
Certificações | Amphenol Socapex
A Amphenol Socapex tem um sistema de gestão da qualidade e do ambiente centrado no cliente, baseado nas normas ISO 9001, EN9100, AQAP 2110 e ISO 14001. Veja abaixo as nossas certificações : ISO 9001 EN 9100
Responsabilidade Social Corporativa | Amphenol Socapex
A cultura de alto desempenho da Amphenol de responsabilidade empresarial é excecionalmente poderosa para garantir um futuro sustentável. Ao dar à gestão local em todo o mundo a autoridade para gerir os seus respectivos negócios, toda a organização Amphenol tem o poder de verdadeiramente "pensar globalmente, mas agir localmente".
Quais são as diferenças entre fio telefônico FI e FDG
Além de ser fabricado na cor cinza, o fio FI possui uma característica que o distingue: em um dos condutores, existe uma saliência perceptível ao tato e que acompanha o fio tem toda a sua extensão. Em geral, os fios telefônicos FI são acondicionados em rolos de 200 metros.
Inventário do Distribuidor | Amphenol Socapex
Os produtos Amphenol Socapex estão disponíveis em todo o mundo através da nossa rede de distribuição. Esta página mostra o inventário atual da nossa rede de distribuição. Verifique os níveis de stock dos distribuidores introduzindo os números de peça completos ou parciais. Uma lista de todos os distribuidores está disponívelaqui.
Gestão e avaliação de fornecedores | Amphenol Socapex
Conectores de E/S traseiros. Série 38999; Conectores Ethernet, USB e de ecrã robustos; 2M Micro Miniatura; Acessórios; PT/451 - 26482 Série I; Série RFM; SL 61 E SOCA; Conectores PCB. Conectores PCB traseiros. Conectores PCB de elevado desempenho; Conectores PCB da série HE7-HE8-HE9;
Departamento de Compras - Amphenol Socapex
A nossa estratégia de compras. Desenvolver uma rede de fornecedores para apoiar a inovação e o desenvolvimento sustentável da empresa; Concentração, na Índia e na Europa, nos 4 eixos principais: Competitividade - Gestão do risco - Especialização - Serviço; Mais detalhes sobre a estratégia de compras da Amphenol SOCAPEX
Conectores Ethernet, USB e de ecrã robustos - Amphenol Socapex
O conetor Amphenol Socapex USB3CFTV é uma solução de vanguarda para a transmissão de dados em ambientes agressivos. Com o seu acoplamento de rosca e o tipo MIL-DTL-38999 série III, este conetor foi concebido para suportar condições extremas, tornando-o ideal para aplicações como comunicações em campos de batalha, veículos em terra ...
Conectores Ethernet, USB e de ecrã robustos - Amphenol Socapex
Com a sua proteção EMI melhorada e o mecanismo de acoplamento de rosca tri-start, o USB3F TV oferece uma excelente resistência ao choque, à vibração e à tração. Dispõe de duas possibilidades mecânicas de codificação e polarização e oferece uma força de retenção de 100 N no eixo.
Candidatar-se como novo fornecedor - Amphenol Socapex
As nossas exigências são 95% de pontualidade na entrega e um enfoque na qualidade com zero defeitos (1500 PPM). Com base nestes pré-requisitos, estamos constantemente à procura de novos fornecedores potenciais para as nossas categorias de produtos relevantes.
Conectores Ethernet, USB e de ecrã robustos - Amphenol Socapex
O MDP FTV é uma solução completa e robusta para o Mini DisplayPort que permite a inserção de um conjunto de cabos Mini DP padrão numa ficha metálica, que o protege de choques, poeira e fluidos.
Cabos eléctricos - Amphenol Socapex
Para as aplicações militares e industriais mais exigentes, a Amphenol SOCAPEX é especializada no fabrico de conjuntos de cablagens eléctricas personalizadas. Dispomos de diferentes tecnologias que lhe oferecem o melhor serviço de cablagem.