Search Results for fs1-r38-20a2-11
48v connector power | Amphenol Global Search | Amphenol
OCP 48V BarKlip ® BK500. OCP 48V BarKlip ® BK500 and BK150 are the latest additions to the Busbar family. These power cable assemblies are designed to meet OCP V3 IT Gear power distribution architecture standards and OCP 48V BarKlip ® BK500 provides a convenient method of distributing up to 500A per contact between busbars, cables, and circuit boards.
Amphenol JT/LJT 小型高密度丸型コネクタ MIL-DTL-38999 シリーズⅠ、Ⅱ
1 Amphenol® JT/LJT 高信頼の小型、軽量、高密度丸型コネクタ アンフェノール LJT・JT シリーズ小型高密度丸型コネクタ は、それぞれMIL-DTL-38999 シリーズⅠおよびⅡに適合して います。両コネクタは航空宇宙産業の要望を受けて開発され、
Amphenol PCD Shenzhen
plug, 2+2 pin, optional alternate position , interlock, 2.5 to 4 mm2 individually shielded wire
Powiadomienia o zmianie produktu (PCN) | Amphenol Socapex
2023/11/29 #PCN 133633 Produkt. TV - Gniazdo z obniżonym kołnierzem TV - zintegrowana obudowa tylna TV - gniazdo odłączane LJT - HE308 - 38999 Seria I RNJ - zredukowany kołnierz RNJLP - Niskoprofilowy stojak i panel Odbieranie wszystkich zmian 2023/10/03 #PCN 133534 Produkt. SIHD Ewolucja procesu znakowania na złączach SIHD. ...
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
Rubber doppen - Toebehoren | Amphenol Socapex
Het product Rubber Caps is ontworpen om betrouwbare bescherming te bieden aan JD38999 Series I, II, III & PT/451 (MIL-DTL-26482) connectoren wanneer ze niet in gebruik zijn. Deze doppen zijn compatibel met lijn-, jammoer- en vierkante flensaansluitingen en zijn gemaakt van siliconenmateriaal dat bestand is tegen temperaturen tot 200°C. Met een IP67-classificatie bieden de doppen bescherming ...
38999-serien | Amphenol Socapex
Takket være sin høye kompetanse på MIL-DTL-38999 SERIES I, II & III, V & EN3645-kontakter, er Amphenol Socapex bransjeledende innen D38999 sirkulære kontakter. Amphenol Socapex tilbyr QPL MIL-DTL-38999- og EN3645-kvalifiserte kontakter med et stort utvalg av funksjoner, inkludert 38999 Rack & Panel, 38999 Miniature, 38999 Reduced Flange, 38999 Stand-off, 38999 Integrated Backshell og 38999 ...