Search Results for gp 450
GP 450 B - amphenolprocom.com
L'antenne GP 450 B est une antenne Ground-plane, large-bande, 0dB avec 3 radians. L'antenne est entièrement universelle, elle couvre la bande complète: 380-470 MHz Les décharges atmosphériques sont immédiatement amenées à la terre, car toutes les pièces métalliques sont mises à la terre.
Antennes de plan au sol GP 450 B - amphenolprocom.com
L'antenne GP 450 B est une antenne Ground-plane, large-bande, 0dB avec 3 radians. L'antenne est entièrement universelle, elle couvre la bande complète: 380-470 MHz Les décharges atmosphériques sont immédiatement amenées à la terre, car toutes les pièces métalliques sont mises à la terre.
Autofunkantennen MU 4-Z/... - AMPHENOL PROCOM
450 - 470 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: MU 4-MG/CEL4: 130000955: 414 - 430 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: MU 4-BZ/f: 130001001: BZ-mount with FME BLACK: ... GPS Kombiantennen. Amphenol Procom have a huge assortment of GPS Antennas. Beneficial products for navigation/location applications. Read more here.
GPS-C MU 4/FM/ - amphenolprocom.com
Kolineare 4 dB Auto-Funkantenne für das 450 MHz Band BESCHREIBUNG Auf dem GPS-Combi Fuß montierter externer Antennenstrahler. 4 dB Autofunkantenne mit konischem Edelstahlstrahler. FM-Radioempfang bei Verwendung eines Diplexers möglich (LH 108/136-2G)
GPS Kombiantennen GPS-C MU 4/FM/... - AMPHENOL PROCOM
GPS-C MU 4/FM/l: 132000101: 420 - 450 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: GPS-C MU 4/FM/h: 132000053: 440 - 470 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: Anschluss Diagramm. Montagehinweise. Verwenden Sie KEINE zusätzlichen Dichtungsmittel zur Montage. Kabelmontage. Typischer kurvenverlauf.
MU 4-X, MU 4-CX, MU 4-XG, MU 4-MM - AMPHENOL PROCOM
GPS-Antenne (XG / XGP4-Fuss) für Festinstallation. Vollständige hemisphärische Abdeckung. Integrierter, rauscharmer Hochgewinn-Verstärker. ... 450 - 470 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: MU 4-X/CEL2: 130000941: X-mount (oblong) with FME: 440 - 455 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: MU 4-X/CEL3: 130000944:
Travel - el-cab.com.pl
Travel andcomfort Air, earth, water and fire. Forever, the mankind has been engaged in a constant research involving natural element s in order to improve his welfare and
Autofunkantennen MU 7-X/... - AMPHENOL PROCOM
450 MHz-Band, abgedeckt in drei Modellen: Antennentyp: Autofunkantenne: Max. Eingangsleistung: 100 W: ... GPS Kombiantennen. Amphenol Procom have a huge assortment of GPS Antennas. Beneficial products for navigation/location applications. Read more here. Alle GPS Kombiantennen anzeigen.
GPS Kombiantennen GPS-C FLEX/70/GSM/... - AMPHENOL PROCOM
Auf dem GPS-Combi Fuß montierter externer Antennenstrahler. Biegsamer Antennenstrahler aus Flexdraht mit schwarzer Silikonummantelung. ... 450 MHz /h: 430 - 470 MHz Auch für das GSM Band verwendbar (890 - 960 MHz) Antennentyp: Autofunkantenne: Max. Eingangsleistung: 25 W: Polarisation:
GNSS Combination Antennas ProFin - amphenolprocom.com
Modell mit optionaler Antenne für GPS L1 erhältlich. Duales WiFi 2,4 und 5,0 GHz. Unterstützt eine externe Peitschenantenne. Kein Diplexer erforderlich. Die ProFin bietet Antennen für viele verschiedene Technologien. Die ProFin deckt UHF, GNSS, GPS L1, 2G/3G/4G Zellularbänder, duales WiFi 2,4 und 5,0 GHz und eine optionale Peitschenantenne ab.
Autofunkantennen MU 1-Z/... - AMPHENOL PROCOM
450 MHz-Band, abgedeckt in vier Modellen: Antennentyp: Auto-Funkantenne: Max. Eingangsleistung: 100 W: ... GPS Kombiantennen. Amphenol Procom have a huge assortment of GPS Antennas. Beneficial products for navigation/location applications. Read more here. Alle GPS Kombiantennen anzeigen.
Antenas Whip DFA 450/900-X/... - amphenolprocom.com
-trabajar alternativamente con dos transceptores de 450 MHz y 900 MHz con la misma antena-trabajar simultáneamente con dos transceptores de 450 MHz y 900 MHz con la misma antena utilizando un diplexor (DIPX 500/800 – debe pedirse por separado)-trabajar con un transceptor de doble frec. (450 y 900 MHz) con una sola antena(no requiere diplexor).
MU 9-XP4/..., MU 9-CXP4/..., MU 9-XGP4/... - AMPHENOL PROCOM
Auch ovale Modelle mit GPS zur Verfügung. Mit 4m fest am Fuß montiertem Kabel sowie FME-Buchse (andere Modelle auf Anfrage). ECE R118.02 zugelassenes Kabel. ... 450 MHz-Band, abgedeckt in drei Modellen: Antennentyp: Endgespeiste ½ λ Autofunkantenne: Max. Eingangsleistung: 40 W:
Antennes de combinaison GPS GPS-C MHU 3/FM - amphenolprocom.com
Antenne GPS avec fouet pour les bandes 160 MHz, 450 MHz et FM . Télécharger . Product PDF; Dec. de Conformité ... La GPS-C MHU 3/FM ne peut pas être réglée pour n’importe quelle paire de fréquences dans les deux bandes. En outre, le type de disque de réglage dépend de la paire de fréquences. L’antenne peut être utilisée avec un ...
GNSS Combination Antennas ProFin - amphenolprocom.com
La ProFin couvre les bandes cellulaires UHF, GNSS, GPS L1, 2G / 3G / 4G, double WiFi 2.4 et 5.0 GHz et une antenne fouet en option. La ProFin peut prendre en charge une antenne fouet dans la plage 66 - 520 MHz. Toutes les configurations de la ProFin sont préparées pour une antenne fouet externe.
Fouet Antennes MU 4-ZG/... - amphenolprocom.com
Installation. Le fouet de l’antenne est constitué d’une section 1/4 , une self de décalage de phase et d’une section ½ .. Cette antenne est livrée avec l’embase ZG qui est prévue pour une installation de l’extérieur avec perçage de 21 mm. L’embase ZG est livrée avec un filetage M8 x 1.
Fouet Antennes MU 4-Z/... - AMPHENOL PROCOM
450 - 470 MHz: Ajouter au devis: MU 4-MG/CEL4: 130000955: 414 - 430 MHz: Ajouter au devis: MU 4-BZ/f: 130001001: BZ-mount avec FME NOIR: 406...430 MHz: Ajouter au devis: MU 4-BZP4/f: ... Antennes de combinaison GPS. Amphenol Procom have a huge assortment of GPS Antennas. Beneficial products for navigation/location applications. Read more here.
Kontakt - Temposonics
Übersicht der gesamten globalen Kontaktmöglichkeiten mit Temposonics und den zugehörigen Distributoren für Support, Service, Anfragen vieles mehr.
Connecteurs militaires, circulaires, connecteurs circuits imprimés ...
Amphenol Socapex - Connecteurs électriques et fibre optique : connecteurs D38999, Fibre Optique, Ethernet, USB, PCB, contacts, harnais électriques...
GPS Kombiantennen GPS-C MU 3/TETRA/l - AMPHENOL PROCOM
ca. 450 mm: Gewicht: ca. 0.06 kg: ... Amphenol Procom erklärt hiermit, dass das Produkt GPS-C MU 3/TETRA/l die Vorgaben der EU Richtlinie 2014/53/EU erfüllt und die UK Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017 Nr. 1206). Den vollständigen Text der Richtlinie finden Sie unter: