Search Results for hong kong es china
| Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
VITA 66.1 and 66.4 - Connecteurs VITA - Amphenol Socapex
Les connecteurs Amphenol VITA, conformes aux spécifications VITA 66.1 et 66.4, sont des systèmes d'interconnexion optiques commerciaux (COTS) robustes conçus pour des environnements sévères. Ces connecteurs offrent des multiples possibilités de guidage, prennent en charge les embouts MT standard et sont idéals pour les applications aéronautiques civiles et militaires, les systèmes ...
Conformité ROHS - Amphenol Socapex
La directive RoHS introduit des responsabilités environnementales pour les fabricants. Amphenol Socapex est fortement impliqué dans le respect de la directive RoHS et dans la satisfaction des exigences de ses clients.
| Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
Glissières thermiques - Accessoires | Amphenol Socapex
Les glissières thermiques compatibles avec les connecteurs SIHD et SIAL sont des accessoires de châssis indispensables pour aider à dissiper la chaleur des composants électroniques. Grâce à leur mécanisme de verrouillage rapide par quart de tour, ces glissières permettent un montage plus rapide et facile des cartes filles dans les rainures du boitier.
FAQ - Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
Switch Ethernet Militaire RJSMLAC-8UG-CAPS - Amphenol Socapex
NOUS contacter Vous avez des questions? Vous n'arrivez pas à trouver ce dont vous avez besoin ? Vous cherchez un design personnalisé ? Ou vous n'êtes pas sûr de ce dont vous avez besoin ?
Alimentation Sans Interruption (ASI) - Amphenol Socapex
Découvrez nos alimentations militaires sans interruption (ASI) destinées aux applications navales et entièrement conformes aux normes MIL-STD-1399:300B Type I/ STANAG 1008 Ed. 9, MIL-STD-167-1 Type I vibration et MIL-S-901D, Grade A, Class I and II high impact shock.
FAQ - Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
Connecteurs Ethernet, USB et d'affichage - Amphenol Socapex
4 paires totalement isolees sur l'ensemble du connecteur - Diaphonie minimale entre les quatre paires Formes interfaciales speciales brevetees - Perturbation minimale a l'interface de chaque paire
Israel - Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
2M801 - 2M Micro Miniatura | Amphenol Socapex
El conector Socapex 2M Micro Miniature 2M801 de Amphenol es un conector circular muy versátil que ofrece una amplia gama de características y ventajas. Con su acoplamiento pesado de rosca miniatura ACME de doble arranque, se puede acoplar fácil y rápidamente con sólo una vuelta y media de la tuerca de acoplamiento. También dispone de 10 tamaños de carcasa, de 05 a 21, y más de 40 ...
FAQ | Amphenol Socapex
atrás Serie PS: Soluciones para dispositivos de potencia. Convertidores de potencia; Unidades de distribución de energía; Llaves USB y prolongadores
Contacts signaux EN3155 - Amphenol Socapex
Les contacts signaux EN3155 d'Amphenol Socapex sont fabriques en France avec un accent sur la performance dans les environnements difficiles. Ils peuvent résister aux vibrations et aux variations de température élevées. Les contacts sont disponibles en cinq normes de produit et dans toutes les tailles et calibres AWG de 22 a 10, ce qui les rend idéaux pour les connecteurs EN3545, EN3645 ...
Distribution de puissance | Amphenol Socapex
Les principaux défis techniques des systèmes d'interconnexion pour la distribution d'énergie dans les applications aéronautiques commerciales consistent à assurer une grande fiabilité pour éviter les pannes électriques, à gérer efficacement des charges de puissance élevées tout en minimisant le poids, et à garantir la sécurité en évitant les surchauffes et les pannes électriques.
FAQ - Amphenol Socapex
back Switch Ethernet et convertisseur de média. Convertisseurs de média Fibre Optique; Switch Ethernet; Cordons & jumpers; Série PS: Appareils de puissance électriques
Véhicules terrestres | Amphenol Socapex
Volver Conmutador Ethernet y conversor de red. Convertidores de medición de fibra óptica; Conmutador Ethernet; Cordones y jerseys; Serie PS: Aparatos de potencia eléctrica
FAQ | Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
FAQ - Amphenol Socapex
Lancement de la série PS : équipements de puissance électriques renforcés pour les applications militaires critiques
France Sud Ouest | Amphenol Socapex
back Connecteurs pour circuits imprimés. Connecteurs pour circuits imprimés haute performance; Connecteurs pour circuits imprimés des séries HE7-HE8-HE9