Search Results for intoxicacion por piedra droga
CTR-40 Liquid Calibration Bath - kayeinstruments.com
This advanced bath combines excellent temperature stability and uniformity with a temperature range of -40 to 150°C.
CaraCTerÍSTICaS Y BenefICIoS - offers.tpcwire.com
No puede reproducirse ninguna sección de esta publicación, en forma total o parcial, sin el consentimiento expreso por escrito de TPC Wire & Cable Corp. TpC WIre & CaBle Corp. OfiCCeiNNTRa al 9600 Valley VieW RD, MaCeDONia, OhiO 44056
GNSS Combination Antennas ProFin - AMPHENOL PROCOM
Por la presente, Amphenol Procom declara que el tipo de producto ProFin cumple con la directiva 2014/53/EU de la UE y el Reglamento de equipos de radio del UK de 2017 (S.I.2017 No. 1206). El texto completo de la Declaración de Conformidad está disponible en:
Inventario de distribuidores | Amphenol Socapex
Por favor, busque un número de pieza para ver el inventario del distribuidor ¿ESTÁ LISTO PARA HACER EL PEDIDO? Póngase en contacto con nuestros comerciales o distribuidores Encontrar un vendedor. La proximidad al cliente es importante para nosotros. Nos aseguramos de que nuestros representantes sean fácilmente accesibles para los clientes ...
Certificaciones | Amphenol Socapex
Descubra nuestro cable HDMI 2.0 AOC: conectividad de larga distancia sin compromisos
Conectores robustos para Ethernet, USB y pantallas - Amphenol Socapex
El Socapex RJF 544 de Amphenol es un robusto sistema de conexión RJ45 diseñado para entornos industriales difíciles. Cumple la norma IEC 60603-7 variante 12 y ofrece resistencia a golpes, vibraciones y tracción. El sistema está sellado contra líquidos y polvo, con una clasificación IP68. Es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, como estaciones base inalámbricas, control de ...
DESCRIPTION FEATURES - Amphenol Aerospace
POR Optional Protection Override signal (BATTLE SHORT function) overrides over temperature protection and input over/under-voltage lockout Environment Designed to meet MIL-STD-810F Temperature Methods 501.4 & 502.4 Operating: –55°C to +85°C (at baseplate) Storage: –55°C to +125°C (ambient) Humidity Method 507.4 Up to 95% RH Salt-fog ...
Contactos de sinal | Amphenol Socapex
Com contactos qualificados pela norma EN3155 e em conformidade com a norma AS39029, a nossa gama vai desde contactos de tamanho 23 a tamanho 4, juntamente com várias terminações, como crimpagem, copo de solda e PCB. A nossa equipa de especialistas pode apoiar tanto a conceção como o fabrico de soluções personalizadas.
Powersafe - VG96944 - Série 38999 | Amphenol Socapex
O conetor PowerSafe da Amphenol Socapex é uma solução de alto desempenho concebida para a transmissão de alta potência com tensões superiores a 500 V, satisfazendo os requisitos mais rigorosos do mercado em matéria de segurança do utilizador. Está certificado de acordo com as normas EN61984 e EN60664, garantindo que é seguro para utilização mesmo nas aplicações mais exigentes.
Transporte ferroviário de massa (RMT) | Amphenol Socapex
TRÂNSITO DE MASSA FERROVIÁRIO - rmt Sistemas de interconexão para comunicação e controlo. Os sistemas de interconexão para o transporte ferroviário de massas (RMT) são componentes essenciais que permitem a comunicação e o controlo entre diferentes partes do sistema de trânsito.
RFM Quadrax - Serie RFM - Serie RFM | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ofrece la serie RFM, conectores para rack y panel, que permiten una conexión ciega y están equipados con fijaciones flotantes. Los conectores RFM cumplen las normas EN45545-2 y NF F 61-032. Los conectores RFM han sido utilizados durante muchos años por fabricantes de equipos originales para entornos difíciles y en aplicaciones ferroviarias para sistemas de seguridad.
Albania | Amphenol Socapex
Descubra nuestro cable HDMI 2.0 AOC: conectividad de larga distancia sin compromisos
Comair airframe - Amphenol Socapex
FUSELAJE COMAIR Conectores Amphenol Socapex para aplicaciones de fuselaje. Los conectores Socapex de Amphenol utilizados en fuselajes incluyen: Conectores para placas de circuito impreso como HDAS, MHDAS, SIHD: Se utilizan para conectar diversos componentes electrónicos como sensores, actuadores y unidades de control.; Conectores circulares como EN3645, 38999, ABS1547: Se utilizan mucho en ...
Amphenol All Sensors Products
Discover Amphenol All Sensors customizable ultra low pressure solutions by family.
Ampehnol All Sensors Products
Discover Amephenol All Sensors customizble ultra low pressure solutions by family.
| Amphenol Socapex
voltar Série PS: Soluções para Dispositivos de Potência. Conversores de energia; Unidades de distribuição de energia; Chaves e extensores USB
Ampehnol All Sensors Products
Discover Amephenol All Sensors customizble ultra low pressure solutions by family.
Ampehnol All Sensors Products
Discover Amephenol All Sensors customizble ultra low pressure solutions by family.
ROK - Chaves USB | Amphenol Socapex
A Amphenol Socapex ROK é uma chave oval USB robusta, concebida para ambientes difíceis onde a segurança e a durabilidade dos dados são fundamentais. Está disponível em várias capacidades, de 16 a 256 Gb, e é compatível com qualquer recetáculo de porta USB. O ROK tem uma taxa de transferência máxima de 5 Gb/s para USB3.2 Gen1, permitindo uma transferência de dados rápida e eficiente.
Ampehnol All Sensors Products
Discover Amephenol All Sensors customizble ultra low pressure solutions by family.