Search Results for lesotho population
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
Major Locations - kayeinstruments.com
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
Confidencialidad y datos personales | Amphenol Socapex
Carta de confidencialidad y protección de datos personales. Amphenol SOCAPEX concede gran importancia a la protección de sus datos personales.
Accesorios - Conectores E/S | Amphenol Socapex
Ya están disponibles los archivos CAD de nuestros conectores RNJ para rack y panel
FAQ - Amphenol Socapex
takaisin PS-sarja: Power Devices Solutions. Tehomuuntimet; Tehonjakoyksiköt; USB-avaimet ja -laajentimet
Informazioni su Amphenol Socapex | Amphenol Socapex
indietro Serie PS: Soluzioni per dispositivi di potenza. Convertitori di potenza; Unità di distribuzione dell'alimentazione; Chiavi USB ed estensori
RFM-sarja | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex tarjoaa RFM-sarjan Rack & Panel -liittimiä, joissa on sokkoliitin ja modulaarinen kelluva liitin. RFM-liittimet ovat EN45545-2 ja NF F 61-032 -standardien mukaisia. Alkuperäiset laitevalmistajat ovat käyttäneet RFM-liittimiä jo vuosia vaativissa ympäristöissä ja rautatiesovelluksissa turvajärjestelmissä. RFM-liittimien kestävyys ja uudelleensuuntausominaisuudet ...
10127400-04H1410LF | Pwr Blade ULTRA ® | Amphenol
10127397-11H1410LF. PwrBlade® ULTRA, Power Connectors, R/A Header Assembly 3LP+2HP+21S+2HP+3LP STB, Pre-Mate
Ethernetschakelaar | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex biedt robuuste militaire Ethernet schakelaars met de hoogste prestaties. De Amphenol Socapex MIL-STD schakelaars zijn ontworpen voor militaire toepassingen en toepassingen in ruwe omgevingen en ondersteunen geleide en uitgestraalde elektromagnetische storingen (EMI) volgens MIL-STD-461. Ze voldoen ook aan MIL-STD-704 en MIL-STD-1275 voor bescherming tegen piekspanningen.
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
Enotek Engineering Ltd - kayeinstruments.com
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
LabWatch® IoT温湿度监控系统 - kayeinstruments.com
LabWatch® IoT is a cloud-based facility and environmental monitoring system that gives you a complete solution for critical environments where precision measuri
Standardní měniče napájení VME AC&DC/DC - Amphenol Socapex
Vojenské měniče napájení AC a DC/DC splňují přísné vojenské normy a jsou navrženy tak, aby vyhovovaly MIL-STD-461, MIL-STD-704, MIL-STD-810, MIL-STD-1275, MIL-STD-1399, RTCA DO-160, EN2282, MIL-DTL-901 a DEF Stan 61-5, což zajišťuje jejich odolnost, spolehlivost a schopnost odolávat náročným podmínkám. To z nich činí dokonalé řešení napájení pro komplexní ...
Altayf Althahabi Scientific & Laboratory Equipment Trading L.L.C.
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
SMA Male to Female Attenuator, 2 GHz (Nonscreened) - SV Microwave
EU RoHS Directive 2011/65/EU Yes, w/ Exemption 6C . These products comply with the substance restrictions of the Restriction on Hazardous Substances Directive 2011/65/EU (RoHS2).
75 Ohms HD koaxialkontakter - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 75 ohm HD koaxialkontakter är utformade för ultra HD-videoapplikationer, vilket ger en kanal för 4K- eller Ultra-HD-kvalitet som uppfyller 12G-SDI-standarder. Kontakterna finns i kontaktstorlek 8 och är kompatibla med MIL-DTL-38999-, EN3645-, EN4165- och ARINC600-kontakter. De finns tillgängliga i både crimp- och PC-versioner.
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
test
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
RJS-BKN-2UG med stumskarvad fiberkontakt - Fiberoptiska ...
Amphenol Socapex Fiber Optic Media Converter RJS-BKN-2UG är en robust Ethernet-mediakonverterare med en Butt Joint-fiberkontakt. Denna omvandlare är utformad för ...
RJF TV Cordsets & jumpers - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ofrece cables y puentes de TV RJF probados en fábrica y listos para instalar. Estos juegos de cables incorporan cables Ethernet tácticos y una cubierta de PUR reforzado para una mayor durabilidad. El conector RJF TV se basa en el conector 38999 y está presente en cada lado, mientras que el receptáculo RJF TV viene con un extremo posterior RJ45.