Search Results for màn hình bị xước tỳ camera
D38999 Serie III TV-CTV - Serie 38999 | Amphenol Socapex
Los conectores de la serie III 38999 están diseñados para su uso en entornos militares e industriales difíciles. Esta serie ofrece una amplia gama de disposiciones de contactos y tipos de carcasa, lo que la convierte en la opción ideal para aplicaciones que requieren el máximo ahorro de peso y espacio.
SIAL - Hochleistungs-PCB-Steckverbinder | Amphenol Socapex
SIAL ist ein modulares Steckverbindersystem mit hoher Dichte, das von Amphenol Socapex für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt wurde, wie z.B. in der kommerziellen und militärischen Luft- und Raumfahrt und in C5ISR-Anwendungen. Dieser hybride Steckverbinder ist für den Einsatz mit Thermoklemmen ausgelegt und übertrifft die Anforderungen der Norm MIL-DTL-55302, was ihn zu einer ...
FED 2025 - Amphenol Socapex
Amphenol se complace en anunciar su participación en el Forum Entreprises Défense (FED) 2025, el principal evento para profesionales de la industria de defensa en FranciaÚnase a nosotros los días 8 y 9 de octubre de 2025, en Versalles-Satory, donde Amphenol mostrará sus últimas soluciones de interconexión diseñadas para satisfacer las necesidades de los profesionales de defensa y ...
RES-GMC ze złączem światłowodowym - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 Fiber Optic Media Converter RES-GMC with Butt Joint Fiber Connector to wytrzymały i niezawodny konwerter mediów, który umożliwia wdrażanie łączy światłowodowych w trudnych warunkach. Ten konwerter jest wyposażony w technologię złącza doczołowego, która zapewnia bezpieczne i niezawodne połączenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do wdrażania w ...
Schlachtfeldkommunikation | Amphenol Socapex
Militärische Steckverbinder für die Kommunikation auf dem Schlachtfeld. MIL-STD-38999 Steckverbinder: Diese Steckverbinder werden in militärischen Kommunikationssystemen und -geräten verwendet. Sie sind so konzipiert, dass sie den rauen Bedingungen auf dem Schlachtfeld standhalten und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Leistung bieten.
TV - Geïntegreerde Achterwand - 38999 Series | Amphenol Socapex
De TV / 38999 connector met geïntegreerde backshell van Amphenol Socapex is een zeer veelzijdige oplossing die geschikt is voor MIL-DTL-38999 Series III en Series I connectoren. Hij is beschikbaar op stekkers en receptacles en biedt een compleet, alles-in-één product dat tijd bespaart bij bestelling en installatie. De geïntegreerde backshell van deze connector bevat een ...
HDMI FTV - Robuste Ethernet-, USB- und Display-Steckverbinder ...
Der Amphenol Socapex HDMI FTV-Steckverbinder ist ein robustes HDMI-Verbindungssystem, das für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt wurde. Er verfügt über einen dreistufigen Gewindekupplungsmechanismus (Typ MIL-DTL-38999 Serie III) mit einer Entkopplungssicherung, die sichere und zuverlässige Verbindungen auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet.
FAQ | Amphenol Socapex
Ya están disponibles los archivos CAD de nuestros conectores RNJ para rack y panel
Dayanıklı Ethernet, USB ve Ekran konektörleri - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex HDMI FTV konektörü, zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış sağlam bir HDMI bağlantı sistemidir. Zorlu koşullarda bile güvenli ve güvenilir bağlantılar sağlayan bir ayrılma önleyici cihaza sahip üç başlangıçlı bir dişli bağlantı mekanizmasına (MIL-DTL-38999 seri III tipi) sahiptir. Bu konnektör, savaş alanı iletişimi, topraklanmış ...
RJF Cat5e, Cat6, Cat6A - Connettori Ethernet, USB e display robusti ...
I connettori Ethernet robusti della serie Socapex RJF di Amphenol rappresentano una soluzione affidabile e duratura per la connettività Ethernet in ambienti difficili. Disponibili nelle varianti Cat5e, Cat6 e Cat6A, questi connettori sono progettati per resistere a temperature estreme, umidità e vibrazioni, rendendoli ideali per l'uso in applicazioni militari, aerospaziali, industriali e di ...
Stroomverdelingseenheden (PDU) - Stroomverdelingseenheden | Amphenol ...
Onze Power Distribution Units (PDU) bieden geavanceerde lastverdeling, piekstroombeveiliging en piekstroombeveiliging volgens MIL-STD-1275C-E of MIL-STD-704A-F, en zijn vakkundig gebouwd voor besturing en diagnose via CAN-bus en/of RS-485 en/of Ethernet. Integreer cruciale systemen naadloos, maximaliseer het energiegebruik en bied operaties een sterke basis met 28V tot 600V PDU-technologieën.
Francia Sud Ouest | Amphenol Socapex
indietro Serie PS: Soluzioni per dispositivi di potenza. Convertitori di potenza; Unità di distribuzione dell'alimentazione; Chiavi USB ed estensori
Romanya | Amphenol Socapex
geri PS Serisi: Güç Cihazları Çözümleri. Güç Dönüştürücüler; Güç Dağıtım Üniteleri; USB Anahtarlar ve Genişleticiler
SSS | Amphenol Socapex
arka Ethernet Anahtarı ve Ortam Dönüştürücü. Ethernet Anahtarı; Fiber Optik Ortam Dönüştürücüler; Kablo setleri ve jumperlar; PS Serisi: Güç Cihazları Çözümleri
Vanlige spørsmål | Amphenol Socapex
tilbake PS-serien: Power Devices-løsninger. Strømomformere; Strømfordelingsenheter; USB-nøkler og forlengere
FAQ | Amphenol Socapex
atrás Serie PS: Soluciones para dispositivos de potencia. Convertidores de potencia; Unidades de distribución de energía; Llaves USB y prolongadores
| Amphenol Socapex
atrás Serie PS: Soluciones para dispositivos de potencia. Convertidores de potencia; Unidades de distribución de energía; Llaves USB y prolongadores
SSS | Amphenol Socapex
geri Connecteurs pour circuits imprimés. Yüksek performanslı baskı devreleri için konektörler; HE7-HE8-HE9 serilerinin baskı devreleri için konektörler
RES-GMC-1M-FORC z pilotem światłowodowym - konwertery mediów ...
Światłowodowy konwerter mediów Amphenol Socapex RES-GMC-1M-FORC to wytrzymały konwerter Ethernet MIL-STD-461 zaprojektowany zgodnie z normami MIL-STD. Konwerter posiada funkcję zdalnego sterowania, do której można uzyskać dostęp przez światłowód, dzięki czemu nadaje się do rozszerzenia istniejących systemów na polu bitwy.
USB 2.0 & 3.0 Tactical Cordsets - | Amphenol Socapex
back Connecteurs pour circuits imprimés. Connecteurs pour circuits imprimés haute performance; Connecteurs pour circuits imprimés des séries HE7-HE8-HE9