Search Results for mô hình trường học
Khóa USB - Amphenol Socapex
Khóa USB và bộ khuếch đại USB cho các ứng dụng quân sự và hàng không vũ trụ trong môi trường khắc nghiệt. Liên hệ với chúng tôi +33 4 50 89 28 00
Promi - Đầu nối cáp quang | Amphenol Socapex
Promi là một bộ chuyển đổi quang học nhỏ gọn, nội tuyến, giúp dễ dàng lắp đặt và bảo trì trong không gian giảm. Nó có thể được sử dụng trên các dây vá hiện có, lý tưởng cho các ứng dụng trong hệ thống điện tử hàng không quân sự, phương tiện nối đất và liên ...
Hỏi đáp | Amphenol Socapex
lưng Bộ chuyển mạch Ethernet & Bộ chuyển đổi phương tiện
DDR3 Memory Module Sockets | Storage and Server Systems - Amphenol
DDR3 vertical DIMM sockets are designed to accept 240 position DDR3 memory modules that conform to JEDEC M0-269. The sockets allow convenient memory expansion in servers, workstations, desktop PCs, mobile PCs and embedded applications in communications an
RES-GMC-với Đầu nối sợi nối mông - Bộ chuyển đổi phương tiện truyền ...
Bộ chuyển đổi phương tiện truyền thông sợi quang Amphenol Socapex MIL-STD-461 RES-GMC với Đầu nối sợi nối mông là một bộ chuyển đổi phương tiện truyền thông chắc chắn và đáng tin cậy cho phép triển khai các liên kết cáp quang trong môi trường khắc nghiệt.
Hỏi đáp | Amphenol Socapex
Tệp CAD hiện có sẵn cho Đầu nối RNJ Rack & Panel của chúng tôi
6FKDXPEXUJ
/ v v & } o o ] v v ( } o o X P } À n ] v v ( } o o v ] X P } À LV QRW OLVWHG RQ WKH 8 6 *RYHUQPHQW GHEDUPHQW OLVW
Trang thử nghiệm hình thành | Amphenol Socapex
Chất lượng & Môi trường. lưng Chất lượng & Môi trường. Quản lý hệ thống chất lượng & môi trường; ... Trang thử nghiệm hình thành ... Một tiêu đề chính Tiêu đề màu xanh thứ hai. Một số nội dung hay. Un chuẩn độ La Mô tả văn bản liên kết Chuẩn độ số 2 quân sự
Dòng RFM, Đầu nối giá đỡ & bảng điều khiển | Amphenol Socapex
Chúng cung cấp các kết nối đáng tin cậy trong môi trường khắc nghiệt, cung cấp nhiều cấu hình tiếp xúc và thiết kế tiết kiệm không gian. Dòng 38999 và Dòng PT/451 của Amphenol Socapex là những ví dụ, được biết đến với độ bền và độ tin cậy.
μCom USB3.0 - Đầu nối Ethernet, USB & Màn hình chắc chắn | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex mCom USB3.0 là một đầu nối USB3.0 đa chân thu nhỏ được thiết kế để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Nó có thông số kỹ thuật USB 3.0 với tốc độ dữ liệu lên đến 5Gb / s cho USB tốc độ cao và cho phép cắm nóng, cho phép kết nối và ngắt kết nối ...
Trống FO - Phụ kiện sợi quang | Amphenol Socapex
Trống Amphenol Socapex FO là một loạt trống cáp quang được thiết kế đặc biệt để triển khai trong các môi trường khắc nghiệt như thông tin liên lạc chiến trường, phương tiện tiếp đất, hệ thống điện tử hàng không quân sự và các thiết lập công nghiệp.
RJS-BKN-2UG với đầu nối sợi khớp mông
Bộ chuyển đổi này được thiết kế để triển khai trong các mạng chiến thuật, liên kết cáp quang chắc chắn, thông tin liên lạc chiến trường c4IsR và hệ thống điều khiển viễn thông.
RJS-GMC với công nghệ chùm tia mở rộng - Bộ chuyển đổi phương tiện ...
Amphenol Socapex Fiber Media Converter RJS-GMC với Công nghệ chùm tia mở rộng là bộ chuyển đổi phương tiện Ethernet chất lượng cao cung cấp giao tiếp đáng tin cậy và mạnh mẽ trong môi trường khắc nghiệt.
MILVA NGVA D38999 Cordsets & Jumpers - | Amphenol Socapex
Các sản phẩm này được thiết kế để cung cấp kết nối đáng tin cậy trong các môi trường đòi hỏi khắt khe, bao gồm phương tiện mặt đất, tháp pháo vũ khí điều khiển từ xa, mạng Ethernet và USB quân sự, thiết bị chuyển mạch Ethernet, liên lạc chiến trường, điện tử ...
Nguồn RFM - Dòng RFM | Amphenol Socapex
Đầu nối RFM tuân thủ các tiêu chuẩn EN45545-2 & NF F 61-032. Đầu nối RFM đã được các OEM sử dụng trong nhiều năm cho môi trường khắc nghiệt và trong các ứng dụng đường sắt cho các hệ thống an ninh.
Bộ chuyển mạch quân sự Ethernet RES-SCE-8MG - Amphenol Socapex
Bộ chuyển mạch quân sự Ethernet Amphenol Socapex MIL-STD-461 RES-SCE-8MG là một bộ chuyển mạch Ethernet di động thu nhỏ được quản lý được thiết kế để chịu được môi trường khắc nghiệt.
Hỏi đáp | Amphenol Socapex
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
Lịch sử hình thành | Amphenol Socapex
Socapex được định vị trên thị trường vũ khí, hàng không quân sự và viễn thông.
Bộ phận mua hàng | Amphenol Socapex
Bộ phận mua hàng. Mua sắm trên toàn thế giới tại Amphenol Socapex được tổ chức xung quanh 2 địa điểm sản xuất: Thyez (Pháp) và Pune (Ấn Độ).
Quản lý & đánh giá nhà cung cấp | Amphenol Socapex
Đánh giá nhà cung cấp. Mục tiêu của hệ thống này là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi, đánh giá các nhà cung cấp chi tiết hơn và chính xác hơn, và cuối cùng là tiến hành thay đổi cấu trúc và chiến lược công ty của chúng tôi để thành công, song hành với các nhà cung cấp ...