Search Results for m12-4f
RJ45/M12 D-koodaussovitin - Kestävät Ethernet-, USB- ja näyttöliittimet ...
Amphenol Socapex RJ45/M12 D -koodaussovitin on suunniteltu liittämään RJ45-pohjaiset laitteet M12 D -koodattuihin pistorasioihin, mikä tekee siitä erinomaisen ratkaisun rautatie- ja joukkoliikenneteollisuuden liikkuvan kaluston sovelluksiin. Sovittimessa on RJ45-puolella muovinen napsautuskorkki, joka antaa lisäsuojaa liittimelle. Tämä sovitin tarjoaa luotettavan ja tehokkaan tavan ...
Nieuwe producten | PCB Piezotronics
3425 Walden Avenue Depew, NY 14043. Sensorline SM 716.684.0001. info@pcb.com +32 2 801 13 54
C F 2 5 E 19 F 020 - TPC Wire
Build Your Own Trex-Onics® Micro M12 Cord Sets The chart below lists components with which to “build” the exact assembly needed. Begin at left with the first column. Write a “C” for cord set or a “R” for receptacle in the box at the top of the column. From the next column, identify the style.
Data Sheet - Temposonics
M12 male connector (A-coded) Pin Function View on sensor 1 +12…30 VDC (±20 %) 2 Not connected 3 DC Ground (0 V) 4 Not connected Fig. 9: D56 Fig. 10: D58. I 7 I Level Plus Model LLH Data Sheet ORDER CODE e Process Connection Type 1 NPT ** 4 Welded Tri-Clamp 5 Adjustable Tri-Clamp Z Custom Flange
Datenblatt EP2 Start/Stopp - Temposonics
M12 Gerätestecker (A-codiert) Pin Funktion 1 2 4 6 8 3 5 7 Sicht auf Sensor 1 Start (+) 2 Start (−) 3 Stopp (+) 4 Stopp (−) 5 Nicht belegt 6 Nicht belegt 7 +24 VDC (−15/+20 %) 8 DC Ground (0 V) EP2 Magnet Magnet Messlänge 50…3000 M12 × 1 Nullzone 73 13 14,6 Totzone 73 27 35,6 2 68 50 8 pol. Mitnahmebefestigung 3 ± 2 8 ± 2 ...
Harmonische Gesamtverzerrung (THD) | PCB-Wissen
Was ist THD? Der Gesamtklirrfaktor (THD) wird in Prozent über einen bestimmten Frequenzbereich und eine bestimmte Spannung angegeben. Er stellt eine Abweichung des Ausgangssignals dar, die sich aus der Grundfrequenz und ihren harmonischen Frequenzen zusammensetzt.
Product Page | PCB Piezotronics
PCB ® stellt Sensoren her, die von Konstruktionsingenieuren und den Verantwortlichen für die vorbeugende Instandhaltung zum Prüfen und Messen von Vibrationen, Druck, Kraft, Schall, Belastung und Schock in Forschung und Entwicklung sowie für industrielle Anwendungen verwendet werden.. Abteilungen von PCB
Model 526D10 | PCB Piezotronics
10 ft (3 m) coiled cable, M12 to USB A Model 526D10. Add to Quote. Product Description; Specifications; Documents & Downloads; 10 ft (3 m) coiled cable, 4-socket M12 connector to USB Type-A. Specification Notes. English: SI: * All specifications are at room temperature unless otherwise specified.
CONEC junction system Type S, M, L - CONEC
CONEC junction system Type S, M, L … the flexible solution for mobile automation. The degree of automation is also constantly increasing in mobile machines from agriculture, forestry and construction technology, and thus also the need to equip the machines with sensors and other electrical components in a decentralised manner.
Acelerómetros / Sensores de vibración | PCB Piezotronics
Elija sensores de vibración PCB para sus necesidades de investigación y desarrollo. En nuestra tienda en línea disponemos de miles de sensores en stock, listos para enviar y con garantía de por vida. Para hablar de aplicaciones específicas, póngase en contacto con nosotros o solicite un presupuesto. Acelerómetros destacados
Datenblatt EH CANopen - temposonics.com
Anschlussart M12 Gerätestecker (5 pol.) Betriebsspannung +24 VDC (−15/+20 %); Die UL-Kennzeichnung erfordert ein zugelassenes Netzteil mit Energiebegrenzung (UL 61010-1) oder mit Class 2 gemäß National Electric Code (USA)/Canadian Electric Code Restwelligkeit ≤ 0,28 V PP Stromaufnahme 40…60 mA (abhängig von der Messlänge)
News - CONEC
Series M12 with bayonet quick-locking; Power Connectors; BUS-Systems; High Temperature Connectors; Insulation bodies & housings SMT/THR; Panel Plugs; Junction systems; Enclosure technology; Accessories Circular Connectors; Heavy Equipment Connectors. AT/DT Connectors; ATM Connectors; Superseal Connectors; Junction system type S, M, L; ISOBUS ...
Rugged data and power connectors for outdoor use - conec.com
Rugged connectors for optimal data communication & power supply in outdoor applications … IP67 RJ45/USB/Fiber Optic/Power Bajonett. Connectors have to work smoothly under very different climatic conditions, e.g. in traffic control systems, photovoltaic systems, construction machinery, surveillance cameras or offshore wind farms.
Betriebsanleitung R-Serie V Profinet (Dokumentennummer 551973)
I 6 I Temposonics® R-Serie V PROFINET IO RT & IRT Betriebsanleitung 3. Identifizierung 3.1 ®Bestellschlüssel Temposonics RP5 a Bauform R P 5 Profi l b Design G Magnetschlitten Gelenk spielfrei (Artikelnr. 253 421), geeignet für interne Linearisierung L Blockmagnet L (Artikelnr. 403 448) M U-Magnet OD33 (Artikelnr. 251 416-2), geeignet für interne Linearisierung
Datenblatt R-Serie V RDV EtherCAT (Dokumentennummer 552136)
Anschlussart 2 × M12-Gerätebuchse (5 pol.), 1 × M8-Gerätestecker (4 pol.) oder 2 × M12-Gerätebuchse (5 pol.), 1 × M12-Gerätestecker (4 pol.) Betriebsspannung +12…30 VDC ±20 % (9,6…36 VDC) Leistungsaufnahme Weniger als 4 W typisch Spannungsfestigkeit 500 VDC (0 V gegen Gehäuse) Verpolungsschutz Bis −36 VDC Überspannungsschutz ...
Ausgewählte Sensoren und Zubehör - PCB
4 bis 20 mA Ausgang, 0,0 bis 1,0 in/sec pk, 3,5 bis 2,0 kHz, Ausgang oben, 4 Pin, M12... Modell 655A91. Beliebte Anwendungen. Überwachung. Motorschwingungen. Pumpen und Eintauchpumpen. Papiermaschinen und Förderer. Kühltürme und HVAC-Systeme. Walzen und Glühen von Stahl.
Datenblatt EH Start / Stopp - temposonics.com
Ø 20 M12×1 38 Ø 20 ~ 57 45,5 Ø 15 M12×1 Ø 12,2 Ø 11,6 4 26,5 Ø 15 Ø 8,8 Ø 11,6 12 31,5 M12×1 M12 (8 pol.) Kabeldose, gerade Artikelnr. 370 694 M12 (8 pol.) Kabeldose, gewinkelt Artikelnr. 370 699 M12 (8 pol.) Kabeldose, gerade Artikelnr. 370 674 M12 (8 pol.) Kabeldose, gewinkelt Artikelnr. 370 676 Gehäuse: GD-ZnAL / IP67 ...
Magnetostriktive Lineare Positionssensoren - Temposonics
M12 Ø 16 16 6 M12 D-codierter Stecker (4 pol.), gerade Artikelnr. 370 523 M12 A-codierte Buchse (5 pol.), gerade Artikelnr. 370 677 M8 Buchse (4 pol.), gerade Artikelnr. 370 504 M12 Endkappe Artikelnr. 370 537 Material: Zink vernickelt Anschlussart: Schneidklemme Kabel Ø: 5,5…7,2 mm Ader: 24 AWG – 22 AWG Betriebstemperatur: −25…+85 °C
BUS-Systems - CONEC
Series M12 with bayonet quick-locking; Power Connectors; BUS-Systems; High Temperature Connectors; Insulation bodies & housings SMT/THR; Panel Plugs; Junction systems; Enclosure technology; Accessories Circular Connectors; Heavy Equipment Connectors. AT/DT Connectors; ATM Connectors; Superseal Connectors; Junction system type S, M, L; ISOBUS ...
Data Sheet R-Series V RP5 EtherNet/IP 551963 - temposonics.com
Connection type 2 × M12 female connectors (5 pin), 1 × M8 male connector (4 pin) or 2 × M12 female connectors (5 pin), 1 × M12 male connector (4 pin) Operating voltage 12…30 VDC ±20 % (9.6…36 VDC) Power consumption Less than 4 W typical Dielectric strength 500 VDC (DC ground to machine ground) Polarity protection Up to −36 VDC