Search Results for martillos hidraulñicos en guatemala
KAYE Global Contacts
Acepto que mis datos del formulario de contacto se recopilen y procesen para responder a mi solicitud. Usted puede solicitar que se eliminen sus datos en cualquier momento por correo electrónico : kayedataprotection@amphenol-sensors.com Puede encontrar información detallada sobre el manejo de los datos del usuario en nuestra Declaración de Protección de Datos.
Marine Militaire - Amphenol Socapex
défense navale Les défis techniques des systèmes d'interconnexion. Conformité aux normes militaires : De nombreux projets de défense navale exigent la conformité à des normes militaires spécifiques, telles que MIL-DTL-38999, qui imposent des exigences strictes en matière de performances et de durabilité des connecteurs. Interférences électromagnétiques (EMI) : Les interférences ...
弯头,非屏蔽 - 电子 - Amphenol-gec
系列:PowerLok系列类型:弯头,非屏蔽款连接器类型:插头安培::300安培芯位:1芯...
W360-17-X - AMPHENOL PROCOM
Protección Contra Rayos Tierra directa: pararrayos en el extremo superior Mecánico ES Elementos Radiantes Circuito impreso de PTFE Conexión(s) 7/16 DIN(f) Seccion De Montaje Tubo de aluminio 400 x 80 mm Material Radial / Color Tubo de GRP blanco, 70 mm de diámetro Dimensiones 1768 x 70 mm Carga De Viento 180 N (160km/h) Peso 8 kg / 17.64 lb
Contactos Quadrax de par dividido - Amphenol Socapex
Los contactos Quadrax de par dividido están diseñados para proporcionar un mejor rendimiento de diafonía, lo que permite una mayor velocidad de datos que Cat 5E. Estos contactos están disponibles en tamaños de contacto 8 y son compatibles con conectores MIL-DTL-38999, EN3645, EN4165 y ARINC600. Están disponibles en versiones de crimpado y PC Tails y requieren la modificación de las ...
HDMI FTV - Conectores Ethernet, USB y de pantalla robustos | Amphenol ...
El conector Socapex HDMI FTV de Amphenol es un robusto sistema de conexión HDMI diseñado para su uso en entornos difíciles. Dispone de un mecanismo de acoplamiento de rosca tri-start (tipo MIL-DTL-38999 serie III) con un dispositivo antidesacoplamiento, que garantiza conexiones seguras y fiables incluso en condiciones difíciles. Este conector está diseñado para satisfacer las necesidades ...
Contactos de alta velocidad - Amphenol Socapex
Los contactos Quadrax de Amphenol Socapex están diseñados para proporcionar altas velocidades de transferencia de datos con un bajo consumo de energía, lo que los convierte en la opción ideal para diversas aplicaciones como Ethernet, AFDX (Avionics Full Duplex Switched Ethernet), pantallas de cabina y entretenimiento en vuelo. Estos contactos están disponibles en tamaño 8 y cumplen las ...
SJT - Série 38999 | Amphenol Socapex
Accouplement rapide, complètement accouplé en 1/4 de tour de l'écrou d'accouplement; Conformité aux spécifications européennes - PAN6433-2, LN29729; Matériaux et revêtements: Aluminium : Cadnium olive drab, Nickel, Zinc nickel noir; RoHS; Types de contacts et terminaisons: Plus de 60 arrangements de contacts; Taille des contacts 22D à 12
PRO-CAV450-8 - amphenolprocom.com
PRO-CAV450-8 - amphenolprocom.com
Unidades de distribución de energía (PDU) - Amphenol Socapex
Nuestras unidades de distribución de energía (PDU) proporcionan equilibrio de carga avanzado, protección contra sobretensiones y protección contra picos según MIL-STD-1275C-E o MIL-STD-704A-F, y están construidas por expertos para el control y diagnóstico a través de bus CAN y/o RS-485 y/o Ethernet. Integre sistemas cruciales a la perfección, maximice el uso de la energía y ...
Contactos Twinax - Contactos de alta velocidad - Amphenol Socapex
Si necesita una solución de conectores fiable y de alto rendimiento para las normas MIL-STD-1553 y ARINC 429, los contactos Twinax de Amphenol Socapex son el camino a seguir. Estos contactos vienen en tamaño de contacto 8 y están disponibles para su uso con conectores MIL-DTL-38999, EN3645, EN4165 y ARINC600. Además, cumplen las normas EN3155-024 y EN3155-025, ABS1600 y ABS1607, lo que ...
Antenas Whip DHX 27 5/8-KFZ - amphenolprocom.com
El soporte Z es especialmente adecuado para su instalación en el techo del automóvil debido a la posibilidad instalación con acceso exclusivo desde el exterior. Sin embargo, la antena se puede instalar en cualquier parte del automóvil, pues el soporte Z también es igualmente adecuado para instalarlo, por ejemplo, en el guardabarros o sobre ...
Amphenol Socapex - Conectores, conectores militares, conectores ...
Confíe en Amphenol Socapex para obtener soluciones de interconexión inigualables. Descubra este mercado AHORA EN AMPHENOL SOCAPEX Últimas noticias, eventos y conferencias. Noticias Ya están disponibles los archivos CAD de nuestros conectores RNJ para rack y panel. Febrero de 2025 ...
Kaye Validator AVS
El AVS (Sistema de Validación Avanzada) de Kaye Validator combina mediciones precisas de sensores con todos los requisitos de GMP para calibración y trazabilidad a los estándares nacionales, al tiempo que genera informes compatibles y administra los activos validados y el equipo de validación.El Validator AVS ofrece características de hardware mejoradas, un concepto de manejo de datos ...
10164227-1001A1RLF | BergStak ® 0.40mm | Amphenol
Amphenol is one of the leading manufacturers of Board to Board Connectors. Contact us today for more details of BergStak ® 0.40mm, part number 10164227-1001A1RLF
Distribuidores internacionales | PCB Piezotronics
3425 Walden Avenue Depew, NY 14043. Sensorline SM 716.684.0001. info@pcb.com +1 800-828-8840
RJMG2012211A0FR | RJ Magnetic;1x1 | Amphenol
RJ Magnetic (RJMG) - 1x1, Input Output Connectors, Right angle, dip type. Lower profile, 1x1, 1000 base-T, Green/Green
Spanien | Amphenol Socapex
baksida Ethernet-switch och mediakonverterare. Ethernet-switch; Fiberoptiska mediakonverterare; Sladdpar och byglar; PS-serien: Lösningar för Power Devices
Fermenter - KAYE
KAYE HEADQUARTERS. Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com
MA 2-1 SC-SHT - amphenolprocom.com
MA 2-1 SC-SHT - amphenolprocom.com