Search Results for moore instruments
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Sensing Element Temperature. Pressure Platinum RTD. Measurement Range and Accuracy. 0°C to 140°C ±0.1°C. Environmental Temperature. Environmental Humidity
www.amphenol-sensors.com
www.amphenol-sensors.com
Datasheet - cabelcon.com
All tests performed using instruments calibrated in accordance to our ISO 9001 certification. Further technical specifications and installation instructions can be obtained on request. Title
Telaire T19501 Humidity & Temperature Sensor - amphenol-sensors.com
Telaire T19501 Humidity & Temperature Sensor - amphenol-sensors.com
Thermometrics Type AB NTC Thermistors for Medical
Thermometrics Type AB NTC Thermistors for Medical
Innovative Interconnect - Amphenol
Erica Moore, Environmental Compliance Manager erica.moore@amphenol.co.uk Substance Name CAS No. EC No. SVHC Decision No. Lead 7439-92-1 231-100-4 ED/61/2018 Exposure Lead (Pb) is not readily skin absorbable (source: INRS – National Institute of Research and Security). It can be found in our products • in raw materials
B60 50/200kHz, 600W, 20° Tilt, RCA Connector, DT
600 W. The B60 is a 600 W, 50/200 kHz transducer that integrates Airmar’s popular, Tilted Element ™ feature. This Tilted Element transducer has the ceramic element fixed at either a 20° or 12° angle within the housing.
Thermometrics Type MA100 NTC Thermistors - amphenol-sensors.com
Thermometrics Type MA100 NTC Thermistors - amphenol-sensors.com
SS60 50/200kHz, 600W, 12° Tilt, RCA Connector, DT - AIRMAR EMEA
600 W. The SS60 is a 600 W, 50/200 kHz transducer which integrates Airmar’s popular, Tilted Element ™ feature. This Tilted Element transducer has the ceramic element fixed at a 20° or 12° angle within the housing.
KAYE Global Contacts 全球联系方式
KAYE HEADQUARTERS. Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com
Kaye IRTD 400 - kayeinstruments.com
L'IRTD est une norme de température traçable de haute précision utilisée dans le cadre des systèmes de validation Kaye pour l'étalonnage des capteurs. Lors de l'étalonnage / de la vérification du capteur, les capteurs sont comparés à l'IRTD et les décalages sont automatiquement calculés et stockés.
Capteur industriel : nos solutions pour les industries - CMR Group
Fondé en 1959, Controle Mesure Regulation (CMR) a démarré en améliorant des instruments de mesure sur des navires, puis s'est rapidement concentré sur la création de capteurs et de systèmes de câblage pour des moteurs diesel susceptibles de persister à des conditions extrêmes. Découvrez nos solutions de capteurs industriels.
Kaye IRTD 400 Intelligent RTD Secondary Standard
L'IRTD est une norme de température traçable de haute précision utilisée dans le cadre des systèmes de validation Kaye pour l'étalonnage des capteurs. Lors de l'étalonnage / de la vérification du capteur, les capteurs sont comparés à l'IRTD et les décalages sont automatiquement calculés et stockés.
Kaye IRTD 400 - kayeinstruments.com
L'IRTD est une norme de température traçable de haute précision utilisée dans le cadre des systèmes de validation Kaye pour l'étalonnage des capteurs. Lors de l'étalonnage / de la vérification du capteur, les capteurs sont comparés à l'IRTD et les décalages sont automatiquement calculés et stockés.
Solutions de maintenance nucléaire par CMR - CMR Group
Nos instruments de mesure et capteurs en secteur nucléaire comprennent l'instrumentation à différents niveaux de la production. nos références Derniers projets réalisés Ingénierie et Gestion des Comptes Clés. Notre objectif est de favoriser la croissance en soutenant nos clients avec nos solutions afin de bâtir des relations à long ...
Korea - Oh-Youl Kwon
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
Puerto Rico - KAYE
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
Kaye IRTD 400 - kayeinstruments.com
L'IRTD est une norme de température traçable de haute précision utilisée dans le cadre des systèmes de validation Kaye pour l'étalonnage des capteurs. Lors de l'étalonnage / de la vérification du capteur, les capteurs sont comparés à l'IRTD et les décalages sont automatiquement calculés et stockés.
Wereldwijde kantoren | PCB Piezotronics
PCB Piezotronics Ltd. Business and Technology Centre Bessemer Drive Stevenage Hertfordshire, SG1 2DX. Bob Barrett. E-mail: ukinfo@pcb.com. Telefoon: +44 (0) 1438 908 908
Products - kayeinstruments.com
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.