Search Results for msd plug 암페놀
MIL-DTL-22992, Class ‘L’ - Amphenol Aerospace
Straight Plug Wall Mount Receptacle (power source) 464 Amphenol Aerospace Contact Amphenol Aerospace for more information at 800-678-0141 • www.amphenol-aerospace.com Dualok III SJT 38999 PCB HD EMI Filter Transient I II Accessories Herm/Seal Aquacon Fiber Optics Contacts Connectors Cables HIgH SPEED 26482 Matrix 2 83723 III 5015
설명서 - 다운로드 | Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
38999 - 전력 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
38999 전력 커넥터는 열악한 환경에서 고전력 전송을 위해 설계되었습니다. MIL-DTL-38999 계열에서 파생된 Amphenol Socapex 38999 전력 커넥터는 최대 500A를 처리할 수 있는 견고한 전력 인서트가 장착되어 있습니다. 이 제품은 MIL-DTL-38999 I(LJT), MIL-DTL-38999 III(TV-CTV), VG96912(SJT), RNJ 및 RNJLP를 비롯한 다양한 셸 ...
38999 계열 - MIL-DTL-38999 계열 I, II 및 III, V 및 EN3645 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex - MIL-DTL-38999 계열 I, II 및 III, V 및 EN3645 커넥터에 대한 높은 수준의 전문성
Literature - Amphenol Aerospace
Amphenol Aerospace’s collection of product literature thoroughly covers our expansive portfolio of advanced interconnect solutions. Technical Data, Datasheets, and Catalogs
암페놀 커넥터 플러그 | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀 소카펙스 간단한 사실. 1947년 설립; 미국 암페놀 그룹 계열사(뉴욕증권거래소 상장); 1400명 이상의 직원; 2개의 생산 현장: 프랑스 티즈 및 인도 푸네; 각 현장에서는 접점, 커넥터 및 케이블의 성형, 나사 가공, 가공, 도금 및 조립 등 다양한 필수 공정을 ...
38999 TRI-POWER CONNECTORS - Amphenol Aerospace
06 Plug 07 Jam Nut Receptacle 3. Service Class RS Nickel plated, corrosion resistant steel, firewall capability, 500 hour salt spray, 200°C, EMI shielding -65dB @ 10GHz specification min. RF Electroless nickel plated aluminum, optimum EMI shielding effectiveness - 65dB @ 10GHz specification min., 48 hour salt spray RW Corrosion resistant olive ...
Amphenol PCD Shenzhen
MINI MSD T. Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 ...
Home - Amphenol Canada
Amphenol Canada is the only qualified supplier for Mil-Spec JN1122
Markets - Amphenol
Amphenol is one of the world’s largest providers of high-technology interconnect, sensor and antenna solutions. Our products Enable the Electronics Revolution across virtually every end market including Automotive, Broadband Communications, Commercial Aerospace, Industrial, Information Technology and Data Communications, Military, Mobile Devices and Mobile Networks.
USB3F TV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB3F TV는 열악한 환경에서 작동하도록 설계된 강화 USB 3.0 커넥터입니다. MIL-DTL-38999 계열 III 표준을 기반으로 하는 이 커넥터는 나사식 잠금 메커니즘을 갖추고 있으며 액체와 먼지로부터 밀봉되어 있습니다(IP68). 군용 항공 전자 공학, 지상 차량, 전장 통신 및 산업용 애플리케이션에 ...
2M 마이크로 미니어처 | 암페놀 소카펙스
2M은 열악한 환경에서 고성능과 크기 및 무게를 줄여야 하는 상호 연결 응용 제품을 위해 설계된 초소형 원형 커넥터입니다. Amphenol은 듀얼 스타트 아크메 스레드, 트라이 스타트 스레드 커플링, ¼턴 베이요넷 및 푸시풀 퀵 분리 버전 등 고객의 모든 요구 사항을 충족하는 다양한 2M 커넥터를 제공합니다.
금속 백셸 - 부속품 | Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ...
All types of plugs and receptacles can accept backshells, except box mounting receptacles (LJT02, LJTP02, JT02, JTP02, TVP02, CTVP02), which do not have any thread at the rear of connector.
Each backshell can be used on both plug and receptacle of the same connector range ...
VITA 87 | High Density Circular MT Connectors
AFSI's VITA 87 conforms to VITA and SOSA standards providing users with multiple sourcing options. It offers a higher density MT ferrule-based fiber optic interconnect in the proven and ubiquitous MIL-DTL-38999 Series III form factor.
D38999 Series III PCB Connectors - Amphenol Aerospace
Amphenol D38999 Series III PCB Connectors offer PC Tail contacts and multiple standard PCB sickout options to streamline cable-to-board wiring applications.
Amphenol PCD Shenzhen
MICRO MSD SOCKET HOW TO ORDER: RELATED ITEMS MCMSDFRS01. MICRO MSD SOCKET MCMSDMX. MICRO MSD PLUG, WITH OR WITHOUT HVIL Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 ...
D38999 계열 III TV-CTV - 38999 계열 | Amphenol Socapex
Integrated backshell connector can solve your issue. Our integrated backshell range is available on receptacles and plugs for MIL-DTL-38999 Series III and Series I connectors.
When ordering a connector with integrated backshell, you don´t need to order a backshell separately.
HDMI FTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex HDMI FTV 커넥터는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 견고한 HDMI 연결 시스템입니다. 이 커넥터는 감결합 방지 장치가 있는 3스타트 스레드 결합 메커니즘(MIL-DTL-38999 계열 III 유형)을 갖추고 있어 까다로운 조건에서도 안전하고 안정적인 연결을 보장합니다.
MIL-C-5015 1 페이지 | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : [email protected]
Military 1 페이지 - 암페놀-대신전자정밀(주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr