Search Results for msd plug 암페놀
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
D38999 Connectors with Integral Accessories - Amphenol Aerospace
MIL-DTL-38999 Series III style connectors with integral banding or strain relief to save space and eliminate the need for additional accessories
프랑스 adelphe 화장품 환경 공인회사 | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀-대신전자정밀 (이하 ‘회사’는) 고객님의 개인정보를 중요시하며, ‘개인정보보호법’을 준수하고 있습니다. 회사는 개인정보처리방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 ...
오류안내 페이지 | 암페놀-대신전자정밀(주) - Amphenol
암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 아니라 수출 및 해외 암페놀 법인의 제품을 한국 시장에도 공급하는 공식 자회사입니다. VIEW MORE. Our
BNC Straight Crimp Plug RG-58 RG-141 Times LMR-195 50 Ohm
RF Connector BNC Straight Crimp Plug RG-58 RG-141 Times LMR-195 50 Ohm. Downloads. 000-36775 PDF Customer Drawing (Size: 93 kb) 000-36775 STP 3D Model (Size: 261 kb ) Assembly instructions 3 Pc Crimp - Crimp (Size: 43 kb) Product Life Cycle. Product Life Cycle; Part Status: Active: Product Specifications. Alias: 36775: Body Finish:
전력 컨버터 | Amphenol Socapex
소니의 전원 공급장치는 현대전의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. vme 표준 및 vita 62 vpx 전원 공급 장치를 포함한 광범위한 28v ac/dc, dc/dc 및 dc/ac 인버터를 갖춘 소니 솔루션은 중요 시스템에 안정적이고 신뢰할 수 있는 전원을 보장합니다. 당사의 솔루션은 mil-std-461, mil-std-704, mil-std ...
Mil-Spec and Custom Circular Connectors - Amphenol Aerospace
Our newest Circular Connector products include Tracer Rapid Prototyping Series with fully functional, fully customizable prototype connectors in 2 weeks or less; AP-93 Plating, our new alternate to Cadmium, RoHS-compliant, 1000-hour salt spray plating; AmpheSEAL High Pressure Connectors, a 38999 mated pair that can withstand up to 300 PSI; and ...
Power Connectors | Products - Amphenol
The Amphe-309 consists of both IP44 (splash-proof) and IP67 (Water Proof) devices from 16 A up to 125 A, from a simple plug to customer-specified combination units. The series range covers all clock positions in use for low profile, watertight, and Heavy Duty solutions. EC 603 09-1 & 2, EN 60 309-1 & 2, BS 4343-2 1992, and UL 1682 & 1686. ...
Automotive | Markets - Amphenol
The Amphe-309 consists of both IP44 (splash-proof) and IP67 (Water Proof) devices from 16 A up to 125 A, from a simple plug to customer-specified combination units. The series range covers all clock positions in use for low profile, watertight, and Heavy Duty solutions. EC 603 09-1 & 2, EN 60 309-1 & 2, BS 4343-2 1992, and UL 1682 & 1686. ...
Amphenol CS
This site is best viewed on Google Chrome or Firefox or Safari or Edge. Terms of Use; Privacy Policy;