Search Results for nec 製品
0J áPÇRE Level Plus Ê SoCLEAN - Temposonics
温度変化を理由に変化したタンク内の製品容量を補正するため に使用する5つの製品補正方法の中の1つ。 v 体積計算モード 球体およびストラップテーブルなど、レベル計測値から体積計測値 を計算するために使用する2つの方法のうちの1つ。
0J áPÇRE Level Plus Ê Tank SLAYER - Temposonics
の温度変化を理由に変化したタンク内の製品容量を補正するた めに使用する5つの製品補正方法の中の1つ。 v 体積計算モード 球体およびストラップテーブルなど、レベル計測値から体積計測値 を計算するために使用する2つの方法のうちの1つ。
Level Plus - temposonics.com
化を理由に変化したタンク内の製品容量を補正するために使用する5つの 製品補正方法の中の1つ。 カ 稼働容量 ユーザーが容器に対して望む最大液体容量。一般には、容器の80%をオー バーフィル前の最大容量とします。 キ 基準温度 密度を計測する温度。
www.temposonics.com
目次 1. お問い合わせ先
カーライル製品|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
比較マトリックス(製品、技術) 主なアプリケーションでよく使われるインターコネクト製品; 一歩進んだアンフェノール製品をお使いいただくために; all; カタログ; お問合せ. フォームでのお問い合わせ; 製品、技術に関するお問合せ; 納期、価格に関する ...
ケーブルアセンブリー|アンフェノール・ソカペックス
施設 光ファイバーケーブル・アセンブリ. 当社の600 m 2の光ファイバーケーブル組立工場は、フランスのティーズにあります。 光ファイバーハーネスの組み立てには、研磨機、光学測定機、光学干渉計、光学制御システムなど、さまざまな機械を使用しています。
BSC|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
比較マトリックス(製品、技術) 主なアプリケーションでよく使われるインターコネクト製品; 一歩進んだアンフェノール製品をお使いいただくために; all; カタログ; お問合せ. フォームでのお問い合わせ; 製品、技術に関するお問合せ; 納期、価格に関する ...
ドキュメント - ダウンロード | Amphenol Socapex
hdmi 2.0 aocケーブル:妥協のない長距離接続性をご覧ください。
MIL-W-16878 (NEMA HP3, HP4)ケーブル|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
比較マトリックス(製品、技術) 主なアプリケーションでよく使われるインターコネクト製品; 一歩進んだアンフェノール製品をお使いいただくために; all; カタログ; お問合せ. フォームでのお問い合わせ; 製品、技術に関するお問合せ; 納期、価格に関する ...
CONEC Hybrid connectors
This one-cable technique corresponds to modern connection and interface wiring technology. Depending on the application, four sizes, B12, B17, B23 and B40 are available. While the number of pins and the permitted voltages vary depending on the size, the 360° shielded data core is always the same and designed for industrial ...
Headend Cables Archives - Amphenol Broadband Solutions
part # 059q95v04bk510sft0r1. series 59, headend, quad-shield 95%/95%, pvc black, nec 820 catv listed / reel
SMA シリーズ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
比較マトリックス(製品、技術) 主なアプリケーションでよく使われるインターコネクト製品; 一歩進んだアンフェノール製品をお使いいただくために; all; カタログ; お問合せ. フォームでのお問い合わせ; 製品、技術に関するお問合せ; 納期、価格に関する ...
SIAL - 高性能PCBコネクタ|アンフェノール・ソカペックス
sialは、商用および軍用の航空宇宙やc5isrアプリケーションなどの過酷な環境で使用するために、アンフェノール・ソカペックスが開発したモジュール式高密度相互接続システムです。このハイブリッドコネクターは、サーマルクランプと連動するように設計されており、mil-dtl-55302の要件を ...
Tri-Star® コンタクト|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
Tri-Star®コンタクトは、コンタクトとコネクタを自社内で設計・製造することで、高い品質と信頼性を実現しており、カスタム設計の自動化製造プロセス、高精度の製造技術により、コスト効率の高い製品を提供します。
コネクタ用製品セレクタおよび3D CADファイル|Amphenol Socapex アンフェノール・ソカペックス
コネクタ用製品セレクタと3D CADファイル TraceParts社との提携により、幅広い形式の3D CADモデルを豊富に取り揃えております。必要な3Dファイルが見つからない場合は、当社のテクニカルサポートチームにお問い合わせください。
同軸コネクタ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
比較マトリックス(製品、技術) 主なアプリケーションでよく使われるインターコネクト製品; 一歩進んだアンフェノール製品をお使いいただくために; all; カタログ; お問合せ. フォームでのお問い合わせ; 製品、技術に関するお問合せ; 納期、価格に関する ...
R-VPX Evolution - VITAコネクタ|アンフェノール・ソカペックス
Amphenol SocapexのR-VPX Evolutionは、VITA 46および47規格を上回るモジュール式COTS相互接続システムです。この相互接続システムは、16 Gb/秒の性能を提供し、既存のVITA 46コネクタと完全に相互嵌合可能です。4点接触システムは堅牢で、嵌合力が小さく、接触電流定格は1.5アンペアです。
VG95328適合 PT シリーズ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
vg95328適合 pt シリーズ. 半田; 圧着; アンフェノールは、vg95328に適合したmil26482規格コネクタ、pt シリーズを提供します。 pt シリーズは、mil-dtl-26482 シリーズi規格に適合し、半世紀以上にわたり防衛から産業用途において豊富な実績を誇る小型高密度多芯の耐環境コネクタです。
HVC2P80|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
比較マトリックス(製品、技術) 主なアプリケーションでよく使われるインターコネクト製品; 一歩進んだアンフェノール製品をお使いいただくために; all; カタログ; お問合せ. フォームでのお問い合わせ; 製品、技術に関するお問合せ; 納期、価格に関する ...
SMP シリーズ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
比較マトリックス(製品、技術) 主なアプリケーションでよく使われるインターコネクト製品; 一歩進んだアンフェノール製品をお使いいただくために; all; カタログ; お問合せ. フォームでのお問い合わせ; 製品、技術に関するお問合せ; 納期、価格に関する ...