Search Results for npc-1210-015-a-1-s
SIM RJ45コネクタ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
sim rj45コネクタ. カタログ; sim rj45コネクタは、simモノモジュールコネクタに組み込みできる、cat6a対応のインサート(モジュール)です。
ANYTEK terminal block screw Machined Pins IC sockets spring Pins and ...
Product description: NZ15.0 With jumper slot: 15.0: 1P-8P : NZxx105A0000G: Please refer to the pdf file. The website drawing is for reference only. For details, please contact sales.
Qualität/Akkreditierung - KAYE
ISO-Zertifizierungen unsere Servicecenter sichern die Qualität der durchgeführten Kalibrierungen auf einem hohen Qualitätsstandard
ケーブルアセンブリのご案内|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
保有設備(国内工場) 弊社の国内工場は、ISO9001を認証取得しています。 また、2018年にはjis q 9100(登録範囲:防衛/航空宇宙用ワイヤーハーネスの製造及び販売)も取得いたしました。
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
ANYTEK terminal block screw Machined Pins IC sockets spring Pins and ...
Product description: TJ5.0 W/Flange Contact on down side: 5.0: 2P-24P: TJxx71520000G: Please refer to the pdf file. The website drawing is for reference only.
后视镜线束 (2) - 客户定制类线束-产品中心 - 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
ケーブルの電流容量|技術情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
ケーブルを束ねて使用した場合、減少係数を掛けた数値が電流容量となります。 例えば、3本のケーブルを束ねて使用した場合、電流容量は「表の電流容量×0.8」です。
定格電流別のE-モビリティ用コネクタ|技術情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
アンフェノールジャパン株式会社:航空宇宙・産業機器カンパニー ~航空宇宙・産業用および通信用コネクタ・ケーブルの ...
C146 E インサート C146 10B024 004 1|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
C146 10B024 002 1 + C146 10B024 002 1 : シリーズ名: 産業用角型コネクタ heavy|mate® - C 146: サブシリーズ名: 産業用角型コネクタ heavy|mate® - C146 E: 一般特性: コンタクト数 : 48 + PE : オスインサート重量 : 110 g: メスインサート重量 : 124 g: 電気特性: 定格電圧: DIN EN 60664-1 ...
ストレート4ポートプラグ、エッジマウント|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
データシート 3d cadデータ お問合せ. 本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。
C146 ハウジング C146 21R024 601 8|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
DIN EN 60512-2-1, Test 2a / IEC 60512-2-1, Test 2a : 0 mΩ: 耐候性: 使用温度範囲 - 40 °C / + 100 °C : 最高気温 + 100 °C / 1000 h : 最低気温 - 40 °C / 16 h : 機械的特性: 耐久性 (標準) IEC 60512-5; Test 9 a : 材料: ガスケット : NBR : ロック : 2 ロックレバー用 : 絶縁材料 : 特殊表面仕上げ
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
防衛車両でよく使われるインターコネクト製品|技術情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
sce2 シリーズ. mil-dtl-38999 シリーズiii. micro38999 (2m シリーズ) 小径フランジd38999. フィルタータイプ. ngcon. rjf/usbfシリーズ
アンフェノールジャパン株式会社
アンフェノール社は世界でトップクラスのインターコネクト製品メーカーとして、電気、同軸、光コネクタをはじめ、センサ、アンテナ、ケーブル等の設計、製造、販売を行っています。
Amphenol PCD Shenzhen
rated current: is approximately 1/3 the fuse rating. rated voltage: 1000v dc. description. msd xl plug, fuse 630a related items msdxlf000f. msd xl receptacle, with shunt, front mounted msdxlf000r. msd xl receptacle, with shunt, rear mounted msdxlm000. msd xl plug with shunt msdxlm160. msd xl plug, fuse 160a ...
Ram-Lock Micro38999(2M)|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
Ram-Lock Micro38999(2M) - 小型・軽量・高密度のプッシュプルコネクタ カタログ; Ram-Lock Micro38999(2M)は、Ram-Lock シリーズの嵌合インターフェースと、Micro38999(2M)の小型・軽量・高密度の特長を兼ね備えた、耐環境型プッシュプルコネクタです。 Micro38999(2M)のプッシュプルタイプの2M804と比較し、嵌合保持 ...
PCBコンタクト付きD38999シリーズIIIコネクタセレクトガイド
pcbコンタクト付きd38999シリーズiiiコネクタセレクトガイド pcbコンタクトを使う理由. d38999シリーズiiiコネクタにpcbコンタクトを組み込むことにより、コネクタをダイレクトにプリント配線基板(pcb)に搭載いただくことができます。
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.