Search Results for orden publico concursal en peru
OCP 48V BarKlip BK500 IO | Power Solutions | Amphenol
Amphenol's OCP 48V compliant Barklip® BK500 IO power cable assemblies are designed to meet OCP V3 power distribution architecture standards and provide a convenient method of distributing up to 500A per contact between busbars, cables, and circuit boa
TVOP - Glasvezelverbinders | Amphenol Socapex
De Amphenol Socapex glasvezelconnector TVOP is een hoogwaardige oplossing voor stootvoeg glasvezelconnectiviteit in ruwe omgevingen. De connector heeft een glasvezelconnectorontwerp met een 38999 Series III omhulsel, dat robuustheid en betrouwbaarheid biedt. Het geoptimaliseerde inzetstuk voor butt joint termini heeft een diameter van 2,5 mm, waardoor connectiviteit van hoge kwaliteit wordt ...
Conmutador Ethernet | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex propone conmutadores Ethernet militares robustos con el máximo rendimiento. Diseñados para aplicaciones militares y entornos difíciles, los conmutadores MIL-STD de Amphenol Socapex admiten interferencias electromagnéticas conducidas y radiadas (EMI) según MIL-STD-461.
FLAC0000 | FLA Dimming Receptacle | Amphenol
FLA Shorting Cap NEMA ANSI C136.41, Open Circuit
Powersafe - VG96944 - 38999 Series - Amphenol Socapex
The PowerSafe connector from Amphenol Socapex is a high-performance solution designed for transmitting high power with voltages over 500V, meeting the most stringent requirements of the market regarding user safety. It is certified according to EN61984 and EN60664, ensuring that it is safe for use in even the most demanding applications. The PowerSafe connector is ideal for use in I/O power ...
FAQ - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 38999 connectors comply with various standards, including:
MIL-DTL-38999 (Series I, II, III)
HE308
EN3645 (European aerospace ...
2M Caps - Accessoires - Amphenol Socapex
Cordon en nylon, câble en acier inoxydable ou chaine métallique; Applications. Communication sur le champ de bataille C5ISR; Véhicules mis au sol; Avionique militaire; Missiles et UAVS; Technical information Disponible dans toutes les tailles et séries pour répondre a tous vos besoins.
TACBEAM - Conectores de fibra óptica | Amphenol Socapex
El conector de fibra óptica TACBEAM de Amphenol Socapex es un conector hermafrodita diseñado para su uso en entornos difíciles. Incorpora tecnología de haz expandido para una transmisión sin contacto, con opciones monomodo y multimodo y hasta cuatro canales. El conector TACBEAM cuenta con la homologación M83526/20 y /21, lo que lo convierte en una solución fiable y de alto rendimiento ...
2010年7月8日 第二届新概念英语演讲比赛_Amphenol Assembletech
From:安费诺 Author:管理员 Clicks:13720times PubTime:2010/7/8 0:00
RESMLAC-12EMG-F35 - Conmutador Ethernet | Amphenol Socapex
Conmutador Ethernet portátil en miniatura gestionado; 12 puertos Gigabit; Tamaño, peso y potencia (SWaP) optimizados; Aplicaciones. Vehículos no tripulados; Comunicación en el campo de batalla c4IsR; Móviles Redes robustas; Aviónica y sistemas embarcados; Información técnica
Antenas omnidireccional 4230.09-405-Txx - amphenolprocom.com
599 N (load calculated with 160 km/h wind speed acc. to EN 1991-1-4) Effective wind area 0.4957 m2: Peso: 31 kg / 68.34 lb. Soporte De Montaje: 2142.01.00.00 - Galv. Steel Parallel Bracket (Ordered Separately) Ambiental; Rango De Temperatura De Funcionamiento-40 °C to +70 °C:
Quadrax Contacts | Products | Amphenol Aerospace
Environmental Sealing: IAW connector specification Corrosion Resistance: 500 hours salt spray EMI Shielding: 360 degree shielding on each pair Mating Cycles: 500 cycles Voltage Rating: 500 Vrms max @ sea level Dielectric Withstanding Voltage: 500 VAC RMS sea level Temperature Range:-65C to 175C Bandwidth: Up to 1.25 GHz Data Rate: Exceeding 2.5 Gbps. Voltage Rating: 500 Vrms max. @ sea level
10159558-A30221RLF | ComboStak® | Amphenol
Amphenol is one of the leading manufacturers of Board to Board Connectors. Contact us today for more details of Bergstak ® Hybrid Connector part number 10159558-A30221RLF
RJF TV Cordsets & jumpers - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ofrece cables y puentes de TV RJF probados en fábrica y listos para instalar. Estos juegos de cables incorporan cables Ethernet tácticos y una cubierta de PUR reforzado para una mayor durabilidad. El conector RJF TV se basa en el conector 38999 y está presente en cada lado, mientras que el receptáculo RJF TV viene con un extremo posterior RJ45.
64G FC Transceivers | Optical Transceivers | Amphenol
SUPPORTS 57.8GB/S DATA RATE & LOW POWER. The module is Compatible with 64G FC-PI-7. Low power - 1.5W; Mature COB technology; Outstanding BER and sensitivity
FAQ - Amphenol Socapex
atrás Serie PS: Soluciones para dispositivos de potencia. Convertidores de potencia; Unidades de distribución de energía; Llaves USB y prolongadores
G862AC114T4EU | CRIMP TYPE - RECEPTACLE | Amphenol
Amphenol is one of the leading manufacturers of Crimp type connectorsContact us today for more details of Boardmount, , part number G862AC114T4EU
HSC Connector System | Input Output Connectors | Amphenol
HSC connector system is a fully shielded interconnect system that supports data rates up to 1Gb/s and more. With 0.50mm square terminals, it allows a lighter and smaller connector design. The comprehensive shielding of these connectors provides enhanced E
Model SEN041F | PCB Piezotronics (en)
3425 Walden Avenue Depew, NY 14043. Sensorline SM 716.684.0001. info@pcb.com +1 800-828-8840
Mobile STATCOM - TPC Wire
Mobile STATCOM Mobile STATCOM (Static Synchronous Compensator) systems are compact, portable units designed to provide reactive power support to the grid. They are used to stabilize voltage levels and reduce power