Search Results for organos del sistema inmunitario
Antenas Whip DFA 2/70-Z/... - amphenolprocom.com
La apariencia del vehículo no cambia debido a la “colección de antenas”. Ideal para servicios encubiertos. ... Esta antena se suministra con el Soporte Z. El látigo se fija al soporte mediante nuestro sistema estándar de rótula articulada y tornillo tipo palomilla. La rótula ajustable asegura que el látigo quede siempre en posición ...
Kaye Validator AVS
El AVS (Sistema de Validación Avanzada) de Kaye Validator combina mediciones precisas de sensores con todos los requisitos de GMP para calibración y trazabilidad a los estándares nacionales, al tiempo que genera informes compatibles y administra los activos validados y el equipo de validación.El Validator AVS ofrece características de hardware mejoradas, un concepto de manejo de datos ...
KAYE - Kaye ValProbe Real-Time Wireless Data Logger
A medida que la fiabilidad, repetibilidad y precisión de la tecnología inalámbrica en tiempo real ha ido evolucionando, Kaye ha utilizado los últimos avances en tecnología de radiofrecuencia y baterías para diseñar el sistema de validación térmica inalámbrico más avanzado del mercado. El sistema inalámbrico de validación térmica ...
Antenas de alta frecuencia RX 5000 - AMPHENOL PROCOM
Esta antena constituye un medio muy efectivo de establecer un sistema universal de recepción de banda ancha a 50 Ω para las bandas MF, LF y HF completas. ... El transformador convierte las variaciones de impedancia de la antena a 50 Ω constantes, posibilitando la utilización del RG 58 C/U estándar o el RG 213/U apantallados, independiente ...
Antenas Whip CT 27-ZP4 - amphenolprocom.com
Soporte ZP4 de acero inoxidable, con sistema ajuste del látigo con rótula articulada y palomilla . Montaje sencillo únicamente desde el exterior. Suministrada con cable fijo de 4 m y terminación con conector FME. Especificaciones. Eléctrico ES; Modelo: CT 27-ZP4: Frequencia: 27 MHz CB-band:
Antenas Whip MU 1-Z/... - AMPHENOL PROCOM
Soporte Z de acero inoxidable con rótula articulada y sistema de ajuste de látigo con palomilla. Disponible con las partes metálicas cromada en brillante o en negro (soporte y látigo): MU 1-Z/... : Versión brillante. ... Para convertir una MU 1-Z/s en una MU 1-Z/l, corte 12 mm del extremo superior del látigo. Para convertir una MU 1-Z/l ...
NM-Mount - NanoMag
Sistema de fijación del látigo mediante el sistema de espárrago con rosca M3. Cable RG 174 de 3 m fijo terminado en conector FME. Látigos disponibles para las bandas de 450 MHz, 900 MHz y 1800 MHz. Especificaciones. Eléctrico ES; Frequencia: Bandas de 450 MHz, 900 MHz y 1800 MHz:
Conectores militares y conectores para aviación - Serie 38999 ...
Sistema de interconexión Mini DisplayPort para entornos difíciles. Ver el producto Conectores Ethernet, USB y de pantalla resistentes USB3F TV ... Los profesionales del sector aeroespacial y de defensa de todo el mundo confían en nuestros conectores circulares, como los de la serie D38999, por su diseño robusto y su conectividad eléctrica ...
MMS 2 Moisture Measurement System - protimeter.com
Sistema completo de medición de humedad con capacidad inalámbrica Ahora, con capacidad inalámbrica, el Protimeter MMS3 representa lo último en tecnología de medición de humedad. Su diseño ergonómico 4 en 1 permite un diagnóstico rápido y preciso de la humedad completa del edificio tanto
Kaye Thermocouples
El sensor correcto que se adapta perfectamente a la aplicación y al rango de temperatura es parte de su sistema de validación. Kaye ofrece una selección de diferentes tipos de sensores adecuados para las necesidades de su aplicación. Sobre Nosotros ... Acepto que mis datos del formulario de contacto se recopilen y procesen para responder a ...
Antenas Whip GF 401/... - amphenolprocom.com
Instalación en el cristal de la ventana del vehículo sin necesidad de hacer agujeros. El sistema de doble adherencia garantiza una fijación del látigo rápida y segura. La unidad de acoplamiento interna alimenta a la antena externa a través del cristal de la ventana. Diseño de media onda - no requiere plano de tierra.
PRO-ARHP...GS-... - AMPHENOL PROCOM
Amplificador de altísimo margen dinámico incorporado para compensar la pérdida del multiacoplador en la red. Altísimo punto de intercepción de tercer orden, > +27 dBm. P1dB > +17 dBm. Baja figura de ruido: < 4,0 dB para el amplificador. Limitador de señal incorporado que protege la entrada de una tensión de señal mayor de 10 Vpp.
LATAM - amphenol-ns.com
WaveTrax, el sistema de canaleta de Amphenol Network Solutions, es una solución integral diseñada para ayudar a los ingenieros a brindar un rendimiento confiable de la red de fibra óptica. Entendemos los desafíos de su infraestructura de red y hemos estado a la vanguardia de las soluciones de conectividad y administración de cables ...
RoHS China - KAYE
KAYE HEADQUARTERS. Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com
RJF TV Versiones ATEX Zona 2 - Amphenol Socapex
Las versiones del conector Amphenol Socapex RJF TV ATEX Zona 2 ofrecen soluciones Ethernet a prueba de explosiones para entornos de Zona 2, por lo que son ideales para su uso en diversas aplicaciones de petróleo y gas, como geofísica, perforación, transporte y operaciones Downstream. Estos conectores cumplen la norma EN60079-15 y son adecuados para conectores de baja potencia que no ...
LTR-25/140 - KAYE
El LTR-25/140 cuenta con un rápido calentamiento y enfriamiento, una capacidad para albergar hasta 18 termopares y no requiere aceites sucios. La calibración de los sensores en el entorno donde se utilizarán proporciona el mayor grado de precisión a medida que se eliminan los errores del coeficiente de temperatura del sistema.
Amphenol Socapex - Conectores, conectores militares, conectores ...
Comprobar el inventario del distribuidor. Imagen. Cómo comprar. Conectores de E/S. Conectores Ethernet, USB y de pantalla resistentes. Adaptador USB3 Tipo A a Tipo C. Integre nuevos equipos con un puerto USB de tipo C en un enlace USB de tipo A existente. Ver el producto
Transmisores magnetoestrictivos de nivel de líquidos con tecnología ...
El volumen, corregido en función de la temperatura, del producto líquido del tanque; exige que el transmisor tenga capacidad de medición de temperatura. El NSVP se calcula multiplicando el volumen del producto líquido por el factor de corrección del volumen según la temperatura (GOVP × FCV). P PV (Primary Variable, variable primaria)
Conectores PCB de alto rendimiento | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ofrece una amplia gama de conectores placa a placa (PCB) y placa a cable. Nuestras soluciones abarcan diferentes tipos de tecnologías que utilizan cobre y/o fibra óptica y se proponen como conectores de gran número de pines o soluciones de alta velocidad. Nuestros conectores están diseñados para cumplir las principales normas, como MIL-DTL-55302, MIL-DTL-83513.