Search Results for pl082-300
Betriebsanleitung T-Serie CANbus - Temposonics
3 Temposonics® TH CANbus ATEX- / UK Ex- / IECEx- / CEC- / NEC- / CCC- / PESO-zertifiziert / Japanische Zulassung Betriebsanleitung 1/ Fachpersonal sind Personen, die: • bezüglich der Projektierung mit den Sicherheitskonzepten der Automatisierungs- technik vertraut sind • auf dem Gebiet der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) fachkundig sind
Betriebsanleitung T-Serie Analog - Temposonics
fall einen Strom von 300 mA innerhalb von 2 Minuten abschalten können Im Fehlerfall, unzulässige Erwärmung des Sensors Der Sensor ist falsch angeschlossen Der Sensor arbeitet nicht ordnungsgemäß oder wird zerstört Der Sensor wird außerhalb der Betriebstemperatur eingesetzt Kein Ausgangssignal – Sensor kann beschädigt werden
PCB Piezotronics | Measure vibration, pressure, force, and more
PCB Piezotronics | Measure vibration, pressure, force, and more
Application SpotlightApplication Spotlight
Carbon Dioxide (CO2) Beverage Dispenser Monitoring and Alarming Application SpotlightApplication Spotlight Carbon Dioxide (CO2) gas occurs naturally in the earth’s atmosphere in concentrations of ~300-400 parts per million (ppm). At this level, CO2 is harmless since the gas is neither toxic, nor explosive. CO2 gas can pose a health hazard, however, in confined or poorly ventilated areas ...
CA T 3XXX 100+110+118 - Amphenol Sine
300 V (63 V) 100 V (32 V) 150 V (32 V) 60 V V) Rated voltage UL 1977 250V 60V Rated impulse withstand voltage2) IEC 60664-1 1500 V (1500 V) 1200 V (800 1500 V 1200 V (800 Pollution degree2) IEC 60664-1 1 (2) Installation category IEC 60664-1 I Insulation group IEC 60664-1 II, 400 < CTI < 600 Current rating IEC 60512-5-2
Amphenol CS
This site is best viewed on Google Chrome or Firefox or Safari or Edge. Terms of Use; Privacy Policy;