Search Results for prima de antiguedad como se calcula
DSEI 2025 | Amphenol Socapex
Η Amphenol Socapex θα συμμετάσχει στην εμπορική έκθεση Defence and Security Equipment International (DSEI), από τις 9 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025, στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη DSEI 2025, θα παρουσιάσουμε την εκτεταμένη γκάμα των συνδέσμων και των ...
Produktselektor & 3D-CAD-Dateien für Steckverbinder | Amphenol Socapex
948 Promenade de l'Arve - BP 29 74311 THYEZ Frankreich. Unterstützung in der Fußzeile. Unterstützung. FAQ; Technische Unterstützung; Formular zur Einstufung der Ausfuhrkontrolle; Zertifizierungen; Unsere Verteiler; VERBUNDEN BLEIBEN Erhalten Sie unsere neuesten Informationen und Produktaktualisierungen.
| אמפנול סוקפקס
גב סדרת ps: פתרונות התקני כוח. ממירי כוח; יחידות חלוקת חשמל; מקשי ומרחיבי usb
Promi - Faseroptische Steckverbinder | Amphenol Socapex
Promi ist ein kompakter, optischer Inline-Adapter, der eine einfache Installation und Wartung auf kleinstem Raum ermöglicht. Er kann auf vorhandenen Patchkabeln verwendet werden und ist damit ideal für Anwendungen in der militärischen Avionik, in geerdeten Fahrzeugen und in der Gefechtsfeldkommunikation. Die Promi-Lösung ist EN2591-qualifiziert und verfügt über eine kompakte, abnehmbare ...
USB erősítők - hosszabbítók | Amphenol Socapex
Az Amphenol Socapex USB Extender/Amplifier megbízható megoldás az USB kábelkészletek csatlakozási hosszának nagy távolságokra történő meghosszabbítására. Az eszköz a MIL-DTL-38999 III sorozaton alapul, amely garantálja a nagy teljesítményt és a strapabíróságot. Kifejezetten olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol az USB-kábel hossza meghaladja az USB-specifikáció ...
SGX - SGX Sensortech Sensor
Head office. Switzerland, Courtils 1, 2035 Corcelles-Cormondreche +41 (0) 32 732 16 70. contact@sgxsensortech.com
FEINDEF 2025 | Amphenol Socapex
Amphenol bierze udział w FEINDEF 2025, wiodącej hiszpańskiej wystawie poświęconej obronności i bezpieczeństwu. Dołącz do nas od 28 do 30 maja w Madrycie, aby poznać nasze zaawansowane rozwiązania zaprojektowane, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom globalnego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa. Czego się spodziewać:
B5 TITLE - Amphenol Sine
notes:(unless otherwise specified) 1. material: 1.1. contact body:copper alloy. 1.2. positioning clip:copper alloy. 1.3. crown contact:copper alloy.
B B2 - Amphenol Sine
Amphenol Sine Systems 44724 Morle Drive, Clinton Tonship, M 48036 USA amphenolsinecom 092021 Crimp Contacts, Machined Crimp Contacts, Stamped & Formed Part Number AWG Wire Range (mm²) Plating Part Number AWG Wire Range
Kabelbaum im Karton | Amphenol Socapex
UNSER ANGEBOT Glasfaser-Verbindungslösung in der Box. Amphenol Socapex ist der beste Partner für die Bereitstellung von Glasfaserverbindungslösungen in der Box.Wir kennen uns mit dem Design und der Herstellung von faseroptischen Steckern und Endstücken bestens aus.
9/16-24 UNEF THREAD - Amphenol Sine
of: sh: rev: dwg no: title: rev description date revisions eco by appr 1 1 a3 rts710*3pxx eco-mate,receptacle,jam nut,size 10,3pos,pin. materials list size
RELEASED DRAWING JUN-30-2014 BEN TOMMY - Amphenol Sine
of: sh: rev: dwg no: title: rev description date revisions eco by appr 1 1 b1 rt00104p*h eco-mate,receptacle,size 10,4 pos,pin. b1 - released drawing jun-30-2014 ben see part number chart materials list
TACBEAM - Złącza światłowodowe | Amphenol Socapex
Złącze światłowodowe Amphenol Socapex TACBEAM to hermafrodytyczne złącze przeznaczone do użytku w trudnych warunkach. Charakteryzuje się technologią rozszerzonej wiązki do transmisji bezkontaktowej, z opcjami jedno- i wielomodowymi oraz maksymalnie czterema kanałami. Złącze TACBEAM posiada kwalifikację M83526/20 i /21, dzięki czemu jest niezawodnym i wydajnym rozwiązaniem do ...
常见问题 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
A1 RELEASED DRAWING DEC-26-2016 BEN TOMMY MASTER KEYWAY A3 -- UPDATE ...
of: sh: rev: dwg no: title: rev description date revisions eco by appr process specifications: material specifications: quantity approval: engineer: checked:
TV - Presa a flangia ridotta - Serie 38999 | Amphenol Socapex
La presa TV a flangia ridotta è un connettore piccolo e leggero progettato per l'uso in applicazioni militari, aeronautiche e industriali avanzate in cui dimensioni e peso sono fondamentali. Questa presa è derivata dalla versione MIL-DTL-38999 serie III ed è disponibile nelle configurazioni con dado di bloccaggio (TV07/TVS07). L'ingombro sul pannello è ridotto del 41% e il peso è ...
Ampehnol All Sensors Produkte
Entdecken Sie die anpassbaren Ultra-Niederdrucklösungen von Amephenol All Sensors nach Familie.
Ampehnol All Sensors Produkte
Entdecken Sie die anpassbaren Ultra-Niederdrucklösungen von Amephenol All Sensors nach Familie.
Ampehnol All Sensors Produkte
Entdecken Sie die anpassbaren Ultra-Niederdrucklösungen von Amephenol All Sensors nach Familie.