Search Results for pt. standard energy indonesia
Model 356A12/NC Triaxial ICP® accelerometer, 100 mV/g, 50 g, 0.5 ... - PCB
standard stud mount "x" "x" sensor thread "x" 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 mounting hole preparation: drill dia. x "c" min. tap x "b" min. 1 "a" "a" "a" "p" 1 thread pitch shown "x" sensor integral mounting stud 63[1.61] revisions rev description din r changed "b" hole tolerance 53828 2 1 mounting thread see drawing 5-40 a m3 x 0.50 b
Albania | Amphenol Socapex
PT/451 - 26482 Serie I; Serie RFM; SL 61 Y SOCA; Conectores PCB. Volver Conectores PCB. Conectores de PCB de alto rendimiento; Conectores para circuito impreso de la serie HE7-HE8-HE9; Conectores VITA; Accesorios; Soluciones de fibra óptica. Volver Soluciones de fibra óptica.
SSS | Amphenol Socapex
PT/451 - 26482 Seri I; RFM Serisi; SL 61 & SOCA; PCB Konnektörleri. Arka PCB Konnektörleri. Yüksek Performanslı PCB konnektörleri; ... II, III)
HE308
EN3645 (European aerospace standard)
VG96944 (for high-power applications) Amphenol Socapex 38999 konnektörleri ne için kullanılır?
HE308
EN3645 (European aerospace standard)
VG96944 (for high-power applications) Amphenol Socapex 38999 konnektörleri ne için kullanılır?
Środowisko i bezpieczeństwo | Amphenol Socapex
W celu ochrony naszych pracowników i środowiska Amphenol Socapex zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa w obu swoich lokalizacjach w Thyez (Francja) i Pune (Indie).. Chcemy, aby nasze zaangażowanie w kwestie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa było widoczne w całej naszej organizacji.
Digital Marketing Specialist (f/m/d) - kayeinstruments.com
Kaye ValProbe RT {Visão Geral} Kaye ValProbe RT {Estação Base} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura Flexível} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura Maleável}
HDMI FTV - Robuste Ethernet-, USB- og skjermkontakter | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex HDMI FTV-kontakten er et robust HDMI-tilkoblingssystem som er utviklet for bruk i tøffe miljøer. Den har en koblingsmekanisme med tre gjenger (MIL-DTL-38999 serie III-type) og en antikoblingsanordning som sørger for sikre og pålitelige tilkoblinger selv under utfordrende forhold. Denne kontakten er utformet for å oppfylle behovene til militære og industrielle ...
Francia Sud Ouest | Amphenol Socapex
Copre i seguenti dipartimenti: Dpt 11, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 36, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 79, 81, 82, 86, 87
Contato - kayeinstruments.com
Sobre nós. KAYE E AMPHENOL; NOSSA HISTÓRIA; Meio Ambiente, Saúde e Segurança; Qualidade; Termos e Condições; Novidades
R-VPX Evolution 2.0 - Conectores VITA | Amphenol Socapex
La serie R-VPX Evolution 2.0 de Amphenol Socapex ofrece un sistema de interconexión COTS que proporciona velocidades de transferencia de datos sin precedentes de hasta 32 Gb/s, lo que los convierte en los conectores VITA 46.30 más rápidos disponibles. Estos conectores están cualificados para aplicaciones Open VPX y son totalmente interconectables e intermontables con los conectores VITA 46 ...
FAQ | Amphenol Socapex
back Switch Ethernet et convertisseur de média. Convertisseurs de média Fibre Optique; Switch Ethernet; Cordons & jumpers; Série PS: Appareils de puissance électriques
이더넷 스위치 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 최고의 성능을 갖춘 견고한 군용 이더넷 스위치를 제안합니다. 군사 및 열악한 환경 응용 분야를 위해 설계된 Amphenol Socapex MIL-STD 스위치는 MIL-STD-461에 따라 전도성 및 방사성 전자파 간섭(EMI)을 지원합니다.
2012年2月7-8日 Amphenol 全球总经理大会在厦门召开
2012年2月7-8日,Amphenol全球总经理大会在厦门顺利召开,AST全员共同努力使得大会圆满成功。全球总经理来AST工厂参观,AST为晚宴准备了精彩的节目,这些都令Amphenol所有高层管理者印象极其深刻。
Contato - kayeinstruments.com
Sobre nós. KAYE E AMPHENOL; NOSSA HISTÓRIA; Meio Ambiente, Saúde e Segurança; Qualidade; Termos e Condições; Novidades. NOTÍCIAS
지상 차량 | Amphenol Socapex
지상 차량 오늘날 군용 장갑차는 수많은 도전 과제에 직면해 있습니다.-보호: 군용 장갑차의 주요 과제 중 하나는 기동성과 기동성을 유지하면서 승무원을 적절히 보호하는 것입니다.이를 위해서는 장갑 두께와 무게 사이의 균형을 맞추고, 첨단 소재와 디자인을 사용하여 무게를 최소화하면서 보호 ...
Industria | Amphenol Socapex
indietro Serie PS: Soluzioni per dispositivi di potenza. Convertitori di potenza; Unità di distribuzione dell'alimentazione; Chiavi USB ed estensori
TVµCom 10 Gb+ - Conectores robustos Ethernet, USB y de pantalla ...
Amphenol Socapex TVmCom 10 Gb+ es una gama de conectores Ethernet de alta velocidad diseñados para entornos difíciles. Estos conectores se basan en MIL-DTL-38999 serie III tamaño de carcasa 11 y superan los 10 Gb/s Ethernet siguiendo los estándares IEEE 802.3an-2006: 10GBase-T. Vienen con conectores Cat.6A que cumplen las normas TIA568C.2 e ISO/IEC11801.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
2013年3月27日-28日 AST供应商大会 - Amphenol-ast
Amphenol xiamen,Amphenol-ast,安费诺电子装配,安费诺,数据接口,安费诺厦门,厦门安费诺
盒内线束 | Amphenol Socapex
我们的优惠 盒内光纤互连解决方案. Amphenol Socapex 是提供盒内光纤互连解决方案的最佳合作伙伴。我们完全了解光纤连接器和端子的设计和制造。 一旦指定了光缆组件的光学和机械要求,我们的应用工程师就可以开发 "端到端 "互连解决方案。 所有 Amphenol SOCAPEX 电缆组件均由专业技术人员在我们获得 ...
EU RoHS II CoC - amphenol-aerospace.com
%PDF-1.7 4 0 obj (Identity) endobj 5 0 obj (Adobe) endobj 8 0 obj /Filter /FlateDecode /Length 66268 /Length1 342756 /Type /Stream >> stream xœì] @TUúÿνóâ10 ...