Search Results for que es el polen
Home - Our Locations
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
Acelerómetros / Sensores de vibración | Piezotrónica PCB
La tecnología más utilizada es nuestro circuito integrado piezoeléctrico patentado, ICP® (IEPE) acelerómetros, que requieren fuente de alimentación de corriente constante. La mayoría de los sistemas de adquisición de datos, control digital y datos portátiles proporcionan alimentación al sensor ICP®.
Kaye ValProbe Temperature Logger
La familia de registradores de temperatura ValProbe está diseñada para la medición de procesos precisa, conveniente y confiable para aplicaciones farmacéuticas y de dispositivos médicos. El diseño inalámbrico simplifica enormemente el monitoreo y la validación del servicio y los entornos difíciles de alcanzar. Las sondas están disponibles en versión rígida, flexible y flexible.
Terminales de fibra óptica para conectores | Amphenol Socapex
La proximidad al cliente es importante para nosotros. Nos aseguramos de que nuestros representantes sean fácilmente accesibles para los clientes de todo el mundo. ... Encontrar un contacto de venta. Comprar en la distribución. Trabajamos con una amplia red de distribuidores en todo el mundo. Nuestros distribuidores. Comprobar el inventario ...
Antenas Whip MU 7-X/... - amphenolprocom.com
El MiniMag (abreviado: MM) es un soporte magnético pequeño y ligero de gran poder adherente. Una capa de silicona aplica da en la superficie de contacto protege el techo del vehículo y asegura la máxima fricción. 2. Fases de la Instalación. 2. Fases de la Instalación.
Auszeichnung „Forbes Diamonds 2023“ für El-Cab während der Forbes ...
Die Auszeichnung des Chefredakteurs von Forbes Polska, Paweł Zielewski, wurde vom Vorstandsvorsitzenden von El-Cab Sp. z o.o., Dr. Ing. Pawel Kaczalski entgegengenommen. Forbes Diamonds ist ein jährliches Ranking, in dem die Herausgeber des Magazins „Forbes“ die sich am dynamischsten entwickelnden Unternehmen in Polen auszeichnen.
SolucioneS para la induStria minera - offers.tpcwire.com
Sabemos que es de suma importancia que los cables y los conectores puedan soportar excesos de impactos, abrasión, flexiones, temperaturas extremas, y químicos. Los productos de TPC resuelven los problemas de aplicación más difíciles y duran 10 veces más que un ... La seguridad es una prioridad absoluta, el cliente necesitaba una solución ...
Amphenol Adronics
a. En cuanto a los bienes provistos a continuación, el Vendedor será responsable e indemnizará y salvará al Comprador y a cada comprador o usuario posterior de los mismos, de cualquier reclamo, juicio o acción por infracción, incluidos los procedimientos que aleguen que la fabricación, el uso o la venta de dichos bienes infringen cualquier patente, marca comercial, derecho de autor ...
75 Ohmios Contactos coaxiales - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ofrece contactos coaxiales de 75 ohmios, una solución fiable y eficaz para conectores utilizados en aplicaciones de vídeo. Estos contactos están diseñados para su uso con conectores D38999, EN3645, EN4165, 2M y 387TV y están disponibles en tamaños de contacto 16, 12, 8 y 6. Tanto si necesita transmitir SD-SDI, HD-SDI o 3G-SDI, los contactos coaxiales de 75 ohmios son una ...
D38999 Serie III TV-CTV - Serie 38999 | Amphenol Socapex
Es gibt vier Steckverbinderserien in der Familie: - Serie I: Bajonettkupplung - Amphenol's LJT Serie - Serie II: Low-Profile Bajonettkupplung - Amphenol's JT Serie - Serie III: Tri-Start ACME Gewinde - Amphenol's TV-CTV Serie - Serie IV: Breech-Lock. Gibt es d38999-Steckverbinder mit Kontakten?
Environmental Monitoring - kayeinstruments.com
Acepto que mis datos del formulario de contacto se recopilen y procesen para responder a mi solicitud. Usted puede solicitar que se eliminen sus datos en cualquier momento por correo electrónico : kayedataprotection@amphenol-sensors.com Puede encontrar información detallada sobre el manejo de los datos del usuario en nuestra Declaración de Protección de Datos.
NUeVoS ProDUCToS - offers.tpcwire.com
El cable 200-HD Thermo-Trex® es un reemplazo superior para el cable estándar de caucho de silicona para motores (SRML, por su sigla en inglés). Nuestro cable nuevo y mejorado está especialmente diseñado para cumplir con las exigencias de un cable flexible y resistente al calor que ofrezca mayor resistencia a los cortes y a la abrasión que el
Acelerómetros para pruebas estructurales | Piezotrónica PCB
Un sensor que incorpora una Hoja Electrónica de Datos del Transductor (TEDS) es un sensor de modo mixto (analógico/digital) con una memoria integrada de lectura/escritura que contiene información sobre el sensor y su uso. Un sensor TEDS tiene una memoria interna que incluye información sobre el fabricante, las especificaciones y la ...
AUTOMATICA 2024 - el-cab.com.pl
WARSAW INDUSTRY AUTOMATICA hat sich zu einer führenden Veranstaltung in Polen sowie zu einem Ort für den Wissens- und Erfahrungsaustausch im Bereich Automatisierung und Robotik entwickelt. Dank eines breiten Branchenspektrums können Sie sich über innovative Technologien und Trends informieren, Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten erweitern und ...
Selector de productos y archivos 3D - Amphenol Socapex
En colaboración con TraceParts, ponemos a su disposición una gran selección de modelos CAD en 3D, en una amplia gama de formatos. Si no encuentra el archivo 3D que necesita, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica.
CaraCTErÍsTICas Y BENEfICIOs - offers.tpcwire.com
El cable de silicona Thermo-Trex® 500-Plus está diseñado con una sobrecubierta de silicona resistente a las rasgaduras y clasificado con una temperatura de conductor de 200 °C (392 °F). Es la opción ideal para aplicaciones expuestas a altas temperaturas, rayos UV y alta exigencia mecánica. Es un producto libre de
Conformidad ROHS | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex está muy implicada en el cumplimiento de la directiva RoHS y en la satisfacción de los requisitos de sus clientes. La directiva RoHS (Restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas), que forma parte de la directiva WEEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), regula el uso de las sustancias que se ...
RFM Quadrax - Série RFM - Série RFM | Amphenol Socapex
Le connecteur RFM Quadrax d'Amphenol Socapex est un connecteur modulaire, rackable et à montage flottant, doté de contacts Quadrax pour les applications à haute vitesse. Les caractéristiques clés de ce connecteur incluent une faible force d'accouplement, des contacts mâles et femelles pouvant être montés sur la fiche ou l'embase, ainsi que des performances conformes à la norme NF F 61 ...
Level Plus - temposonics.com
3 Manual de interfa Modbus Serie LP 1. Información de contacto Estados Unidos General Tel: +1-919-677-0100 Fax: +1-919-677-2343 Correo electrónico: info.us@mtssensors.com
Adaptador USB3 Tipo A a Tipo C - Conectores Ethernet, USB y de pantalla ...
El adaptador USB 3.0 de tipo A a tipo C de Amphenol Socapex está diseñado para integrar a la perfección los modernos dispositivos USB-C en las infraestructuras USB-A existentes, garantizando una transferencia de datos de alta velocidad y un rendimiento robusto en entornos exigentes. Construido para aplicaciones militares, de defensa e industriales, cuenta con un mecanismo de acoplamiento de ...