Search Results for que es mejor rgb o ycbcr444
Acelerómetros piezoeléctricos de uso general | PCB Piezotronics
También hay disponibles unidades especiales mediante modificaciones de diseño mecánico o eléctrico o pruebas de cualificación adicionales. Existen dos grandes categorías de acelerómetros piezoeléctricos: los que incorporan electrónica de acondicionamiento de señal (tipo ICP®, modo de tensión) y los que no (modo de carga).
CTR-40 Liquid Calibration Bath - KAYE
El CTR-40 es un baño de temperatura portátil diseñado para satisfacer las necesidades de calibración y validación del sistema Kaye ValProbe.Combinado con el software IRTD y ValProbe, el CTR-40 proporciona calibraciones / verificaciones de ValProbe para el sensor de temperatura ValProbe.
Sensor Cables | PCB Piezotronics
PCB® fabrica una amplia variedad de conjuntos de cables que se acoplan a diferentes tipos de sensores, acondicionadores de señal y sistemas de adquisición de datos. ... Esta tabla proporciona especificaciones relevantes para cuatro tipos de cables. El tipo 002 es el más utilizado, pero también están disponibles otros tres tipos. Tipos de ...
SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ - offers.tpcwire.com
Sabemos que es de suma . importancia que los cables y los conectores puedan soportar excesos de flexiones, impactos, abrasión, temperaturas extremas y químicos cáusticos. Los productos de TPC resuelven los problemas de aplicación más difíciles y duran 10 veces más que un cable estándar, lo que reduce el tiempo de inactividad, la mano de ...
Liquid-Nitrogen (LN2) - KAYE
El nitrógeno líquido es nitrógeno en estado líquido a una temperatura extremadamente baja de -195 ° C. La industria farmacéutica y biotecnológica utiliza LN2 para almacenar el producto en una alternativa más segura y eficiente a los congeladores mecánicos. ... Acepto que mis datos del formulario de contacto se recopilen y procesen para ...
Tapones de goma - Accesorios | Amphenol Socapex
El producto Rubber Caps está diseñado para proporcionar una protección fiable a los conectores JD38999 Series I, II, III y PT/451 (MIL-DTL-26482) cuando no están en uso. Estas tapas son compatibles con receptáculos de línea, contratuerca y brida cuadrada y están fabricadas con material de silicona que puede soportar temperaturas de hasta 200 ºC.
Acelerómetros de alta temperatura | PCB Piezotronics
Acelerómetros de alta temperatura. PCB® ofrece acelerómetros ICP® y de modo de carga especialmente diseñados y probados para pruebas a temperaturas extremadamente altas.
SolucioneS para la induStria Siderúrgica - offers.tpcwire.com
industriales rigurosos. Sabemos que es de suma importancia que los cables y los conectores puedan soportar excesos de impactos, abrasión, flexiones, temperaturas extremas y químicos. Los productos de TPC resuelven los problemas de aplicación más difíciles y duran más que un cable estándar, lo que reduce el tiempo de
Manual de funcionamiento Level Plus CHAMBERED - Temposonics
Medida que compara cuán pesado o ligero es el líquido de petróleo en comparación con el agua. Los valores permitidos son de 0 a 100 grados API para (6A) y de 0 a 85 grados API para (6B). Gravedad específica La proporción de densidad de un líquido y la densidad del agua en las
Llaves de memoria USB3CF TV - Llaves USB | Amphenol Socapex
Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos para que le guíen hacia la mejor solución. Póngase en contacto con nosotros Descripción de USB3CF TV Memory Keys
Convertidores de potencia VITA 62 VPX - Convertidores de potencia ...
Fuentes de alimentación conformes con VITA 62: Soluciones de alimentación de vanguardia diseñadas para cumplir las normas MIL-STD-461F, MIL-STD-704F, MIL-STD-810G y MIL-STD-1275. Diseñadas para integrarse a la perfección en arquitecturas modulares modernas y ofrecer un rendimiento y una flexibilidad sin precedentes, combinando a la perfección fiabilidad e innovación.
Sensores y trasmisores de 4-20mA Wilcoxon Research
• Unidades uniaxial o biaxial disponibles • Carcasas de titanio para una mejor protección contra la corrosión galvánica • Cuentan con sellos herméticos y cables a prueba de agua • Modelos disponibles*: 746, 757, 787F (10 m) Triaxiales Sísmicos Accesorios Todo lo que se necesita para instalar los sensores
FAQ - Amphenol Socapex
¿Cuál es el IP de los conectores Powersafe?
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68. The number 6 corresponds to the protection against the dust and the sand. The number 8 corresponds to the pressure watertight : the ...
K140 and K150 Ice Point Reference - KAYE
Las referencias de K140 y K150 Ice Point proporcionan referencias de 0 ° C precisas, estables y confiables para usar en sus laboratorios de calibración. El diseño patentado proporciona una precisión inigualable (0.02 ° C) y estabilidad (0.01 ° C) sin derivas a largo plazo. Los modelos K140 / 150 son ideales para calibrar cualquier tipo de termopares o sensores de temperatura.
SurveyMaster - protimeter.com
Este modo es útil al intentar establecer qué materiales están arriba o debajo de un punto de referencia o estándar de sequedad. Mida el estándar de sequedad o el material de referencia hasta que la lectura del medidor sea estable y luego presione unos segundos. De este modo, almacena la lectura hasta que cambie el modo o se apague el medidor.
TV - Receptáculo Stand-off - Serie 38999 | Amphenol Socapex
El receptáculo TV Stand-off es un conector de alto rendimiento diseñado para aplicaciones que requieren una instalación rápida y duradera. El receptáculo está equipado con contactos de cola de PC y un separador, lo que permite una fácil fijación a las placas de circuito impreso sin ejercer ninguna tensión mecánica sobre las terminaciones de los contactos.
Antenas omnidireccional W360-17-X - AMPHENOL PROCOM
Mecánico ES; Elementos Radiantes: Circuito impreso de PTFE: Conexión(s) 7/16 DIN(f) Seccion De Montaje: Tubo de aluminio 400 x 80 mm: Material Radial / Color: Tubo de GRP blanco, 70 mm de diámetro: Dimensiones: 1768 x 70 mm: Carga De Viento: 180 N (160km/h) Peso: 8 kg / 17.64 lb: Soporte De Montaje:
Conjuntos de cables tácticos RJ45 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ofrece una gama de cables tácticos RJ45 diseñados para su uso en entornos difíciles. Estos cables Ethernet están disponibles en especificaciones Cat5e, Cat6, Cat6A y Cat7, y ofrecen una conectividad fiable a velocidades de 1 Gb o 10 Gb. Diseñados para soportar condiciones adversas, estos cables cuentan con un revestimiento de PUR reforzado que es duradero y no contiene ...
Acelerómetros de choque ICP® | PCB Piezotronics
La adición de aislamiento mecánico interno minimiza la tensión de alta frecuencia que, de otro modo, sufrirían sus elementos sensores cerámicos. Este aislamiento mecánico, junto con un filtro eléctrico interno de 2 polos, integrado en el circuito ICP®, adapta la respuesta global del acelerómetro para garantizar la calidad de los datos ...
FAQ - Amphenol Socapex
¿Cuál es el IP de los conectores Powersafe?
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68. The number 6 corresponds to the protection against the dust and the sand. The number 8 corresponds to the pressure watertight : the ...