Search Results for que lleva la arteria
Filtres passe-bande BPF 2/3 - AMPHENOL PROCOM
Le BPF 2/3 est un filtre passe-bande avec 3 cavités à hélice avec couplage par fenêtre entre les cavités. Ce filtre peut être utilisé comme présélecteur pour protéger un récepteur contre les interférences de transmissions hors de la bande passante, ou il peut être utilisé pour réduire une mauvaise sortie d’un émetteur avec une puissance de sortie de 50 Watts maximum.
Aluminum Furnace - kayeinstruments.com
Normas industriales como AMS 2750 D y AMS 2770 (Especificaciones de materiales aeroespaciales) definen los requisitos de ensayo de los hornos industriales utilizados en el procesamiento de materiales de alta calidad como el aluminio. Normas similares de la industria del automóvil también tienen en cuenta los requisitos de los procesos de tratamiento térmico.
HDAS - Conector PCB para entornos difíciles - MIL-DTL-55302
El conector Socapex HDAS para PCB de Amphenol es una solución rentable y de alto rendimiento para una gran variedad de aplicaciones. Diseñada para su uso en entornos difíciles, esta robusta tecnología supera los requisitos MIL-DTL-55302, lo que garantiza su fiabilidad y durabilidad.
Antenas Handportable DPA 900/2400/...-SMA - amphenolprocom.com
Esta antena permite trabajar simultáneamente sobre 900 y 2400 MHz con la misma antena. El látigo de la antena está revestido de plástico flexible resistente a prueba del medio ambiente . Ajustada en fábrica y con ganancia unitaria en ambas bandas; Suministrada con conector SMA macho. Banda fija de 2400 MHz y banda de 900 MHz entre 868 ...
SolucioneS para la induStria minera - offers.tpcwire.com
Además, nuestras citaciones en la MSHA prácticamente se eliminaron. Soluciones para la industria minera ... cable estándar, lo que reduce los costos de tiempo de inactividad, trabajo y costos en general. $0 $2,000 $4,000 $6,000 $2,221 $5,400 $7,621 $1,282 $562 $720 $8,000
Amphenol TPC Wire & Cable Blog
Tres factores clave que deben considerarse son la Clasificación de Temperatura Fría, la Clasificación de Flexión en Frío y la Clasificación de Impacto en Frío. Cada una de estas características tiene un propósito específico para proteger los cables bajo estrés por bajas temperaturas y garantizar un desempeño óptimo. Sin embargo, es ...
Antennes portatives FSP 70/TETRA-DESK STAND - amphenolprocom.com
Fouet de taille totale ½ λ, alimenté à la base. Gain élevé et couplage efficace du portable. 0 dBd / 2,15 dBi par rapport à une antenne de station de base. Design élégant, fabriquée avec des matériaux de la plus haute qualité. Livrée préréglée et testée en usine pour avoir un ROS minimal et une performance optimale.
Antenas de combinación GPS GPS-C 900 - amphenolprocom.com
Por la presente, Amphenol Procom declara que el tipo de producto GPS-C 900 cumple con la directiva 2014/53/EU de la UE y el Reglamento de equipos de radio del UK de 2017 (S.I.2017 No. 1206).El texto completo de la Declaración de Conformidad está disponible en:
SolucioneS para la induStria minera - offers.tpcwire.com
Además, nuestras citaciones en la MSHA prácticamente se eliminaron. Soluciones para la industria minera ... cable estándar, lo que reduce los costos de tiempo de inactividad, trabajo y costos en general. $0 $2,000 $4,000 $6,000 $2,221 $5,400 $7,621 $1,282 $562 $720 $8,000
SC39 Cierre rápido - Serie 38999 | Amphenol Socapex
Los conectores SC39 son ideales para aplicaciones que requieren una conexión/desconexión rápida y sencilla. El conector SC39 de Amphenol Socapex es una solución de alto rendimiento diseñada para su uso en aplicaciones exigentes. Basado en el conector MIL-DTL-38999 Serie III, el SC39 es un conector push/pull ligero, pequeño y resistente que proporciona la fiabilidad y resistencia ...
RJF TV Cat5e, Cat6, Cat6A - Conectores Ethernet, USB y de pantalla ...
La serie de conectores Ethernet robustos Socapex RJF TV de Amphenol es una gama de conectores de alto rendimiento diseñados para proporcionar una conectividad Ethernet robusta y fiable en entornos duros y exigentes. Disponibles en las variantes Cat5e, Cat6 y Cat6A, estos conectores son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las militares, aeroespaciales, industriales y de ...
SurveyMaster - protimeter.com
profesionales implicados en la identificación, la gestión y la corrección de la humedad necesitan herramientas que los ayuden a hacer lo siguiente: • identificar el alcance de la penetración de la humedad; • diagnosticar la causa del problema; y • supervisar los cambios en el nivel de humedad. Los medidores de humedad y los higrómetros
Battery Directive (EU Directive 2006/66/EC) - kayeinstruments.com
La directive européenne 2006/66 / CE relative aux déchets de piles et d'accumulateurs (la "directive sur les batteries") vise à minimiser l'impact des déchets de piles et d'accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine. ... La directive sur la batterie spécifie que: Tous les types de piles et d'accumulateurs usagés doivent être ...
Businesses - Amphenol
Each of our Amphenol businesses partners with its customers across different market segments and regions to connect our world through leading-edge innovation.
RFM Quadrax - Serie RFM - Serie RFM | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ofrece la serie RFM, conectores para rack y panel, que permiten una conexión ciega y están equipados con fijaciones flotantes. Los conectores RFM cumplen las normas EN45545-2 y NF F 61-032. Los conectores RFM han sido utilizados durante muchos años por fabricantes de equipos originales para entornos difíciles y en aplicaciones ferroviarias para sistemas de seguridad.
EN3645 - Serie 38999 | Amphenol Socapex
El conector EN3645 de Amphenol Socapex es una solución de alto rendimiento similar al conector MIL-DTL-38999 serie III, pero que ofrece requisitos adicionales para satisfacer las aplicaciones más exigentes. Está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en los entornos más duros, incluido el aeroespacial comercial y militar. Una de las características clave del conector EN3645 es ...
Introducción - amphenol-ns.com
FlexTrax de 2” es un administrador de cables flexible que permite un acceso rápido a los cables para cambios rápidos en aplicaciones de enrutamiento complejas. El diseño de la pieza permite una alta visibilidad de la capacidad de gestión de cables y mide 2”x 2” x 1 pie. Cada riel viene con 2 puertas y 2 clips de montaje
5961400P - Amphenol Antenna Solutions
8-Port, Panel, 65°, (2x) 698-960 | (2x) 1427-2690 MHz, 2683 mm
MMS3 - protimeter.com
vez que se ha pulsado durante 3 segundos o más, la cadena de texto EL DISPOSITIVO SE ESTÁ APAGANDO aparece en la pantalla. Cuando se libera, la cadena de texto desaparece y la unidad se APAGA. Cada vez que el voltaje de la batería cae por debajo del valor umbral, el indicador de la batería comenzará a parpadear.
FAQ - Amphenol Socapex
¿Cuál es la velocidad máxima de transmisión de datos del adaptador reforzado?
The adapter supports USB 3.2 Gen 1 with data rates up to 5Gb/s.
¿El lado USB tipo C del adaptador admite reversibilidad?Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
...