Search Results for que significa lógica estrategica
Amplificadores de carga de modo dual | PCB Piezotronics
Entre las características avanzadas que ofrecen los modelos 443B01, 443B02 y 2775C se encuentran un ruido de fondo ultrabajo, detección de fallos en el sensor, detección de sobrecarga, una señal de referencia de calibración integrada y un puerto RS-232 para un control informático perfecto. ... (es-ES) Digital ICP®-USB Signal Conditioner ...
Marine CXL 70-5C/T-12/... - amphenolprocom.com
La CXL 70-5C/T-12/... es una antena de base y marina omnidireccional con 7 dBi y polarización vertical que cubre la banda de 380 - 470 MHz. La antena está provista de un anclaje universal de mástil muy resistente tipo "C" de aluminio, revestido de epoxi y resistente al agua de mar. Los pernos en "U" y fijaciones son de acero inoxidable.
Antenas omnidireccional 7500118 - AMPHENOL PROCOM
Mecánico ES; Conexión(s) N(f) en el cable RG213 / U de 500 mm: Materiales: Base : Aluminium Shroud : GRP tube: Longitud: 1570 mm: Carga De Viento: 42 N (160 km/h) Peso: Aprox. 1.2 kg: Montaje: Abrazadera de montaje integral para adaptarse a 38 - 50 mm de diámetro. tubo o carril horizontal: Ambiental;
Temperature Calibrator - LTR-150 Dry Block and Liquid Bath - KAYE
El Kaye LTR-150 es el calibrador multipropósito más avanzado diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de flexibilidad y capacidad para la validación térmica. Desde su capacidad para calibrar la capacidad de 48 termopares, hasta su versatilidad para funcionar como un bloque seco, baño líquido o calibrador de superficie, el LTR-150 ahorra horas de tiempo y esfuerzo al ...
Marine CXL 2-1LW/... - amphenolprocom.com
Mecánico ES; Conexión(s) N(f) Materiales: Shroud : Polyurethane-coated glass fibre Mounting bracket : Seawater resistant aluminium, epoxy-coated Clamps : Stainless steel: Color: Blanco (RAL 9003) Area De Viento: 0.0172 sq. m: Carga De Viento: 22 N (160 km/h) Dia. En La Parte Superior: 8 mm: Dia. En El Extremo Inferior: 16 mm: Altura: Aprox ...
Sensores de presión balística | PCB Piezotronics
El modelo 119C12 es un sensor balístico único, de alta resolución y con compensación de aceleración, diseñado para aplicaciones balísticas, de detonación y explosivas de alta presión y alta energía en condiciones de alto choque, como las que podrían darse en obuses y armas de propulsante líquido. Rango dinámico de 100.000 psi ...
Analizador de antena SWR 4000 - amphenolprocom.com
Disponibilidad de kit de accesorios que incluye: Bolsa blanda de transporte. Kit de adaptadores coaxiales estándar. Cargador para conectar en el encendedor del coche. Especificaciones. Eléctrico ES; Modelo: SWR 4000: Lapso: De 0 a 2670 MHz, definido por el usuario: Barrer: 101 puntos:
Nuestra historia | Amphenol Socapex
Socapex es adquirida por un gran grupo francés, Thomson 1958 Socapex comienza a fabricar sus primeros conectores: los TEI Serie 58, una serie de conectores militares utilizados por EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial. 1960's. 1961 Lanzamiento de la Serie SL61. Socapex rejuvenece los conectores Radio-Air con el lanzamiento de la Serie SL61 ...
FAQ - Amphenol Socapex
¿Cuál es el IP de los conectores Powersafe?
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68. The number 6 corresponds to the protection against the dust and the sand. The number 8 corresponds to the pressure watertight : the ...
0( 1()'+(2.,( !#$%&'%($)*+ - Marport
Consejo: Haga clic en el logotipo de Marport que se encuentra en la parte inferior de las páginas para volver a la tabla de contenido. Introducción El receptor acústico M4 combina el último procesamiento de señal digital con el software más inteligente. Su propósito es el de posibilitar el funcionamiento multicanal sin que se vean
SOLUCIONES DE INGENIERÍA - offers.tpcwire.com
y adheridas al cable, lo que ofrece un sello ambiental que protege la conexión contra polvo, suciedad, agua y sustancias químicas y reduce la tensión del cable. Este proceso evita que el cable “se desprenda” de la conexión. Disponibles en varios tamaños de cables. Ensambles Quick-Connect™ de medio voltaje Si necesita una solución ...
Promi - Conectores de fibra óptica - Amphenol Socapex
Promi es un adaptador óptico en línea compacto que ofrece una instalación y un mantenimiento sencillos en espacios reducidos. Puede utilizarse en cables de conexión existentes, lo que lo hace ideal para aplicaciones en aviónica militar, vehículos en tierra y comunicación en el campo de batalla. La solución Promi cuenta con la certificación EN2591 y dispone de un empalme extraíble ...
CaraCTErÍsTICas Y BENEfICIOs - offers.tpcwire.com
en silicona que recubre los conductores individuales ofrece resistencia superior a los aceites y la abrasión. Este aislamiento es extremadamente flexible, libre de halógenos y ofrece baja densidad de humo. 3. sobreCubierta de siliCona resistente a las rasgaduras — La sobrecubierta de silicona
CaraCTErÍsTICas Y BENEfICIOs - offers.tpcwire.com
en silicona que recubre los conductores individuales ofrece resistencia superior a los aceites y la abrasión. Este aislamiento es extremadamente flexible, libre de halógenos y ofrece baja densidad de humo. 3. sobreCubierta de siliCona resistente a las rasgaduras — La sobrecubierta de silicona
Mobile Antennas - AMPHENOL PROCOM
Amphenol Procom offer a wide range of products for Mobile communication applications. Amphenol Procom's Mobile Antenna s are designed by experienced engineers with a focus on the professional user. In our collection you will be able to find Whip Antennas, Mobile Mounts, GPS Combination Antennas, Low Profil e /Covert, Motorcycle Antennas, Danmike, and other Mobile Antenna Components.
CaraCTErÍsTICas Y BENEfICIOs - offers.tpcwire.com
en silicona que recubre los conductores individuales ofrece resistencia superior a los aceites y la abrasión. Este aislamiento es extremadamente flexible, libre de halógenos y ofrece baja densidad de humo. 3. sobreCubierta de siliCona resistente a las rasgaduras — La sobrecubierta de silicona
CaraCTErÍsTICas Y BENEfICIOs - offers.tpcwire.com
en silicona que recubre los conductores individuales ofrece resistencia superior a los aceites y la abrasión. Este aislamiento es extremadamente flexible, libre de halógenos y ofrece baja densidad de humo. 3. sobreCubierta de siliCona resistente a las rasgaduras — La sobrecubierta de silicona
Cold Chain Monitoring and Transportation - KAYE
Una cadena de frío ininterrumpida engloba todas las medidas destinadas a garantizar una temperatura constante para los productos sensibles a la temperatura desde el momento de su fabricación hasta el momento de su utilización. En diversas industrias, una cadena de frío ininterrumpida es crucial para garantizar la calidad de los productos transportados y almacenados. Podemos encontrar ...
ValProbe Battery & O-Ring Replacement - kayeinstruments.com
When you ValProbe logger needs to have the battery replaced, it is simple and easy to do, and this video will show you how. Replacement batteries, O-rings, ever
NUeVoS ProDUCToS - offers.tpcwire.com
de silicona mediante un proceso exclusivo que brinda un sello IP68 contra la humedad. JuEgoS DE cablES HEcHoS coN cablE DE SIlIcoNa THErMo-TrEX® 500-PluS — El juego de cables y cabeza de silicona brinda protección a temperaturas de hasta 180 ºC. PIN DE TIErra EXTra largo — Asegura el contacto al momento de conexión y