Search Results for recopilación de datos numericos y datos agrupados
Sistemas de Numeración de Partes Explicados - tpcwire.com
Si estás tratando de decidir qué sistema de numeración de partes funciona mejor para ti, lee a continuación y considera todas las ventajas y desventajas de la numeración de partes inteligente frente a la no inteligente, comúnmente utilizadas en la fabricación industrial hoy en día.
Environmental Monitoring - kayeinstruments.com
Sin importar cuán complejas o simples puedan ser sus necesidades de monitoreo, Kaye entiende estos requisitos únicos y ofrece soluciones para automatizar el monitoreo, las alarmas y la recopilación de datos para sus activos críticos con componentes de hardware basados en bases cableadas o inalámbricas.
SurveyMaster - protimeter.com
usuarios supervisen el valor a través de la aplicación y recopilen los datos como imágenes o como hoja de cálculo. Funciones de la aplicación Protimeter Connect: • Guarda las lecturas de todas las funciones del medidor. • Permite configuraciones individuales de los trabajos. • Marca de hora y fecha.
Condition monitoring - Industries - Wilcoxon Sensing Technologies
Vibration sensors are used to monitor the condition of machines, detect mechanical and electrical faults on pumps, motors, fans, compressors, gearboxes, cooling towers as part of condition-based monitoring programs.
Sensores de fuerza de cuarzo en miniatura | PCB Piezotronics
El uso del sensor de fuerza de cuarzo en miniatura de PCB de tamaño y rango adecuados resuelve el problema y proporciona datos fiables a un nivel de amplitud bajo. La configuración del sensor en miniatura permite realizar mediciones de fuerza de compresión, tensión e impacto dinámicas y de baja amplitud.
Test Results and Alternate Packaging - PCB
Figure 2. Scaled comparison of packaging configurations, shown approximately twice actual size. Above is the metal case with its cable, below that is the flip chip sensor and the substrate
PROTIMETER
Las lecturas del modo de medición son precisas y específicas en el área de contacto entre las puntas de los electrodos. Los valores de humedad porcentual real (%mc) se miden en productos de madera. Los valores equivalente a humedad en madera (WME) se miden en materiales que no sean madera.
DigiDAQ™ Digital ICP® - Acondicionador de señal USB - pcb.com
DigiDAQ cuenta con dos entradas BNC y una salida de señal digital USB de 24 bits, lo que permite una conexión directa desde el sensor a cualquier PC, tableta o smartphone para recopilar, analizar y compartir datos fácilmente sobre la marcha.
SMPM Product Series Solutions Guide Catalog - Amphenol RF
Add X+Y+Z = Minimum PCB Spacing AXIAL MISALIGNMENT. www.amphenolrf.com 9 Cable Plugs with Female Contact – Right-Angle Part Number Cable Type Body Contact Image 925-120C-51R 0.047-Inch Conformable Solder Solder 925-123C-51A 0.085-Inch Conformable Solder Solder 925-128C-51A RG-178 Crimp Solder
C-NLMAMB-C101 C REVISIONS ZONE REV ECN DESCRIPTION BY DATE ... - Amphenol
n.zeng 12/24/2020 y.chen c rgao-21020304 added description column to table 1. n.zeng 2/4/2021 y.chen table 2 item no. description 1 plug osfp refference osfp msa 2 label, plug - ahsp p/n, rev, date code, coo, 0db, 0w & serial number 3 lanyard, ul 94v-0 table 1 ahsp p/n acd p/n description nlmamb-c101 sf-nlmamb0001-0001 osfp loopback passive 0db ...
Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolívia and Peru Region
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
LEAP OBT 12-TRX 192G NRZ - RUGGED - Amphenol AOP
Programmable output amplitude and de-emphasis; Low power consumption (0.3W average per channel at 10Gbps Tx+Rx) High optical link-budget (14dB nominal at 10 Gbps, PRBS31) *Amphenol can provide the fiber optic cables on request (e.g. MT-MPO or MT-fanouts)
Dipole Arrays S.M2-445 - amphenolprocom.com
Model Product No. Frequency; 2-stack dipole phased array: S.M2-445: 420 - 470 MHz: Add to quote
MPO MTP Field - Conectores de fibra óptica | Amphenol Socapex
El conector de campo Socapex MPO MTP de Amphenol es una solución versátil que permite a los usuarios transformar su patchcord MPO/MTP en un conector ambiental. Con su clasificación IP68, este conector está sellado contra fluidos y polvo, lo que lo hace ideal para su uso en comunicaciones militares, estaciones base, marina y ferrocarriles.
Simplify Inventory and Forget Frequency Matching with our New Wideband ...
Germany: info@amphenolprocom.de; France: fr.info@amphenolprocom.com; Call our DK offices + 45 48 27 84 84 or UK offices +44 (0)1933 408 408. Follow us. Join us on Linkedin; Stay tuned on YouTube; Signup for our newsletter; Career Opportunities.
Tappers PRO-TAP 88-5850-...-4.3/10 - AMPHENOL PROCOM
500 W power tapper with 4.8 to 30 dB coupling covering the 88 - 5850 MHz. Taps off a portion of the signal from the main line. Amphenol Procom tappers are symmetrical around the main line.
Contactos de potencia - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex produce varios tipos de contactos, incluidos contactos de potencia para altas corrientes, contactos de señal para una transmisión de datos fiable y contactos de alta velocidad para una rápida transferencia de datos.
Combinadores de cavidades PRO-CAV450-5 - AMPHENOL PROCOM
Estabilidad De Frecuencia: Aprox. 0.8 ppm / °C: Designaciones de pedido. Modelo Producto No. PRO-CAV450-5: 210000303: Agregar a la cotización: Productos relacionados. Accesorios. Explorar todos losAccesorios. Combiners compactos. View all Amphenol Procom hybrid Tx/Rx Compact combiners for VHF & UHF. To be used e.g. in mobile TETRA/PMR/LMR ...
DSFP Cables • DSFP Modules for Sale | Cables on Demand - Amphenol
DSFP Cables (50G DSFP56 Direct Attach Cables) and DSFP Modules (Coming Soon) Now On Sale at Amphenol Cables on Demand [CablesOnDemand.com] -- Amphenol 50-Gigabit Ethernet DSFP (DSFP56) Direct Attach Passive Copper Cable (DAC) Assemblies are available in lengths up to 3m (9.8 ft) everyday. The Dual channel DSFP interface features the same compact profile as the popular 10-Gigabit SFP+ interface ...
New Rugged High Gain Antenna for LTE/IoT - amphenolprocom.com
The 427x series is the latest addition to our line of high-gain omni antennas. Its rugged design makes it suitable for the toughest environments and ensuring stable radiation which is crucial for high-gain antennas with narrow beamwidth.