Search Results for rht-5-i-3-s
Kaye ValProbe RT 冻干机用无线实时平面温度记录器
Kaye ValProbe RT 无线实时平面温度记录器设计用于冻干机板层温度测试,测量范围从 -85°C 至 +140°C. 内含 RTD 技术是集成到一个独特的紧密型表面设计,在所有温度范围内提供超高测量精度、稳定性和响应时间。
Kontakt – FEP Fahrzeugelektrik Pirna GmbH
FEP FAHRZEUGELEKTRIK PIRNA GMBH & CO. KG Hugo-Küttner-Straße 8 01796 Pirna. Tel.: +49 (0) 3501 – 514 0 Fax: +49 (0) 3501 – 514 292 [email protected]
USBF TV - Conectores robustos Ethernet, USB y de pantalla | Amphenol ...
Socapex USBF TV de Amphenol es una gama de conectores USB 2.0 reforzados diseñados para su uso en entornos difíciles. Estos conectores se basan en la norma MIL-DTL-38999 serie III e incorporan un mecanismo de bloqueo roscado para garantizar una conexión segura y fiable. Además, están sellados contra líquidos y polvo con un grado de protección IP68, lo que los hace idóneos para su uso ...
アンフェノールジャパン株式会社
アンフェノール社は世界でトップクラスのインターコネクト製品メーカーとして、電気、同軸、光コネクタをはじめ、センサ、アンテナ、ケーブル等の設計、製造、販売を行っています。
Model 393B05 | PCB Piezotronics (de)
Model 393B05:Seismic, miniature (50 gm), ceramic flexural ICP® accelerometer, 10 V/g, 0.7 to 450 Hz, 10-32 top connector (de)
Model 086D50 | PCB Piezotronics (fr)
Supplied: 084A32: Medium, red, 1/2-13 thread tip (for Model 086D50) 1: HCS-2: Calibration of Series 086B to 086D instrumented hammers only: 1
高速伝送ケーブル | インフォコムカンパニ
インフォコムカンパニ インフォコムカンパニ. メニュー. コンテンツへスキップ
SL 61 & SOCA | Amphenol Socapex
The SL series consists of circular connectors for I/O applications in industrial and entertainment markets. The original 19 pin SOCA connector is a dedicated connector for stage lighting to power connection from dimmer boxes. The SL connectors give numerous options to choose when it comes to backshell such as straight, right angle & mono-piece version.
Model 393B12 | PCB Piezotronics (it)
Model 393B12:Seismic, high sensitivity, ceramic shear ICP® accelerometer., 10 V/g, 0.15 to 1k Hz, 2-pin top connectorector (it)
Amphenol News Release - アンフェノールジャパン株式会社
Amphenol News Release World Headquarters 358 Hall Avenue Wallingford, CT 06492 Telephone (203) 265 -8900. カーライル社 CIT 事業の買収のお知らせ
Amphenol Automotive | high voltage
C380 – HCC 3.6 Connector. 8mm 180° POWERSOK® – 2+3SC. C400 – HVC 8mm 3+2 pole connector. C400 – Stiff busbars. C400 – Flexible busbars. C400 – Battery modul connection.
安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
3D CADデータ(IGESファイル) GT シリーズ レセプタクル
3D CADデータ(IGESファイル) GT シリーズ レセプタクル. ダウンロードしたzip圧縮ファイルを解凍してご使用ください。
PL28(X)-201-50-G59 单芯弯头插头组装规范 PL28(X)-201-50-G59 1POS 90D Plug Assembly ...
步骤7:组装金属外壳 Step7:Assembly the Back shell 7-2 锁紧金属外壳完成组装,铁壳锁紧力矩为10~12 N.m 7-2 Screw up the shell with a torque of 10-12N.m to finish the assembly 7-1 前推金属环组件和密封圈使其与金属套紧密接触, 7-1 Push the metal gasket Assy and the rubber seal nearer and keep them in touch with the metal sleeve
CTA_DE - Temposonics
Die Positionssensoren der Temposonics ® MH-Serie Modell MB sind für die Anwendung in Hydraulikzylindern entwickelt worden. Konzipiert für die Montage von Gewindeanschlüssen in Hydraulikzylindern; Die Positionssensoren sind mit einem doppelten M12-Steckverbindersystem ausgestattet, um die Schutzart IP69K zu gewährleisten
RJF TV ATEX Zone 2 Versionen - Amphenol Socapex
Die Amphenol Socapex-Steckverbinder RJF TV ATEX Zone 2 bieten explosionssichere Ethernet-Lösungen für Umgebungen der Zone 2 und sind damit ideal für den Einsatz in verschiedenen Öl- und Gasanwendungen, einschließlich Geophysik, Bohrung, Transport und Downstream-Betrieb. Diese Steckverbinder entsprechen der Norm EN60079-15 und eignen sich für nicht funkende Low-Power-Steckverbinder in ...
1.85mm シリーズ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
ジャック. sf3321-60005. ストレートジャック ケーブル用. プラグ. sf3311-60002. ストレートプラグ ケーブル用. ジャック
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
LWL Sachsenkabel GmbH
LWL Sachsenkabel GmbH
过孔连接器(IPT 2孔) - amphenol-auto.com
(线径14.1±0.3) ipt2p50pxxx ( 50 mm²) (线径15.5±0.3) ipt2p70pxxx ( 70 mm²) (线径17.9±0.3) 安装方式: 螺纹拧紧 产品特性: ip67, ip6k9k 360o 屏蔽 过孔连接 尺寸参数: 性能参数: 温度区间 : -40°c to+140°c 最大额度电压 : 1000v dc 最大电流 :