Search Results for rtx4070 購入
シリーズ・ファイブ - Amphenol Socapex
1960年代に発表されたmil-dtl-38999コネクタシリーズは、そのコンパクトなコンタクトと強化されたインサートパターンにより、画期的なミリタリーソリューションとして登場しました。この技術革新は、すでに高い評価を得ていたmil-dtl-5015コネクタを凌ぐものでした。
製品変更通知(PCN)|アンフェノール・ソカペックス
クワドラックスコンタクト、603177 - クワドラックスピン イーサネット1000ベースt 非対応、603177 - クワドラックスピン afdxネットワーク 非対応、603177 - クワドラックスピン usb2 非対応、603177 - クワドラックスピン iee 1394b ファイアワイヤ 非対応、603177 - クワドラックスピン ファイバーチャ
ミサイル|アンフェノール・ソカペックス
ミサイル ミサイル・アプリケーション向けアンフェノールSocapex相互接続ソリューション. ミサイル用の相互接続ソリューションは、ミサイルのさまざまなサブシステム間の通信と制御を可能にする重要なコンポーネントです。
TACBEAM - 光ファイバコネクタ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapex光ファイバコネクタTACBEAMは、過酷な環境での使用向けに設計された両性コネクタです。シングルモードおよびマルチモードのオプションと最大4チャンネルを備えた非接触伝送用の拡張ビーム技術を特長としています。
38999 - パワー - 38999シリーズ|Amphenol Socapex
38999-パワーコネクタは、過酷な環境での高電力伝送用に設計されています。MIL-DTL-38999シリーズに由来するAmphenol Socapex 38999パワーコネクタは、最大500Aまで対応可能な堅牢なパワーインサートを備えています。MIL-DTL-38999 I (LJT)、MIL-DTL-38999 III (TV-CTV)、VG96912 (SJT)、RNJおよびRNJLPを含むさまざまな ...
RF同軸コンタクト - 高速コンタクト|Amphenol Socapex
高周波伝送を必要とするRFアプリケーションには、Amphenol SocapexのRF同軸コンタクトが最適です。これらのコンタクトは、65GHzまでの周波数に対応するように設計されており、市場で入手可能な最高周波数のオプションとなっています。さらに、8、12、16など、さまざまなサイズが用意されている ...
RJF TV Cat5e、Cat6、Cat6A - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJF TV頑丈なイーサネットコネクターシリーズは、過酷で厳しい環境において堅牢で信頼性の高いイーサネット接続を提供するように設計された高性能コネクターです。Cat5e、Cat6、Cat6Aのバリエーションがあり、軍事、航空宇宙、産業、輸送など幅広い用途に適しています。
CTOS - 光ファイバコネクタ|Amphenol Socapex
購入方法 お問い合わせ +33 4 50 89 28 00. 948 プロムナード・ド・ラルヴ - bp 29 74311 thyez ...
VME標準DC/ACパワー・インバータ - Amphenol Socapex
dc-acパワーインバータは、電源間の互換性を確保することで、多様な軍用機器の運用を可能にする極めて重要な役割を果たします。厳しい軍事規格mil-std-461、mil-std-704、mil-std-810、mil-std-1275、mil-std-1399、rtca do-160、en2282、mil-dtl-901、def stan 61-5を満たすように設計されたdc-acパワーインバータは、通信 ...
VME標準AC&DC/DCパワー・コンバータ - Amphenol Socapex
購入方法 お問い合わせ +33 4 50 89 28 00. 948 プロムナード・ド・ラルヴ - bp 29 74311 thyez ...
R-VPX - VITAコネクタ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-VPXは、VITA 46規格を満たし、それを上回るように設計された高速ボード間相互接続システムです。イーサネット、ファイバーチャネル、InfiniBand、その他のプロトコルをサポートするモジュール式の商用オフザシェルフ(COTS)相互接続システムです。
Startop - 光ファイバコネクタ|Amphenol Socapex
購入方法 お問い合わせ +33 4 50 89 28 00. 948 プロムナード・ド・ラルヴ - bp 29 74311 thyez ...
RNJ - レデュースドフランジ - 38999シリーズ|Amphenol Socapex
購入方法 お問い合わせ +33 4 50 89 28 00. 948 プロムナード・ド・ラルヴ - bp 29 74311 thyez ...
高速データ伝送技術|アンフェノール・ソカペックス
アンフェノール・ソカペックスの専門知識. Amphenol Socapexは、高速エレクトロニクスの設計とテストを専門としています。
堅牢なイーサネット、USB、ディスプレイコネクタ|Amphenol Socapex
RJ45イーサネット、USB、ディスプレイソリューションの豊富な品揃え:RJフィールド、USBフィールド、Mini DisplayPortコネクタ、コードセット、ケーブル。これらのソリューションにより、Cat5e、Cat6、Cat6a、Cat7イーサネットを堅牢なミリタリーリンクで伝送できます。
カスタムコネクタ|アンフェノール・ソカペックス
カスタムコネクター お客様の期待に応えるために. 当社の専門知識は、標準的な軍事、航空宇宙、産業用コネクターだけでなく、お客様の期待に完璧に応えるカスタム設計の特定製品にも及びます。
µCom 10 Gb+ - 頑丈なイーサネット、USBおよびディスプレイコネクタ|Amphenol Socapex
購入方法 お問い合わせ +33 4 50 89 28 00. 948 プロムナード・ド・ラルヴ - bp 29 74311 thyez ...
電源コンタクト|Amphenol Socapex
d389999 i, ii, iii, en3645, en4165コネクタ用パワーコンタクト
D38999シリーズIII TV-CTV - 38999シリーズ|Amphenol Socapex
38999シリーズiiiコネクターは、過酷な軍用および産業用環境で使用するために設計されています。このシリーズは、幅広いコンタクト配列とシェルタイプを提供し、最大限の軽量化と省スペースを必要とするアプリケーションに理想的な選択肢となります。
軍用イーサネットスイッチ RESMLAC-28MG - イーサネットスイッチ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 軍用イーサネットスイッチ(RESMLAC-28MG)は、過酷な軍用および産業用環境で使用するために設計された、高度なフルマネージド小型ポータブルイーサネットスイッチです。このスイッチは、24 個のギガビットポートと 4 個のコンボ 10G ポートを備えており、堅牢な ...