Search Results for rvpx-p16pc2
IMAGED / Feb . 23 2016, 4:06:14 PM - アンフェノールジャパン ...
IMAGED / Feb . 23 2016, 4:06:14 PM . Created Date: 2/23/2016 2:24:23 PM
R-VPX - アンフェノールジャパン株式会社
rvpx-p08vm2 ドータカード 8 vita46 p0スタンダード 金めっき 1.3µm 半田めっき rvpx-p08dm2 ドータカード 8 ディファレンシャル 10gbps rvpx-p08sm2 ドータカード 8 シングルエンド rvpx-p08pm2 ドータカード 8 パワー rvpx-pe208vm2 ドータカード (エボリューション 2.0) 8 vita46 p0 ...
IMAGED / Feb . 24 2016, 4:10:21 PM - amphenol.co.jp
IMAGED / Feb . 24 2016, 4:10:21 PM . IMAGED / Feb . 24 2016, 4:10:21 PM . Created Date: 2/24/2016 12:48:19 PM
R-VPX - Connecteurs VITA - Amphenol Socapex
Le R-VPX d'Amphenol est un connecteur VITA, spécialement concu pour les applications Open VPX qui nécessitent des performances de 10 Gb/s. Ce système d'interconnexion COTS est doté de caractéristiques clés telles qu'un système de contact renforcé à 4 points, un système de connexion à faible force d'accouplement et un courant nominal de contact de 1,5A.
IMAGED / Feb . 23 2016, 4:04:04 PM - アンフェノールジャパン ...
IMAGED / Feb . 23 2016, 4:04:04 PM . Created Date: 2/23/2016 2:24:14 PM
R-VPX シリーズの図面および3Dモデル|技術情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
RVPX-J16M: 16 POS Backplane Vertical Recept Center 本HP掲載の3Dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。
IMAGED / Feb . 24 2016, 4:08:54 PM - アンフェノールジャパン ...
IMAGED / Feb . 24 2016, 4:08:54 PM . IMAGED / Feb . 24 2016, 4:08:54 PM . Created Date: 2/24/2016 12:48:10 PM
EU RoHS II Certificate of Conformance - amphenol-aerospace.com
RVPX-P16DM1 YES RIGHT-ANGLE PLUG ASSEMBLY, CENTER N/A Per review of the materials & processes utilized in the manufacture of the above -listed part number , Amphenol Aerospace Operations (AAO) and Commercial Air Division (ACAD) hereby acknowledge the referenced product is in conformity with the following:
R-VPX VS. RT2/RT2R(TE) - アンフェノールジャパン株式会社
rj0 サイズ16,15列 rvpx-rj0116mm2 rj0 サイズ16,7列 rvpx-rj0216mm2 rj1 サイズ16,16列 rvpx-j16mm2 rj1 サイズ16,8列 rvpx-rj1216mm2 rj2 サイズ8,8列 rvpx-j08em2 rj3 サイズ16,16列 rvpx-j16em2 rj4, rj5, rj6 サイズ16,16列 rvpx-j16mm2 リアトランジションバックプレーン ポジション 仕様 r-vpx品番
R-VPX Evolution - Connecteurs VITA - Amphenol Socapex
Le connecteur R-VPX Evolution d'Amphenol est un système d'interconnexion COTS de 16 Gb/s conçu pour dépasser les normes VITA 46 et 47. Avec une performance de 16 Gb/s, ce connecteur est qualifié selon la norme VITA 46 pour les applications Open VPX et satisfait et dépasse la norme VITA 47. Il est entièrement intermontable et intermariable avec les connecteurs VITA 46 existants et est un ...
FAQ - Amphenol Socapex
Lancement de la série PS : équipements de puissance électriques renforcés pour les applications militaires critiques
アンフェノールジャパン株式会社
%PDF-1.4 %âãÏÓ 1 0 obj /S /D >> endobj 2 0 obj /Length 2575 /Filter /FlateDecode /N 3 /Alternate /DeviceRGB >> stream H‰œ–yTSw Ç oÉž •°Ãc [€° 5la‘ Q I BHØ AD ED„ª•2ÖmtFOE .®c Ö}êÒ õ0êè8´ ׎ 8G Ng¦Óï ï÷9÷wïïÝß½÷ ó '¥ªµÕ0 Ö ÏJŒÅ b¤ 2y.-;! à’ÆK°ZÜ ü‹ž^ i½"LÊÀ0ðÿ‰-×é @ 8 (”µrœ;q®ª7èLö œy¥•&†Q ëñ q¶4 ...
インフォコムカンパニ | インフォコムカンパニ
アンフェノールジャパン株式会社は、80年以上の歴史を持つ世界最大のコネクタメーカーであるアンフェノール社の100%出資日本法人として、幅広い製品群を持ち、世界に広がるネットワーク、優れた技術開発力、優れたコスト競争力を確立した企業です。