Search Results for rx torax sentado y parado
Filtros dúplex DPF 2/6-HX-150 - AMPHENOL PROCOM
EL DPF 2/6-HX-150 es un duplexor móvil o de base de seis cavidades y alta potencia para la banda de 136 - 175 MHz. Este tipo de duplexor utiliza seis grandes cavidades (40 x 40 mm) equipadas con resonadores helicoidales de 3.5 mm y 19 mm de diámetro, bañados en plata. ... Supresión De Ruido Tx En Rx-Frequency / Rx Isolation En Tx-Frequ @ 1. ...
Omni Antennas 7533400 - AMPHENOL PROCOM
A rugged and durable UHF colinear antenna designed for Telemetry, Paging and PMR/Trunked Radio applications. Housed inside a a high-strength glass fibre shroud, the antenna includes an integrated mounting clamp allowing easy installation on poles or horizontal rails.
PRO-ISO-PHY-TETRA-S4
Todas las unidades PRO-ISO-PHY están diseñadas para una señal portadora única por puerto y, por lo tanto, no se recomienda agregar una señal portadora múltiple en los puertos de entrada, ya que esto podría crear productos de intermodulación no deseados que se transmiten en el puerto de la antena y se reflejan en la entrada. puertos ...
GUÍA ESENCIAL PARA PROBAR CABLES INDUSTRIALES FLEXIBLES - TPC Wire
Certificaciones como UL, CSA, MSHA, RoHS, y CE significan el cumplimiento de las regulaciones y especificaciones de la industria, brindando garantía de calidad y confiabilidad a los usuarios finales. Auditorías e inspecciones regulares aseguran además que los procesos de fabricación mantengan la consistencia y cumplan con los más altos ...
ICP digital - Acondicionador de señal USB - pcb.com
El pequeño factor de forma, la versatilidad y las opciones de software abierto también lo convierten en una herramienta perfecta para la integración con sistemas IoT (Internet de las cosas) industriales y aplicaciones personalizadas. Opciones de pedido. 485B39 - Entradas ICP, conector USB-A;
Antenas omnidireccional CXL 2/70C - AMPHENOL PROCOM
Diagramas y Montaje. Curva Típica de ROE para 2 m banda : Curva Típica de ROE para 70 cm banda : Patrón típico de radiación para 2 m banda (Plano E) : ... View all Amphenol Procom hybrid Tx/Rx Compact combiners for VHF & UHF. To be used e.g. in mobile TETRA/PMR/LMR control stations. Learn more. Explorar todos losCombiners compactos.
Omni-Antennen CXL 70-5HD/...-PT - AMPHENOL PROCOM
Modell Produkt Nr. Frequenz; CXL 70-5HD/l-PT: 100000237: 380 - 400 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: CXL 70-5HD/h-PT: 100000232: 410 - 430 MHz: Verfügbarkeit
BPF 3/...-200-SHT
Alta estabilidad de frecuencia en temperatura y potencia. Disponibilidad de abrazaderas de montaje de 19". Especificaciones. Eléctrico ES; Modelo: BPF 3/1-200-SHT: BPF 3/2-200-SHT: BPF 3/3-200-SHT: Frequencia: 116 - 146 MHz: Potencia Máx. De Entrada: 350 W @ 0.5 dB IL 150 W @ 2.0 dB IL: 350 W @ 1.0 dB IL
Cable de extension para termopares Thermo-Trex - TPC Wire
ALAMBRES Y CABLES / CABLES DE EXTENSION PARA TERMDPARES OSGO Cable de extension para termopares Thermo-Trex® (Tipos JX, KX y RSX) • Cumple con RoHS • Alta resistencia a sustancias qufmicas provista por la sobrecubierta de FEP y PFA CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 1. CONDUCTORES FINAMENTE TRENZADOS - Mejoran la flexibilidad. 2.
Marine CXL 2400-6LW - amphenolprocom.com
Antena de base y marina, omnidireccional, verticalmente polarizada. Aproximadamente 6 dBd de ganancia. La antena va provista de un robusto anclaje de mástil tipo "LW", ligero, multi-uso, de aluminio no corrosivo revestido de epoxi. Los pernos en "U" y herrajes son de acero inoxidable
Combiners compactos PRO-COM150-SRC-2 - AMPHENOL PROCOM
Please specify Tx / Rx frequencies when ordering. The PRO-COM150-SRC-2 is a 2-channel VHF simplex combiner with active relays for controlling the switching between Tx and Rx. The simplex combiner gives the possibility to combine two simplex radios to one antenna. In the Rx path a bandpass filter, an isolator and LNA is included.
Model 260A31 Triax force sensor, reversed shear polarity, 1k lb (Fz ...
Triax force sensor, reversed shear polarity, 1k lb (Fz), 500 lb (Fx,y), 15 pC/lb Installation and Operating Manual For assistance with the operation of this product, contact PCB Piezotronics, Inc. Toll-free: 800-828-8840 24-hour SensorLine: 716-684-0001 Fax: 716-684-0987 E-mail: info@pcb.com
AMPHENOL
"Y",Black 60.00 101.80 39.95 30.80 72.70 65.70 REF R53.0 Dim B D Dim A Key Characteristics Contact Amphenol for Latest Definition Critical 关键特性 Significant 重要特性 s c Terminal 规格参数(Spec.): 1.工作温度 Operating temperature:-40°C~+125°C. 2.带高压互锁 Electrical interlock (HVIL). 3.额定电流 Current rating:
Acelerómetros de choque MEMS piezoresistivos Endevco
Los acelerómetros piezoresistivos de choque de alta g de la marca Endevco están disponibles en modelos amortiguados y no amortiguados para proporcionar mediciones de choque y vibración de alta fiabilidad en entornos extremos. Con rangos de medición disponibles de 2.000 a 200.000 g, estos acelerómetros incorporan resistentes elementos ...
Marine Antennas CXL 2-3LW/... - AMPHENOL PROCOM
View all Amphenol Procom hybrid Tx/Rx Compact combiners for VHF & UHF. To be used e.g. in mobile TETRA/PMR/LMR control stations. Learn more. Explore all Compact Combiners. to product finder. PRODUCT_CONTACT. If you need help. Denmark: dksales@amphenolprocom.com UK: uksales@amphenolprocom.com .
G-Series GP/GH Analog/Digital Outputs
%PDF-1.7 %âãÏÓ 3833 0 obj >stream hÞì› oÝ6²†ÿÊù 1¿I E€ÄN·Ù¦±a»‹» ‚ #ëvƒ›Æ…ã7ÿþRâ´, ã¸i h»ƒ ¯Þ3"‡ CÒÒÌÈ[¿1 oÃÆšR¯i Bv•äM L¨dØ”àê-g6%…X‰$Õ[ÎmJN¶ ¿ ‚Ï•T5Ö ¾²¸±>¤±^ÚؘËÈòÆ– ‡ÊÊÆÙ ÇrÃÆ… ªÌ› +¾T™ UšÚž÷µ'q(U³÷›`b¨Z|Ø„hòX.n¢qv¬›61 [;W{‘\ö£¬l²)±–®Ãȃ-¶²T ...
Datasheet_ABX-5 retainer_C252 H35 X1X E2 #2
%PDF-1.4 %Çì ¢ 5 0 obj > stream xœí\é TÇ » ³È€ 6¾’‡Í1ƒ= ¾ ÇÎá؉dù‹ ¤|Xç ŽcY‹#ø’ ùçSÕgõLϲÀ 6 Qý^_U]ǯºûÍ“ \ ÿfâÑã –”¶Lr ¬dÊøáÛ¿v ?ý×äÉÄ ÿ„æ”~ôxøüáäÁ·v jxøÄ Þ{%uxÉ e1XÇGxûxr=7ã£5Ì«éÞlÎG©¤ Óó3 Õ+cÔôB%÷ tÒ)g§ õéa%/΄µPEüãáW“/ N¾ é# /1_îÜ( ð¥Ù\ B‘‘ @òÓž.TPgyJøÀ ...
CABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS - amphenolrf.com
%PDF-1.5 %âãÏÓ 2 0 obj >stream H‰¬WÛn ¹ ý‚ù >ʆE7ïä£,ˆ6+Û±f ,Œ}ÐŽÆöxg4Ž¤ ‘¿ ä rŠ÷žn ›ÄØ‹š5‡u9,V û´xþúR°Ow‹ y#Ù.ÿÝ.>.þº lòÀ:ÉŽéãv]¡ a7雋1 ý0pÇð öÛB{n™ ö¤O1ðÁj¦ n –ƒdjàécµ øÄ ´ ²C§ ´¬ ù3ð€í ¯|Ö‚ Õ¢èÆ"›OèêËjñ¹Fòñ)>EôöOøú ¿`ý N° öá— ]/¼æV0ç ðéÛkðd Ž9£ù0(üX ...
ABX-5 ® Retainer - Amphenol Automotive
T y p e K. D I M E N S I O N S. Ø 11 Product name Coding Color pink purple grey green Part number C252 H35 113 E-2 C252 1-135 219 E-2 C252 1-135 310 E-2 C252 1-135 41 5 E-2 ABX-5 Retainer . Title: ABX-5 ® Retainer Author: jihen ben jrad Keywords: DAFchdeA8BE,BADKZgW4ors Created Date:
Calor seco (túnel/horno) - KAYE
La esterilización por aire caliente, también conocida como esterilización por calor seco o despirogenación, es un proceso crítico para la eliminación de pirógenos y microorganismos de materiales como cristalería y piezas metálicas. Este método se utiliza con frecuencia en las industrias farmacéutica y biotecnológica y funciona a altas temperaturas, normalmente hasta 350+ ºC/ 662 ...