Search Results for rx torax sentado y parado
CaraCTErÍsTICas Y BENEfICIOs - offers.tpcwire.com
GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: el vendedor no otorga ninguna garantía, expresa ni implícita, respecto de este producto y rechaza cualquier garantía implícita de aptitud para su comercialización o aptitud para cualquier uso general o particular. Además, el vendedor no será responsable de los daños consiguientes, incidentales o ...
c:userspdf3fa1-nxsj-c01e0 - Amphenol RF
Title: c:userspdf3fa1-nxsj-c01e0.ps Created Date: 8/14/2014 10:24:36 AM
LTR-40/140 - KAYE
Los modelos LTR-40/140 se calientan y enfrían rápidamente, con capacidad para sostener hasta 18 termopares y no requieren aceites sucios. La calibración de los sensores en el entorno donde se utilizarán proporciona el mayor grado de precisión a medida que se eliminan los errores del coeficiente de temperatura del sistema.
CaraCTErÍsTICas Y BENEfICIOs - offers.tpcwire.com
GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: el vendedor no otorga ninguna garantía, expresa ni implícita, respecto de este producto y rechaza cualquier garantía implícita de aptitud para su comercialización o aptitud para cualquier uso general o particular. Además, el vendedor no será responsable de los daños consiguientes, incidentales o ...
CTR-25 Liquid Calibration Bath - KAYE
The Kaye CTR-25 is the latest addition to our complete line of advanced calibration dry blocks and baths designed to meet the specific needs of thermal validation. The CTR-25 was designed to address portability, capacity, speed and accuracy requirements not typically found in competing liquid baths.
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
Amphenol Socapex - Conectores, conectores militares, conectores ...
Soluciones de interconexión robustas y fiables adaptadas a las necesidades de espacio. Descubra las soluciones de interconexión de vanguardia de Amphenol Socapex para aplicaciones espaciales. Nuestros conectores fiables, probados y robustos están diseñados para satisfacer las rigurosas exigencias de la industria aeroespacial.
Sensores de presión balística | PCB Piezotronics
PCB® lleva más de cuarenta años suministrando sensores balísticos de presión de cuarzo, duraderos y de alta frecuencia, tanto en versión de carga como en modo de tensión ICP®. Siguiendo con nuestra tradición, PCB continúa ofreciendo una línea completa de sensores para mediciones balísticas conformadas y en boca de caja.
SurveyMaster - Protimeter
• La sonda de los sistemas de acabado y aislamiento exterior (EIFS) detecta la humedad en sistemas de acabado de aislamiento exterior. • Electrodos tipo martillo para aplicaciones de pisos de madera Aplicaciones: madera y pisos de madera, contrapisos, placas de yeso, hormigón y bloques de hormigón, estuco, revoques, mampostería y EIFS.
Compact Combiners PRO-ISO-PHY-TETRA-S8 - AMPHENOL PROCOM
The PRO-ISO-PHY-TETRA-S8 combiner provides the possibillity of connecting up to eight TETRA radios into one common antenna. All PRO-ISO-PHY units are designed for single carrier signal per port and thus it is not recommended to add a multiple carrier signal on the input ports, as this could potentially create unwanted intermodulation products transmitted on the antenna port and reflected on ...
ValProbe RT CO2 Logger - kayeinstruments.com
L'enregistreur de données 3 en 1 de la gamme Kaye ValProbe RT permet de mesurer des paramètres critiques tels que le CO2 (dioxyde de carbone), l'humidité relative (HR) et la température à l'aide d'un seul appareil. Pour les applications où ces mesures sont critiques en termes de qualité, l'enregistreur de CO2 Kaye ValProbe RT permet d'enregistrer et de documenter ces paramètres de ...
CaraCTErÍsTICas Y BENEfICIOs - offers.tpcwire.com
GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: el vendedor no otorga ninguna garantía, expresa ni implícita, respecto de este producto y rechaza cualquier garantía implícita de aptitud para su comercialización o aptitud para cualquier uso general o particular. Además, el vendedor no será responsable de los daños consiguientes, incidentales o ...
Omni Antennas CXL 2-5HD/... - AMPHENOL PROCOM
Please Note. When using the CXL 2-5HD/… at windy locations where wind speeds of more than 150 km/h can be expected, the antenna must be mounted on the side of the mast and the top section of the glass fibre tube stabilized with a bracket.
Marport Compact System
Number of Rx/Tx channels 3 Hydrophones inputs 3 Hydrophone temperature inputs 2 NTC + 1 NMEA | 9. Marport Compact | V4 | Introduction and Presentation Network cables CAT5e, 100 meters max., U/FTP shielding Dimensions 1. Marport Compact computer 2. Mean Well power supply 3. Uninterruptible Power Supply 4. Mx Receiver
471..855 MHz - Amphenol Antenna Solutions
%PDF-1.4 %âãÏÓ 1 0 obj /OP true /Type/ExtGState /OPM 1 >> endobj 2 0 obj /OP false /Type/ExtGState >> endobj 3 0 obj /Metadata 4 0 R >> endobj 5 0 obj /OP true /Type/ExtGState >> endobj 6 0 obj /Metadata 7 0 R >> endobj 8 0 obj /SA true /Type/ExtGState >> endobj 9 0 obj /Metadata 10 0 R >> endobj 11 0 obj /Domain[0 1] /Filter/FlateDecode ...
HTR-400 High-temp Dry Block Calibrator - KAYE
El HTR 400 cuenta con calentamiento y enfriamiento rápidos, una capacidad para almacenar hasta 24 termopares y no requiere aceites sucios. La calibración de los sensores en el entorno donde se utilizarán proporciona el mayor grado de precisión a medida que se eliminan los errores del coeficiente de temperatura del sistema.
PCB Piezotronics | Measure vibration, pressure, force, and more
PCB Piezotronics | Measure vibration, pressure, force, and more
Model 080A24 Petro wax, includes (4) 1 x 1 x 0.25 squares (for ... - PCB
%PDF-1.4 %âãÏÓ 2 0 obj >/Font >/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI]/XObject >>>/Group >/Annots[50 0 R 51 0 R 52 0 R]>> endobj 12 0 obj >stream xœ½=koÜ8 ...
Super-Trex “Y” Splitter - TPC Wire
The Super-Trex® “Y” Splitter design is constructed using TPC’s Micro Quick-Connects ™ technology coupled with a one-piece focal point. The focal point The focal point unit is constructed of an oil, abrasion, impact, and chemical resistant compound designed to protect the unit from hostile industrial environments.
www.amphenolrf.com
%PDF-1.4 %âãÏÓ 6 0 obj > endobj xref 6 14 0000000016 00000 n 0000000742 00000 n 0000000818 00000 n 0000000996 00000 n 0000001054 00000 n 0000009147 00000 n 0000017239 00000 n 0000025463 00000 n 0000033532 00000 n 0000042148 00000 n 0000049875 00000 n 0000057711 00000 n 0000065945 00000 n 0000000576 00000 n trailer ]>> startxref 0 %%EOF 19 0 obj >stream xÚb``àf``êa‚ › 0 Š ¬ ø 0 ...