Search Results for sat trabaja con nosotros
FAQ | Amphenol Socapex
Póngase en contacto con nosotros +33 4 50 89 28 00. 948 Promenade de l'Arve - BP 29 74311 THYEZ Francia. Ayuda al pie de página. Asistencia. PREGUNTAS FRECUENTES; Asistencia técnica; Formulario de clasificación de control de exportaciones; Certificaciones; Nuestros distribuidores;
Product Page | PCB Piezotronics
Subscribe to our newsletter to get the latest news & product updates from PCB ®.
Qatar - KAYE
Póngase en contacto con nosotros ! Encuentra tu soporte directo y local. Comuníquese con nuestro equipo de Kaye o nuestro socio autorizado en su región para sus consultas de ventas, soporte técnico o de servicios. VER MÁS. ÚLTIMOS PRODUCTOS. Registrador de CO 2 Kaye ValProbe RT.
Kaye RF ValProbe II Loggers
El Kaye RF ValProbe II integra la avanzada tecnología RF Mesh con la tecnología mejorada de validación térmica de registradores in situ. El rango de operación de los registradores de -40 ° C a + 60 ° C y el rango del sensor de temperatura de -200 ° C a + 200 ° C los hacen ideales para la validación de RF en tiempo real y el monitoreo de cámaras ambientales, almacenes, congeladores ...
Gestión y evaluación de proveedores | Amphenol Socapex
atrás Serie PS: Soluciones para dispositivos de potencia. Convertidores de potencia; Unidades de distribución de energía; Llaves USB y prolongadores
Nuestra empresa | Amphenol Socapex
Desde 1947, Amphenol Socapex ha prescrito, diseñado y fabricado soluciones de interconexión fiables e innovadoras para entornos difíciles, especializándose en conectores eléctricos y de fibra óptica estándar y personalizados, contactos, accesorios y soluciones de cableado. Situada en la región francesa del Mont Blanc y en Pune (India), Amphenol Socapex está presente en más de 100 ...
ROK - Llaves USB - Amphenol Socapex
La Socapex ROK de Amphenol es una robusta llave oval USB diseñada para entornos difíciles en los que la seguridad y la durabilidad de los datos son fundamentales. Está disponible en varias capacidades, de 16 a 256 Gb, y es compatible con cualquier receptáculo de puerto USB. La ROK tiene una velocidad máxima de transferencia USB3.2 Gen1 de 5 Gb/s, lo que permite una transferencia de datos ...
Leading the Evolution of High-Speed Interconnect -DesignCon 2025
Amphenol is excited to invite you to the 30 th DesignCon, a premier event in the tech industry that will take place from January 28 th to 30 th, 2025, at the Santa Clara Convention Center in California.. DesignCon 2025 is a premier event focused on high-speed communications and system design. It is a must-attend event for chip, board, and systems design engineers to network, source, and stay ...
| Amphenol Socapex
Póngase en contacto con nosotros +33 4 50 89 28 00. 948 Promenade de l'Arve - BP 29 74311 THYEZ Francia. Ayuda al pie de página. Asistencia. PREGUNTAS FRECUENTES; Asistencia técnica; Formulario de clasificación de control de exportaciones; Certificaciones; Nuestros distribuidores;
USBF TV - Conectores robustos Ethernet, USB y de pantalla | Amphenol ...
Socapex USBF TV de Amphenol es una gama de conectores USB 2.0 reforzados diseñados para su uso en entornos difíciles. Estos conectores se basan en la norma MIL-DTL-38999 serie III e incorporan un mecanismo de bloqueo roscado para garantizar una conexión segura y fiable. Además, están sellados contra líquidos y polvo con un grado de protección IP68, lo que los hace idóneos para su uso ...
Ya están disponibles los archivos CAD de nuestros conectores RNJ para ...
Póngase en contacto con nosotros +33 4 50 89 28 00. 948 Promenade de l'Arve - BP 29 74311 THYEZ Francia. Ayuda al pie de página. Asistencia. PREGUNTAS FRECUENTES; Asistencia técnica; Formulario de clasificación de control de exportaciones; Certificaciones; Nuestros distribuidores;
SL 61 & SOCA - Conectores circulares para aplicaciones de E/S ...
Por ejemplo : - D38999/26A35PN se suministra con contactos de patilla - D38999/26A35SN se suministra con contactos de zócalo - D38999/26A35AN se suministrará sin contactos de patilla - D38999/26A35BN vendrá sin contactos de zócalo Tenga en cuenta que los conectores pedidos sin contactos se marcarán con el código P o S, tal como exige la ...
RFM - Serie RFM - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ofrece la serie RFM, conectores para rack y panel, que permiten una conexión ciega y están equipados con fijaciones flotantes. Los conectores RFM cumplen las normas EN45545-2 y NF F 61-032. Los conectores RFM han sido utilizados durante muchos años por fabricantes de equipos originales para entornos difíciles y en aplicaciones ferroviarias para sistemas de seguridad.
Sensores de fuerza de uso general | PCB Piezotronics
Micrófonos con polarización externa. 1 Inch Microphones (es-ES) Preamplifiers (es-ES) 1/4 Inch Microphones (es-ES) 1/2 Inch Microphones (es-ES) Specialty Microphones (es-ES) Superficie. Ventilación lateral Presión. Hazardous Approved Microphone Preamplifier EX378B02 (es-ES) Alta temperatura.
Conectores VITA | Amphenol Socapex
Propuestos desde un paso de 2,54 mm a 1,27 mm, con contactos de señal, alimentación, RF, ópticos o de alta velocidad, disponemos de algunos productos que cumplen con los protocolos Ethernet o USB. Amphenol Socapex puede combinar su oferta placa-cables con conectores de E/S como MIL-DTL-38999 para ofrecer un mazo completo desde el panel hasta ...
Electric and Electronic Instruments Scientific Bureau (E.E.I.S.B.)
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
Mexico - kayeinstruments.com
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
Pressure/Temperature Real-Time Data Logger - KAYE
The ValProbe RT Pressure/Temp Logger provides a wide temperature range from 0°C to 140°C and is a single solution for pressure and temperature measurement for pressure up to 5bar absolute.
Surface Real-Time Temperature Data Logger - KAYE
The Kaye ValProbe RT surface temperature logger design provides enhanced and precision wireless measurement capability ideal for freeze dryer shelf temperature measurement over an extended temperature range from -85°C to +140°C.
Sensores de par | PCB Piezotronics
El sistema de sensor de par rotativo en línea TORKDISC® es una estructura rígida a la torsión con acoplamiento corto ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren mediciones de par rotativo en línea de alta precisión. El sensor consta de un elemento de muelle que se carga torsionalmente a medida que se aplica el par entre una ...