Search Results for security data firma electronica
Patch Panels | PCB Piezotronics
Explore los paneles de conexión de PCB para obtener soluciones versátiles de enrutamiento de señales. Diseñados para una conectividad fiable y un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones de pruebas.
EU RoHS II CoC - amphenol-aerospace.com
Operations (AAO) and Amphenol Commercial Air Division (ACAD) offers the following information: AAO/ACAD Part Number EU RoHS II Compliant Part/Product Description Exemptions (If Applicable) M39029/49‐335 YES CONTACT, SOCKET 6(c)
EU RoHS II Declaration - amphenol-aerospace.com
offers the following information: AAO/ACAD/AMHS Product Number EU RoHS II Compliance Status Product Description Exemptions (If Applicable) Substance(s) Present, in Concentration(s) >0.1% w/w (>0.01% w/w for Cadmium) of Homogeneous Material(s) M5000‐029‐0008 COMPLIANT CONTACT, PIN 6(c) Lead (EXEMPT)
Validation Systems - KAYE
Acepto que mis datos del formulario de contacto se recopilen y procesen para responder a mi solicitud. Usted puede solicitar que se eliminen sus datos en cualquier momento por correo electrónico : kayedataprotection@amphenol-sensors.com Puede encontrar información detallada sobre el manejo de los datos del usuario en nuestra Declaración de Protección de Datos.
EU RoHS II CoC - amphenol-aerospace.com
Operations (AAO) and Amphenol Commercial Air Division (ACAD) offers the following information: AAO/ACAD Part Number EU RoHS II Compliant Part/Product Description Exemptions (If Applicable) D38999/20FB35SC YES CONNECTOR, ELECTRICAL, RECEPTACLE 6(c)
EU RoHS II Declaration - amphenol-aerospace.com
offers the following information: AAO/ACAD/AMHS Product Number EU RoHS II Compliance Status Product Description Exemptions (If Applicable) Substance(s) Present, in Concentration(s) >0.1% w/w (>0.01% w/w for Cadmium) of Homogeneous Material(s) D38999/20WA35PN NON‐COMPLIANT CONNECTOR, ELECTRICAL, RECEPTACLE
Kaye Escritorio - kayeinstruments.com
Nuestro portal está diseñado para facilitarle el acceso a una gran variedad de recursos y descargas de productos Kaye. Cómo empezar: Para acceder a todas las descargas disponibles, regístrese en nuestro portal.El registro es rápido y le garantiza que recibirá la información más actualizada y los recursos específicos para sus necesidades.
ValProbe RT CO2 Logger - kayeinstruments.com
El registrador de datos 3 en 1 de la línea de productos Kaye ValProbe RT ofrece la capacidad de medir parámetros críticos como CO2 (dióxido de carbono), humedad relativa (HR) y temperatura con un solo dispositivo. Para aplicaciones en las que estas mediciones son críticas para la calidad, el registrador de CO2 Kaye ValProbe RT proporciona un registro y documentación económicos, precisos ...
SwitchBlox - amphenol-aerospace.com
The BotBlox SwitchBlox is a small form factor 5 port 10/100Mbps (10BASE -T/100BASE- TX) unmanaged ethernet switch. It has a non-blocking fabric, meaning that 100Mbps speed can be achieved simultaneously on all ports.
News - CONEC
Search Tips. You may enter any portion of a part number with a minimum of three characters (ex: 242A, 3W3C). Enter full part number to target results.
SGX - SGX Sensortech Sensor
Head office. Switzerland, Courtils 1, 2035 Corcelles-Cormondreche +41 (0) 32 732 16 70. contact@sgxsensortech.com
KAYE - Kaye ValProbe Real-Time Wireless Data Logger
Kaye ValProbe® RT (Tiempo Real) es un sistema inalámbrico de validación térmica diseñado en torno a las necesidades específicas de validación térmica y reglamentarias de las industrias farmacéutica y biotecnológica.
保密和个人数据 | Amphenol Socapex
了解我们的 hdmi 2.0 aoc 电缆:长距离连接,毫不妥协
NON-ENVIRONMENTAL EMI/RFI BACKSHELLS - amphenolpcd.com
vkukv && kqp non-environmental emi/rfi straight, spin coupling. mil-dtl-26482 series ii; mil-dtl-83723 series iii; as50151; as81703. table a. accessory
REVISIONS - Amphenol Sine
a4 - contact information update 16/jan/14 drp - a5 c1070s update drawiong 02/jul/19 joetommy ref: 1062-20-0122, 1062-20-0144, 1062-20-0177 b 2.5 min nickel gold at62-20-0122 at62-20-0144 platingpart number part number chart tin at62-20-0177 selective tin over nickel overall in zone plating description a selective gold flash over nickel
Differential Twinax Contacts | Products | Amphenol Aerospace
Data Rate: Exceeding 2.5 Gbps. Voltage Rating: 500 Vrms max. @ sea level . Octonet, Quadrax, Differential Twinax D38999 Insert Arrangements. PCB Differential Twinax Contact Information. Differential Twinax Transition Adapters. Micro Differential Twinax Transition Adapters.
EU RoHS II CoC - amphenol-aerospace.com
Operations (AAO) and Amphenol Commercial Air Division (ACAD) offers the following information: AAO/ACAD Part Number EU RoHS II Compliant Part/Product Description Exemptions (If Applicable) M39029/56‐349 YES CONTACT, SOCKET 6(c)